dryspin® sabit yataklı plastik kılavuz vida destek bloklarını içerecek şekilde ürün yelpazesinin genişletilmesi

Plastik kılavuz vida destek blokları
Yüksek teknoloji üçgeni

Teknolojinizi geliştirin

Düşük maliyet üçgeni

Maliyetinizi azaltın

Kanıt karesi

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik çemberi

Sürdürülebilirlik:

ürün yelpazesi̇

En yüksek konumlandırma hassasiyeti

Parça No. A [mm] H [mm] h1 [mm] lt [mm] ts [mm] d1 [mm] E1 [mm] Maks. statik yük kapasitesi [N] Ağırlık [g]
SLSP-S6-FL 42 26 13 205.563015020
SLSP-S8-FL 5234 17236.683815035
SLSP-S10-FL 7050 25249.0105235069
SLSP-S12-FL 7050 25249.0125235076

Bir bakışta dryspin® sabit rulmanlı plastik mil yatak bloklarının yeni boyutları

Diğer önemli bilgiler:

Boyutlar

Dryspin'in boyutları® kılavuz vidalı tahrikler

Plastik kılavuz vida destek blokları

Metalik kurşun vida destek bloğu mu arıyorsunuz?

Daha yüksek verimlilik, daha uzun kullanım ömrü

dryspin teknolojisi

dryspin® teknolojisini kendiniz deneyin

dryspin teknolojisi

Şimdi online olarak sipariş verebilirsiniz:

Vida dişi boyutu

İletişim talebi gönderin:

İletişim talebi

Daha fazla bilgi edinin:

USP fotoğraf