dryspin® hareketli yataklı plastik kılavuz vida destek bloklarını içerecek şekilde ürün yelpazesinin genişletilmesi

Plastik kılavuz vida destek blokları
Yüksek teknoloji üçgeni

Teknolojinizi geliştirin

Düşük maliyet üçgeni

Maliyetinizi azaltın

Kanıt karesi

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik çemberi

Sürdürülebilirlik:

ürün yelpazesi̇

En yüksek konumlandırma hassasiyeti

Parça No. A [mm] H [mm] h1 [mm] lt [mm] ts [mm] d1 [mm] E1 [mm] Ağırlık [g]
SLSP-S6-LL 4226 13205.563014
SLSP-S8-LL 52341723 6.683829
SLSP-S10-LL 70 50 25249.0 10 5264
SLSP-S12-LL 70 50 25249.0 125271

Bir bakışta dryspin® yüzer rulmanlı plastik mil yatak bloklarının yeni boyutları

Diğer önemli bilgiler:

Boyutlar

Dryspin'in boyutları® kılavuz vidalı tahrikler

16x5

Metalik kurşun vida destek bloğu mu arıyorsunuz?

Daha yüksek verimlilik, daha uzun kullanım ömrü

dryspin teknolojisi

dryspin® teknolojisini kendiniz deneyin

dryspin teknolojisi

Şimdi online olarak sipariş verebilirsiniz:

Vida dişi boyutu

İletişim talebi gönderin:

İletişim talebi

Daha fazla bilgi edinin:

USP fotoğraf