Dil Değiştir :

Yeni DS32x5 özellikle yeni lineer eksen tipimiz SLR'de kullanılmaktadır. DS6.35x25.4, soldan dişli yüksek helisli kılavuz vida yelpazesini genişletir.
Tüm dryspin® dişli miller de özelleştirilebilir. Lütfen bunları çevrimiçi olarak yapılandırın veya çiziminizi bize gönderin. Size en kısa sürede bir fiyat teklifi sunacağız.
| Parça No. | Vida dişi | d1 -0,1 [mm] | d3 -0,1 [mm] | P | L maks. | Ağırlık [kg] | Dişli sayısı | Pitch açısı [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-LS-32X5-R-ES | DS32X5 | 32 | 27.6 | 5 | 3.000 | 5.40 | 1 | 2.85 |
| DST-LS-6.35X25.4-L-ES | DS6.35x25.4 | 6.35 | 4.1 | 25.4 | 1.000 | 0.17 | 8 | 51.85 |

Ücretsiz iplik örneğinin yardımıyla
Kapsamlı bir izlenim edinmek için gerçek bir numuneyi elinizde tutmanız önemlidir. Size dryspin® kılavuz vidalarımızın bir örneğini göndermekten memnuniyet duyarız.
Örnek üzerinde dryspin® kılavuz vida teknolojisinin tüm özelliklerini ve avantajlarını sizin için özetledik. Kendiniz görün ve herhangi bir sorunuz olursa, uzmanlarımız size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat