Yarı mamul dişli somun programının genişletilmesi

Yeni dryspin® Boyutlar DS32X5-RH ve DS6.35X25.4-LH

Yeni dişli boyutu
  • Standart olarak daha sıkı üretim toleransları ve yuvarlatılmış diş geometrisi sayesinde daha pürüzsüz çalışma
  • Metal kayar dişli somunlara kıyasla %50,9'a kadar daha ucuz
  • POM+PTFE'ye kıyasla %25'e kadar daha az aşınma (boyut 10X3) Test raporunu buradan görüntüleyin
  • Vidalı tahrikte gres veya yağ yok ve patentli asimetri sayesinde uzun ömürlü kullanım
  • Kılavuz vidaların hizmet ömrü çevrimiçi olarak hesaplanabilir

Yüksek verimli kendinden yağlamalı: ürün yelpazesi [mm]

Tip Parça No. Vida dişid1 d2d3 d4 d5 b1b2SW
Silindirik kılavuz vida somunları DST-□SRM-6060DS32X5DS32x53260---60--
Silindirik kılavuz vida somunları DST-□SLM-1413DS6.35X25.4DS6.35x25.46.3514---13--
Flanşlı vidalı mil somunuDST-□FRM-4546DS32X5DS32x53245705874616-
Flanşlı vidalı mil somunuDST-□FLM-1315DS6.35X25.4DS6.35x25.46.351325193.2155-
Flanşlı vidalı mil somunu anahtarı ile DST-□FLM-131315DS6.35X25.4DS6.35x25.46.351325193.215513

Bir bakışta dryspin'in yeni boyutları® dişli miller

Diğer önemli bilgiler:

Boyutlar

Dryspin kılavuz vida tahriklerinin boyutları

  • 4 ila 50 mm arası çaplar ve 0,5 ila 100 mm arası hatveler
  • Standart programda 5.000'den fazla varyant
  • Çok çeşitli malzeme ve tipler
  • Uzmanlarımız seçim konusunda yardımcı olmaktan mutluluk duyar
Uygun vida tahriki

Doğru kurşun vidaları mı arıyorsunuz?

  • 100 korozyona dayanıklı
  • Diş geometrisi nedeniyle sessiz
  • 30'a kadar daha uzun hizmet ömrü
16x5

Geleneksel trapezoidal kılavuz vidalara alternatif

  • Yuvarlatılmış dişler sayesinde sessizlik ve titreşim önleme
  • Asimetri sayesinde daha uzun hizmet ömrü
  • Optimize edilmiş kanat açıları sayesinde daha yüksek verimlilik
  • 100 korozyonsuz, kendinden kilitlemeli ve diğer birçok avantaj

dryspin teknolojisini kendiniz deneyin

dryspin teknolojisi

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar