Sürücü teknolojisi econ giriş seviyesi serisi

Uygun maliyetli, yağlama gerektirmeyen ve ağırlığı azaltılmış!

DRE_GEN_drylin_drive_econ_series_XX_1

Basit konumlandırma ve ayarlama görevleri için

bi̇r bakişta econ doğrusal eksenler

Minyatür lineer modül SLN
  • İnce ve dar tasarım
  • Metrik dişli veya dryspin yüksek helis dişli düz yatak destekli kılavuz vida
  • Devir başına 25 mm'ye kadar ilerleme hızı
drylin® giriş düzeyi düz lineer robot
  • 3D baskılı parçalar sayesinde %80 daha uygun maliyetli ve %70 daha hızlı üretim
  • Az sayıda bileşen sayesinde çok hızlı montaj
  • Birçok sabitleme seçeneğine sahip plastik taşıyıcı
Doğrusal modül SLWP
  • Düz ve burulmaya dayanıklı
  • Kendinden kilitlemeli trapez veya metrik dişli kılavuz vida
  • Dryspin yüksek helezonik iplik sayesinde hızlı ayarlamalar
drylin® econ dişli kayış ekseni ZLW
  • Plastik ve alüminyum sayesinde düşük ağırlık
  • Yuvalı somunlar ve kelepçeler aracılığıyla değişken sabitleme
  • Özelleştirilmiş strok uzunlukları
SHT econ lineer modüller
  • Çok düşük ağırlık
  • Çok uygun maliyetli
  • Korozyona dayanıklı
  • Yüksek performanslı polimerlerden yapılmış taşıyıcılar ve şaft ucu destekleri
DRE_GEN_drive_technology_configurator_ddx_DE_1.jpg
  • İhtiyaçlarınıza göre econ lineer eksenlerin hızlı ve kolay konfigürasyonu
  • İsteğe bağlı aksesuarlar
  • Detaylı parça listesi
  • Hızlı teslimat (48 saatten itibaren gönderime hazır)
DRL_ICON_icon-econ_drylin_1

Ayrıca econ lineer teknoloji serisini keşfedin

Michael Hornung
econ lineer eksenlerin yardımıyla, şirketlerin otomasyon dünyasına uygun maliyetli bir fiyatla girmelerini sağlıyoruz: yağlama gerektirmeyen, hafif ve bireysel olarak yapılandırılabilir!

Michael Hornung

Lineer ve Tahrik Teknolojisi Uluslararası Ürün Müdürü

ekon doğrusal modül örneği̇ dahi̇l. gözlük kılıfı dahildir.

drylin minyatür lineer modül örneği
  • Yer tasarrufu sağlayan ve sağlam tasarım
  • 100 yağlama gerektirmez
  • Çok kolay montaj
  • Uygun maliyetli

Bir bakışta drylin econ'un avantajları

Uygun maliyetli

Uygun maliyetli

Yağlama gerektirmez

Yağlama gerektirmez

Azaltılmış ağırlık (hafif)

Azaltılmış ağırlık

drylin econ lineer modülleri ile düşük maliyetli otomasyon
  • Plastik ve alüminyum kombinasyonu sayesinde hafif yapı
  • Hızlı montaj için tasarlanmıştır
  • Enjeksiyon kalıplama ve şeffaf eloksal sayesinde uygun maliyetli
  • Yağlama ve bakım gerektirmez
  • Stoktan temin edilebilir
  • Kendinden kilitlemeli dişler
  • Hızlı dryspin yüksek helezon iplikler
  • Temel seriden neopren dişli kayışlar

Müşterilerimizden seçilmiş uygulamalar

FA0712

Bebek bezi üretim tesisi

Bileşenlerin görsel olarak incelenmesi

Hızlı ve güvenilir test & ölçümü

BRG_GEN_Anwendungsbereiche-Gleitlager_DE_1

Daha fazla uygulama örneği