e-skin® flat destek zinciri ile SKF.S

Parça No. Dış genişlik BaDış yükseklik HaBükülme yarıçapı R
SKF.S.08 8mm 8mm 40 / 70 / 100mm
SKF.S.1010mm10mm125mm

[NEW] SKF.S.10.100.01.0 destek zincirli düz e-skin

e-skin® düz, destek zinciri ile

Daha sağlam, montajı daha kolay

Parça No. İç yükseklik [mm]Dış yükseklik [mm]Bükülme yarıçapı [mm]Hatve [mm]Ara parça montaj braketi
SKF.S.10.100.01.0101010030SKFC.SP20

SKF.S.10.055.01.0 e-skin® flat destek zincirli

e-skin® düz, destek zinciri ile

Daha sağlam, montajı daha kolay

Parça No. İç yükseklik [mm]Dış yükseklik [mm]Bükülme yarıçapı [mm]Hatve [mm]Ara parça montaj braketi
SKF.S.10.055.01.010105530SKFC.SP20

SKF.S.10.125.01.0 e-skin® flat destek zincirli

e-skin® düz, destek zinciri ile
Parça No. İç yükseklik [mm]Dış yükseklik [mm]Bükülme yarıçapı [mm]Hatve [mm]Ara parça montaj braketi
SKF.S.10.125.01.0 101012530SKFC.SP20
Yüksek teknoloji üçgeni

Teknolojinizi geliştirin

Düşük maliyet üçgeni

Maliyetinizi azaltın

Kanıt karesi

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik çemberi

Sürdürülebilirlik:

Uygun aksesuarlar

Ara parçası

ultrasonik sensörlü destek zincirine sahip düz e-skin®

e-skin yassı profiller

e-skin serisi

Daha fazla e-skin serisi

Temiz oda enerji zincirleri

Temiz oda enerji zincirleri

düz e-skin uygulama örneği

havalı yatak ile birlikte lineer sistem

havalı yatak ile birlikte lineer sistem

Diğer hareketli kablo taşıma kanalı uygulamaları

havalı yatak ile birlikte lineer sistem

Ayrıca şunlar da ilginizi çekebilir

Hareketli Kablo Kanalı mağazası

Hareketli Kablo Kanalı mağazası

Hareketli Kablo Kanalı yapılandırıcı

Hareketli Kablo Kanalı yapılandırıcı

enerji zincirleri için chainge programı

Hareketli kablo kanalı geri dönüşümü

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar