Dil Değiştir :

e-skin® - Kablonun uzun ömürlü olması için tribo-plastikten yapılmış halka şeklinde, aşınmaya karşı optimize edilmiş iç ayırıcı.
Temiz oda oluklu tüp e-skin® içine kolayca yerleştirilen iki yarım kabuk üzerinde kalıplanmış ayırıcı. iglidur® serisinden bilinen iglidur® J malzemesi aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır ve kablolar arasındaki aşınmayı büyük ölçüde en aza indirir.
Seriler için
Parça No.
iç yükseklik
Parça No... Tabanı yerleştirin
SK20
SK20.2.H.5
17 mm
110.30 J
[Wakoadd artnr="SK20.3.H.5" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
SK28/SKS28/SKY28
SK28.3.H.5
28 mm
110.66.J
[Wakoadd artnr="SK28.3.H.5" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
SK40/SKS40/SKY40
SK40.3.H.5
40 mm
110.82.J
[Wakoadd artnr="SK40.3.H.5" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
Not: İç ayırma e-skin® enerji beslemesinin bağlantı noktalarına monte edilmiştir!!!

Stoktan temin edilebilir
oluklu tüp e-skin®, birbirine takıldığında tamamen kapanan bir üst ve alt kabuktan oluşan oluklu bir tüptür. Basit ve tekrar kapatılabilir açma mekanizması, kullanılan kabloların bakım ve kontrolünün kolay bir şekilde yapılmasını sağlar. e-skin® bu nedenle geleneksel oluklu borulara göre bir dizi avantaj sunar ve üç versiyonu mevcuttur:

e-skin® Hybrid SKY
Desteklenmeyen uzunluk 1,4 mm'ye kadar ve montaj alanı 200 mm'den itibaren

e-skin® i̇ç mekan ayirma konfi̇güratörü
E-skin® enerji kaynağınızı hızlı ve kolay bir şekilde doldurun.

iglidur® J - Malzeme verileri
İglidur malzemesi hakkında daha fazla bilgi edinin® J.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat