Dil Değiştir :
| Açıklayıcı teknik özellikler | ||
|---|---|---|
| +23°C'de aşınma direnci | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Aşınma direnci hakkında daha fazla bilgi |
| +90°C'de aşınma direnci | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | |
| +150°C'de aşınma direnci | - 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Düşük sürtünme katsayısı | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Kuru sürtünme katsayısı µ: 0,06 - 0,18 |
| Düşük nem emilimi | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Nem emilimi hakkında daha fazla bilgi |
| Su altında aşınma direnci | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | Sürtünme katsayısı µ: 0,04 |
| Yüksek kimyasal madde direnci | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Medya direnci hakkında daha fazla bilgi |
| Kenar basınçlarına dayanıklı | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Şok ve darbe yüklerine uygun | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Kire dayanıklı | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + |
iglidur J kaymalı yatakların basınç dayanımı, sıcaklık arttıkça azalır. Şekil 02 bu ilişkiyi göstermektedir. Uzun süreli izin verilen uygulama sıcaklığı +90°C'de, izin verilen yüzey basıncı yaklaşık 20MPa'dır. Önerilen maksimum yüzey basıncı, mekanik malzeme parametresini temsil eder. Bundan triboloji hakkında bir sonuç çıkarılamaz. Maksimum önerilen yüzey basıncı 35MPa olan iglidur J kaymalı yataklar, aşırı yükler için uygun değildir. Şekil 03, radyal yükler altında iglidur J'nin elastik deformasyonunu göstermektedir.
iglidur J kaymalı yatakların düşük sürtünme katsayısı ve çok düşük yapışma-kayma eğilimi, özellikle çok düşük hızlarda önemlidir. Ancak iglidur® J, 1 m/s'nin üzerindeki yüksek hızlarda da kullanılabilir. Her iki durumda da statik sürtünme çok düşüktür ve neredeyse hiç yapışma-kayma olmaz. Tablo 02'de verilen maksimum değerler sadece düşük basınç yüklerinde elde edilebilir. Belirtilen hızlarda sürtünme, kalıcı olarak izin verilen sıcaklık sınırına kadar artışa neden olabilir. Uygulamada, farklı etkilerin birbiriyle etkileşimi nedeniyle bu sınır değerlere her zaman ulaşılamayabilir.
Çeşitli iglidur malzemelerinin yüzey hızı
| m/s | Dönen | Salınımlı | doğrusal |
|---|---|---|---|
| kalıcı | 1.5 | 1.1 | 8 |
| Kısa vadeli | 3 | 2.1 | 10 |
Aşınma direnci gibi, sürtünme katsayısı μ da yük ile birlikte değişir (diyagramlar 04 ve 05).
| iglidur J | kuru | Gres | Yağ | Su |
|---|---|---|---|---|
| Sürtünme katsayısı µ | 0.06-0.18 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
Sürtünme ve aşınma, eşleşme partnerine de büyük ölçüde bağlıdır. Eşleşmenin sürtünme katsayısı, mil pürüzlülüğü arttıkça artar. Ortalama yüzey pürüzlülüğü Ra = 0,1 ila 0,3 μm olan pürüzsüz bir yüzey en uygunudur. Şekil 06 ve 07, iglidur J kaymalı yataklarla gerçekleştirilen farklı mil malzemeleriyle yapılan test sonuçlarının bir uzantısını göstermektedir. Diğer çoğu iglidur malzemesine kıyasla, iglidur J kaymalı yatakların aşınması, test edilen tüm mil malzemelerinde düşük yüklerde çok düşüktür. 5MPa'ya kadar artan yüklerde bile, iglidur J kaymalı yatakların aşınma direnci mükemmeldir. Kullanmayı düşündüğünüz mil malzemesi burada sunulan test sonuçlarında yer almıyorsa, lütfen bizimle iletişime geçin.
iglidur J düz rulmanlar, H toleranslı (önerilen minimum h9) miller için standart rulmanlardır. Rulmanlar, h7 toleransına göre işlenmiş bir yuvaya presle geçecek şekilde tasarlanmıştır. Nominal boyutlu bir yuvaya monte edildikten sonra, iç çap otomatik olarak E10 toleranslarına göre ayarlanır. Özel boyutlar için tolerans, duvar kalınlığına göre değişir (lütfen ürün yelpazesi tablosuna bakın).
| Çap d1 [mm] | Şaft h9 [mm] | iglidur® J E10 [mm] | Konut H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| 3'e kadar | 0 - 0.025 | +0.014 +0.054 | 0 +0.010 |
| > 3'ten 6'ya kadar | 0 - 0.030 | +0.020 +0.068 | 0 +0.012 |
| > 6'dan 10'a kadar | 0 - 0.036 | +0.025 +0.083 | 0 +0.015 |
| > 10'dan 18'e kadar | 0 - 0.043 | +0.032 +0.102 | 0 +0.018 |
| > 18'den 30'a kadar | 0 - 0.052 | +0.040 +0.124 | 0 +0.021 |
| > 30 ila 50 | 0 - 0.062 | +0.050 +0.150 | 0 +0.025 |
| >50 ila 80 | 0 - 0.074 | +0.060 +0.180 | 0 +0.030 |
| >80 ila 120 | 0 - 0.087 | +0.072 +0.212 | 0 +0.035 |
| > 120 ila 180 | 0 - 0.100 | +0.085 +0.245 | 0 +0.040 |
iglidur J kaymalı yataklar, seyreltilmiş alkalilere ve çok zayıf asitlere, ayrıca yakıtlara ve tüm yağlayıcı türlerine karşı dayanıklıdır. Düşük nem emme özelliği, ıslak veya nemli ortamlarda da kullanıma olanak tanır. iglidur J'den üretilen kaymalı yataklar, gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan temizlik maddelerine karşı dayanıklıdır.
| Orta | Direnç (tüm veriler +20°C'de) |
|---|---|
| Alkoller | + |
| Hidrokarbonlar | + |
| Gresler, katkısız yağlar | + |
| Yakıtlar | + |
| Seyreltilmiş asitler | 0 ila - |
| Güçlü asitler | - |
| Seyreltilmiş alkaliler | + |
| Güçlü alkaliler | + 0'a kadar |





Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat