E6 & E6.1 serisi için bağlantı çubuğu & iç ayırma sistemi

Yeni bağlantı çubuğu

Teknolojinizi geliştirin

Maliyetinizi azaltın

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik:

  1. CF340.250.01 2) CF270.UL.350.01.D 3) CF886.350.01 4) CAPE.A.10.0 5) CAPU.A10.0

Ürün yelpazesi:

Parça No.Şunlar için uygundur:Genişlik
2105.BBB.CR1E6.29/E61.29/E6.35/E61.35 için uygun bağlantı çubukları030 - 140mm
225.BBB.CR1E6.40 / E61.40 / E6.52 / E61.52 serileri için uygun çapraz çubuk040 - 300mm

Yeni iç ayırma

İç bölme için bir igus sisteminin yapısal elemanları; turuncu arka planda üç beyaz bölme.

Ürün yelpazesi:

Parça No.Şunun için uygundurGenişlik BBB
E6.29.1.CR1E6.29/E61.29 için uygun ayırma-
E6.35.1.CR1E6.29 / E61.35 serileri için uygun ayırıcı-
E6.40.1.CR1E6.29 / E61.40 serileri için uygun ayırıcı-
E6.52.1.CR1E6.29 / E61.52 serileri için uygun ayırıcı-
2300.BBB.CR1Bütün E6.20-52 aralıkları için uygun raf030 - 300mm
Temiz oda için enerji zincirleri ve üretim hatlarında daha yüksek verim üzerine beyaz kitap.

Temiz oda için enerji kaynağı

  • Sistem verimliliğini artırın
  • Üretim hatlarından daha yüksek verim elde edin
  • Enerji arzını daha sürdürülebilir şekilde kullanın

Uygun ürünler

E6 serisi

Yan bağlantı plakalı plastik enerji zinciri halkası.

E6.1 serisi

Kabloları yönlendirmek için siyah ve gri halkalı kablo taşıyıcı.

YENİ: C6 Serisi

Pil üretimi için zincirli konveyör, Fraunhofer IPA test logosuyla.

Daha fazla bilgi

Temiz üretim ortamında yönlendirilen kablolarla cleanroom enerji zinciri.
Cleanroom teknolojisi için igus test laboratuvarında, test makinesinin önünde bir kişi.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar