Dil Değiştir :

CAN veri yolu (Kontrolör Alan Ağı), Bosch tarafından geliştirilen ve 1986 yılında Intel ile birlikte tanıtılan bir alan veri yolu sistemidir. Amaç, maliyet ve ağırlıktan tasarruf etmek için araçlardaki kablo demetlerinin sayısını azaltmaktı. Zaman içinde, özellikle güvenlikle ilgili alanlarda çeşitli CAN protokolleri oluşturulmuştur. Böylece, CANopen protokolü 1994 yılında yine Bosch kablosu altında otomasyon teknolojisi için tanıtıldı.
CAN-bus kablosu için uygulama alanları
CAN bus öncelikle otomasyon teknolojisinde kullanılır. CAN bus sistemleri forkliftler veya hava çalışma platformları gibi endüstriyel araçlarda da bulunabilir.
igus®'tan CAN bus uygulamaları için kablolar Enerji zincirindeki uygulamalar için ince çok telli iletkenlere sahip CAN bus kablolarının kullanılması gerekir. Ayrıca, gelecek yıllarda güvenilir veri iletimi sağlamak için enerji zincirindeki harekete uyarlanmış bir kablo yapısı gereklidir. Bu nedenle chainflex® kabloları özellikle robotlar, paketleme makineleri, üretim makineleri ve takım tezgahları gibi sistem ve makinelerde kendini kanıtlamıştır.
igus®'un chainflex® kablo programı geniş bir CAN-bus kablo yelpazesi sunmaktadır. Farklı uygulama alanları için 7 farklı kablo ailesinden toplam 13 farklı CAN bus kablo tipi mevcuttur. Tüm chainflex® CAN bus kabloları enerji zincirinde kalıcı hareket için geliştirilmiştir. Gereksinimlere bağlı olarak, farklı PVC, PUR ve TPE dış kılıflar arasından seçim yapabilirsiniz. Çeşitli bus kablo serileri farklı performans seviyeleri sunar, böylece mümkün olan en uzun hizmet ömrünü elde etmek için her uygulama için doğru kablo seçilebilir. Tüm chainflex® CANBus kablolarının ortak bir özelliği vardır. Tüm chainflex® kabloları aynı kalite standartlarına tabidir. CF888 ailesinin uygun maliyetli bir kablosu veya CFBUS.LB ailesinde olduğu gibi en yüksek talepler ve en küçük bükülme yarıçapı için bir kablo olması fark etmez. Bu nedenle igus® GmbH, 10 milyon çift vuruşa kadar hizmet ömrüne sahip tüm chainflex® CAN veri yolu kabloları için 36 aylık bir işlev garantisi de sunmaktadır.
İletim uzunlukları Bus kablolarının maksimum iletim uzunluğu konusu genellikle hafife alınır. Maksimum kablo uzunluğu büyük ölçüde kablo tipine bağlı olabileceğinden, burada genellikle dikkatli olunması tavsiye edilir. Sabit kurulum için bir kablo, kalıcı hareketler için tasarlanmış esnek kablolardan her zaman daha düşük bir zayıflamaya sahiptir. Bu, iletim uzunluğunun sabit kurulum kablosuna göre daha kısa olduğu anlamına gelir.
Kablo ailesine bağlı olarak, chainflex® CAN veri yolu kabloları mekanik olarak 400 m'ye kadar ve daha fazla seyahat mesafeleri için tasarlanmıştır, ancak veri yolu sisteminin veri hızı artan kablo uzunluğu ile azalır. Sabit kurulumla, bakır kablolarla 500 m'ye kadar ulaşılabilir. Ancak bu durumda, maksimum iletim hızı 125 kbit/s iken, 40 metrelik bir kablo uzunluğunda 1 Mbit/s'lik bir veri iletim hızı hala mümkündür. Ancak enerji zinciri için son derece esnek CAN veri yolu kabloları söz konusu olduğunda, deneyimlerimiz kablo uzunluğunun önemli ölçüde daha kısa olabileceğini göstermektedir. İletim hızına bağlı olarak, hareketli bir CAN veri yolu kablosu için 50 metreye kadar mümkündür. Ancak bu uzunluk, çevresel koşullara ve uygulama gereksinimlerine bağlı olarak yukarı ve aşağı doğru değişebilir.

Metre ile veya önceden monte edilmiş olarak satılır
chainflex® CAN bus kabloları klasik olarak metre ile satılan makara veya kablo halkası üzerinde 1 m sipariş uzunluğundan itibaren kesme maliyetleri ve minimum miktar ek ücretleri olmadan sipariş edilebilir. Buna ek olarak, igus® bu kabloları önceden monte edilmiş readycable® olarak da sunmaktadır. Bu, her chainflex® PROFINET kablosunun bir adetten itibaren istenen uzunlukta hazır kablo olarak da sipariş edilebileceği anlamına gelir. Readycable® çevrimiçi mağazasında farklı kablolar ve konektörler arasından seçim yapabilirsiniz. Bir filtre işlevi doğru türü seçmenize yardımcı olur.