Dil Değiştir :

CC-Link (Control and Communications Link), Mitsubishi tarafından geliştirilen ve 1996 yılında şirketin kendi fieldbus ağı olarak tasarlanan bir fieldbus sistemidir. Yüksek müşteri talebi nedeniyle, CC-Link 1999 yılında açık bir ağ olarak piyasaya sürüldü, böylece veri aktarım protokolleri kendi arayüzlerini geliştirmeleri için üçüncü taraf sağlayıcıların da kullanımına sunuldu. Veri yolu sisteminin sürekli olarak daha da geliştirilmesi için CC-Link Partner Association (CLPA) kurulmuştur.
CC-Link ağlarının toplam dört farklı temel versiyonu bulunmaktadır:
igus'tan CC-Link uygulamaları için kablolar®
igus'un chainflex® kablo programı® farklı performans seviyelerine sahip CC-Link kablolar sunmaktadır. CFBUS.PVC.035 ile PVC dış kılıflı bir varyant mevcuttur. Yağa dayanıklı bir dış kılıfın gerekli olduğu uygulamalar için igus® PUR kaplı CFBUS.PUR.035'i sunmaktadır. Yüksek bükülme yarıçapı ve hareket gereksinimlerinin yanı sıra yağa ve biyo-yağa dayanıklı kablolar için TPE dış kılıflı bir CFBUS.035 mevcuttur. Her üç versiyon da UL/CSA, EAC ve CTP onaylarına sahiptir. CC-Link IE için chainflex® programındaki CAT5e Ethernet kabloları da kullanılabilir.
Tüm chainflex® CC-Link kabloları enerji zincirinde kalıcı hareket için geliştirilmiştir. Gereksinimlere bağlı olarak, farklı PVC, PUR ve TPE dış kılıflar arasından seçim yapabilirsiniz. Çeşitli bus kablo serileri farklı performans seviyeleri sunar, böylece mümkün olan en uzun hizmet ömrünü elde etmek için her uygulama için doğru kablo seçilebilir.
CC-Link uygulama alanları
CC-Link çoğunlukla Asya'da kullanılmaktadır. Bununla birlikte, burada genellikle PROFINET kullanılsa bile, Avrupa'da çeşitli makinelerdeki cihazlar arasında otomasyon görevlerinin aktarılması için uygulamalar da vardır.
Farklı uygulama alanları için CC-Link kabloları mevcuttur. Genel olarak, CC-Link kabloları genellikle makinelere ve sistemlere kalıcı olarak monte edilir, böylece katı iletkenli veya 7 telli telden oluşan esnek iletkenli kablolar seçilebilir.
Ancak enerji zincirindeki uygulamalar için ince çok telli iletkenlere sahip CC-Link kabloların kullanılması gerekmektedir. Buna ek olarak, enerji zincirindeki harekete uyarlanmış bir kablo yapısı, yıllarca güvenilir veri iletimi sağlamak için gereklidir. Bu nedenle chainflex® kabloları özellikle robotlar, paketleme makineleri, üretim makineleri ve takım tezgahları gibi sistem ve makinelerde kendini kanıtlamıştır.
İletim uzunlukları
Bus kablolarının maksimum iletim uzunluğu konusu genellikle hafife alınır. Maksimum kablo uzunluğu büyük ölçüde kablo türüne bağlı olabileceğinden, burada genellikle dikkatli olunması tavsiye edilir. Sabit kurulum için bir kablo, kalıcı hareketler için tasarlanmış esnek bir kablodan her zaman daha düşük bir zayıflamaya sahiptir. Bu, iletim uzunluğunun sabit kurulum kablosununkinden daha kısa olduğu anlamına gelir.
Kablo ailesine bağlı olarak, chainflex® CC-Link bus kabloları mekanik olarak 400 metreye kadar ve daha fazla hareket mesafeleri için tasarlanmıştır, ancak bus sisteminin veri hızı artan kablo uzunluğu ile azalır. Sabit kurulumla, tekrarlayıcılar olmadan bakır kablolarla 1.200 metreye kadar toplam kablo uzunluğu elde edilebilir. Bununla birlikte, maksimum iletim hızı 156 kbit/s'dir, oysa 10 Mbit/s'lik bir veri iletim hızı 100 metrelik toplam kablo uzunluğu ile hala mümkündür. Ancak enerji zinciri için yüksek esnekliğe sahip CC-Link kabloları ile deneyimlerimiz kablo uzunluklarının önemli ölçüde daha kısa olabileceğini göstermektedir. Ancak, bu uzunluk çevresel koşullara ve uygulama gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir.
Metre ile veya önceden monte edilmiş olarak satılır
chainflex® bus kablolari, kesi̇m mali̇yetleri̇ ve mi̇ni̇mum mi̇ktar ek ücretleri̇ olmadan 1m si̇pari̇ş uzunluğundan i̇ti̇baren makara veya kablo halkasi üzeri̇nde metre i̇le satilan klasi̇k olarak si̇pari̇ş edi̇lebi̇li̇r. Ayrıca, igus® bu kabloları önceden monte edilmiş hazır kablo olarak da sunmaktadır®. Her chainflex® CC-Link kablosu, bir adetten itibaren istenen uzunlukta önceden monte edilmiş kablo olarak da sipariş edilebilir. readycable® online mağazasında farklı kablolar ve konektörler arasından seçim yapabilirsiniz. Bir filtre işlevi doğru türü seçmenize yardımcı olur.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat