Pil üretimi beyaz kitap bannerı; broşür ve kapak görünüyor.

Components for battery production

Next level battery manufacturing - particle-free. Lubrication-free. IPA-approved

Robotlar ve igus enerji zincirleri ile tribolojik bileşenlerin yer aldığı batarya üretim hattı.

Batarya üretimi için yenilikçi ürünler

Sertifikalı kablo kılavuz sistemleri

ESD sembollü temiz oda uygulamasında drycleanroom e-chain'ler.
  • Kuru temiz oda için sertifikasyon
  • ISO Sınıf 3 veya 4
  • 15 milyondan fazla çift vuruş
  • Yüksek saflık

Döner halka yatağı PRT-04-100

IPA sertifikalı, temiz oda uygulamaları için drycleanroom rulman.
  • %60 daha hafif und %50 daha fazla yer tasarrufu
  • Aşınmaya dayanıklı ve bakım gerektirmez
  • Fraunhofer IAF uyumlu temiz oda laboratuvarında partikül emisyon testi

xiros konveyör makarası

Açık arka plan üzerinde beyaz uçlu mavi igus kaymalı yatak tüpü.
  • Kimyasallara karşı son derece dayanıklı
  • Kuruluma hazır sistem, pahalı şirket içi üretimden tasarruf sağlar
  • Hafif, güvenilir ve dayanıklı

iglidur kaymalı yataklar

Farklı renklerde drycleanroom bearings açık bir arka plan üzerinde.
  • Kimyasallara ve ortama karşı dayanıklı
  • Uzun hizmet ömrü ve en düşük sürtünme katsayısı
  • PTFE içermeyen malzemeler zararlı PFAS açısından test edildi

igubal flanşlı monteli yataklar

battery production için iki montaj delikli igubal yatak yuvası.
  • %100 yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez
  • Yanlış hizalamaların telafisi
  • Uzun hizmet ömrü, düşük sürtünme katsayısı
  • %80 çelik rulmanlardan daha hafif

iglidur çubuk stoğu

Drycleanroom rulmanların yakın çekimi: açık arka plan üzerinde koyu silindirik bir çubuk.
  • Kendinden yağlamalı ve çok düşük sürtünme katsayılı
  • Aşırı aşınma direnci
  • DIN EN 15860'a uygun olarak üretilmiştir
  • Özelleştirilmiş tornalanmış ve frezelenmiş parçaların üretimi

drylin T kılavuz taşıyıcı TW-42

Drycleanroom rulman kılavuzu, kızak lineer kılavuza vidalı olarak sabitlenmiş.
  • PTFE içermez
  • İglidur JPF'den yapılmış kayar elemanlar
  • 100% harici yağlamadan kaçınma
  • Aynı boyutlar sayesinde hızlı değişim

drylin ZLW dişli kayış eksenleri

Temiz oda uygulamaları için iki kızaklı lineer eksen.
  • Yağlama gerektirmeyen dişli kayış eksenleri
  • Hassas konumlandırma ve ayarlama görevleri için
  • Uzun hizmet ömrü, hassasiyet ve yüksek güvenilirlik

Lineer robotlar

LCA için taşıma sistemi bulunan pil üretim sistemi.
  • Alma ve yerleştirme görevlerini otomatikleştirin
  • Tutarlı kalite ile hassas ve tekrarlanabilir süreçler
  • Ergonomik olmayan görevleri üstlenerek daha fazla işyeri güvenliği

ReBeL cobot

Batarya üretimi için kablo yönlendirmeli robot kolu, LCA bağlamında.
  • Doğru konumlandırma için hassas hareketler
  • Mobil uygulamalar için kompakt tasarım ve mevcut iş akışlarına kolay entegrasyon

Akü hücrelerinin taşınması

drylin portal, bir kavrayıcıyla batarya hücrelerini tepsiden alıyor.

Kuru temiz oda için sertifikalı ürünler

Kuru temizleme odası nedir?

Kuru temiz oda neden önemlidir?

  • Daha yüksek ürün kalitesi: daha az kirlenme, pil hücrelerinin daha kaliteli ve güvenilir olmasını sağlar
  • Daha uzun hizmet ömrü: kimyasal reaksiyonun en aza indirilmesi pil ömrünü uzatır
  • Daha güvenli çalışma ortamı: Tehlikeli maddeler üzerindeki sıkı kontrol personel için güvenliği artırır

Kablo kılavuz sistemleri

Düz kablo sistemi e-skin flat

Fraunhofer IPA test onaylı drycleanroom enerji zincirleri ve iki yönlendirilmiş hat.
  • 15 milyondan fazla çift vuruş
  • Mümkün olan en iyi ISO Sınıf 4 sertifikası
  • Görünür aşınma yok, aşınmaya dayanıklı

ESD robot enerji beslemesi

ESD sembollü ve mavi deşarj çizgili drycleanroom triflex kablo zinciri.
  • En zorlu gereksinimler için 10 milyondan fazla döngü ile test edilmiş ESD malzemesi
  • ISO Sınıf 4-5 sertifikası

C6 serisi hareketli kablo kanalı

Pil üretimi için zincirli konveyör, Fraunhofer IPA test logosuyla.
  • ISO Sınıf 4 uygulamaları için
  • Sağlam stop-dog sistemi sayesinde çok düzgün çalışma ve yüksek stabilite

Yüksek dinamikler için enerji zincirleri

Test edilmiş bir cihaz düzeneğinde drycleanroom enerji zinciri.
  • Son derece sessiz, düşük titreşimli çalışma
  • ISO Sınıf 4

İki parçalı oluklu borular

Fraunhofer IPA Test Device ile drycleanroom enerji zincirleri, temiz oda uygulamaları için.
  • Kompakt ve kolay açılabilir
  • ISO Sınıf 4

İki parçalı oluklu tüpler, ESD

ESD işaretli drycleanroom enerji zincirleri ve bağlı kablolar.
  • Dağıtıcı malzemeden üretilmiştir
  • ESD korumalı temiz oda muhafazası

Düz kablo sistemi e-skin düz, ESD

Kuru temiz oda enerji zinciri, ESD işaretli.
  • Dağıtıcı malzemeden üretilmiştir
  • ESD koruması ile temiz oda uyumlu

SCARA enerji beslemesi, ESD koruması

Cleanroom ve ESD koruması için triflex drycleanroom kabloları.
  • Dağıtıcı malzemeden üretilmiştir
  • ISO 1 temiz oda için ESD koruması
  • Yüksek koşu performansı

Fiber çubuklu çok eksenli enerji zinciri ESD

triflex drycleanroom ESD hortum sistemi; tutucular ve bağlantı rakorlarıyla.
  • Kapalı tip
  • Fiber çubuk sabit ön gerilim üretir
  • Takılma yok ve daha az kayma

TPE enerji ve sinyal kabloları

Kuru temiz odalar için test edilmiş kalite

Kablo kılavuz sistemleri

  • Kuru temiz oda: ISO Sınıf 4

chainflex kablolar

  • Kuru temiz oda: ISO Sınıf 4-5

PRT döner halka yatağı

  • Kuru temizleme odası: ISO Sınıf 7

Kuru temiz oda için Fraunhofer IPA sertifikaları

E6.29 kuru temiz oda için enerji zinciri, sertifikalı test düzeneğinin yanında.
Tablo 1: STANDART kuru temiz odav = 0,5 m/s a = 1 m/sv = 1 m/s a = 2 m/sv = 2 m/s a = 4 m/s
E6 (IPA raporu 2303-1408)ISO 4ISO 4ISO 4
TRC.ESD + fiber çubuk (IPA raporu 2309-1461)ISO 4ISO 4ISO 5
Tablo 2: ÖN YAŞLANDIRMA kuru temiz odav = 0,5 m/s a = 1 m/sv = 1 m/s a = 2 m/sv = 2 m/s a = 4 m/s
SKS28 (IPA raporu 2411-1575)*ISO 4ISO 4ISO 4
E14 (IPA raporu 2411-1575)ISO 4ISO 4ISO 4
Tablo 3: YAŞLANMA DAVRANIŞI kuru temiz odaZaman / çift vuruş
Zaman: Alıştırma aşamasından sonra | çift vuruş: 0Zaman: 2 ay sonra | çift vuruş 3,2 milyonZaman: 4 ay sonra | çift vuruş: 5,1 milyonZaman: 6 ay sonra | çift vuruş: 7,5 milyonZaman: 8 ay sonra | çift vuruş: 10 milyonZaman: 10 ay sonra | çift vuruş: 15 milyon
e-skin*ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4
E6*ISO 4ISO 4ISO 4ISO 5ISO 5ISO 5

Ürün broşürü ve daha fazla bilgi

Cleanroom broşürü, temiz oda uygulamaları için ürünler ve igus motion plastics içerir.

Temiz oda ürün broşürü

igus corner ayaklı numune kutusu üç açıdan.

XXL numune kutusu

Temiz oda için ESD kablo taşıyıcı, devre kartı arka planında iki adet olarak gösteriliyor.

ESD hakkında bilgi

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Bastian Lenz
Bastian Lenz

Key Account Manager Mikroelektronik

+49 172 3969697E-mail gönderin

Talepler ve Sevkiyatlar