Otomotiv numune kutusunu keşfedin

binek otomobillerde ve ticari araçlarda kullanılan motion plastics

Numaralı otomotiv numune kutusu

Kutuda neler var?

Bir otomobilin sürgülü kapısında, cam kaldırma mekanizmasında veya koltuk başlığında bulunan energy chain

1 Enerji zincirleri

Montaj braketli easy chain E03 energy chain'in yakın çekim görüntüsü
  • Hızlı montaj: kabloları basitçe yerine bastırmanız yeterlidir
  • Tek parça tasarımı sayesinde uygun maliyetli
  • 3 mm'ye kadar olan kablo çapları için
Montaj braketli easy chain E045 energy chain'in yakın çekim görüntüsü
  • Hızlı montaj: kabloları basitçe yerine bastırmanız yeterlidir
  • Tek parça tasarımı sayesinde uygun maliyetli
  • 5,5 mm'ye kadar olan kablo çapları için
Montaj braketli E2C.10 easy chain energy chain'in yakın çekim görüntüsü
  • Küçük adım aralığı sayesinde sessiz çalışma
  • 0,75 m'ye kadar desteklenmeyen uzunluklar ve 0,7 kg/m'ye kadar dolgu ağırlıkları için
  • Çapı 8 mm'ye kadar olan kablolar için
Araç parçaları üzerindeki çeşitli kaymalı yatak uygulamaları ve üzerinde “PFAS testinden geçmiştir” ve “PTFE içermez” ibareleri bulunan simgeler

2 adet PTFE içermeyen kaymalı yatak

iglidur GPF flanşlı rulmanın yandan görünümü
  • Mükemmel fiyat-performans oranına sahip çok yönlü bir ürün
  • Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
  • DIN 75201-B'ye göre buğulanma durumu
iglidur JPF flanşlı rulmanın yandan görünümü
  • Sürtünme katsayıları çok düşük olan, çok yönlü bir dayanıklılık koşucusu
  • Çok düşük çubuk kayma eğimi
  • (Neredeyse) tüm şaftlarda mükemmel aşınma direnci
iglidur HPF flanşlı rulmanın yandan görünümü
  • Yüksek kimyasal madde direncine sahip maraton koşucusu
  • Düşük nem emilimi
  • Çok yüksek hızlar için uygundur
iglidur XPF flanşlı rulmanın yandan görünümü
  • Kimya ve sıcaklık uzmanı
  • Su altında aşınmaya karşı son derece dayanıklı
  • -100°C'den +250°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
iglidur W300PF flanşlı rulmanın yandan görünümü
  • Klasik uzun mesafe koşu ayakkabısı, özellikle paslanmaz çelik ve pürüzlü şaftlar için
  • Orta düzey yükler için en uygun kullanım koşulları
Güneş tavanında ve orta konsolda kullanılan drylin N lineer kılavuzlar

5 adet ağır hizmet tipi kaymalı yatak

igutex TX1 kaymalı yatağın yandan görünümü
  • Tribolojik açıdan optimize edilmiş çekirdek ve yüksek mukavemetli polimer kabuk
  • Çok bileşenli enjeksiyon kalıplama sürecinde maliyet etkin üretim
  • 75 MPa’ya kadar olan darbeli veya aralıklı yükler altında son derece aşınmaya dayanıklıdır
igutex TX1 kaymalı yatağın yandan görünümü
  • Kendinden yağlamalı kayma tabakası ve cam elyaf kumaştan yapılmış sağlam dış kabuk
  • 140 MPa’ya kadar dinamik, titreşimli veya aralıklı yükler altında son derece sağlam ve yüksek çalışma performansı
Güneş tavanında ve orta konsolda kullanılan drylin N lineer kılavuzlar

6 adet lineer kılavuz

drylin N rayı ve taşıyıcı
  • 6 ila 12 mm arasında değişen sistem yükseklikleri sayesinde, dar montaj alanları için idealdir
  • İsteğe bağlı olarak yaylı ön yüklemeli kılavuz arabaları, sarsıntısız çalışma için
  • Kolay montaj
drylin T rayı ve kızak
  • Bağlantı ve delik boyutları piyasada bulunan devridaim bilyalı rulman sistemlerinkiyle aynı olduğundan, kayar sisteme geçiş kolaydır
  • İsteğe bağlı boşluk ayarı sayesinde kılavuz arabasının hassas yönlendirilmesi
Bir otomobilin arka kapağında ve ön spoylerinde bulunan somunlu dryspin kılavuz vidası

7 Kılavuz vida teknolojisi

Dryspin yüksek sarmallı kılavuz vidasının ayrıntılı fotoğrafı
dryspin yüksek sarmal kılavuz vidası somunu JFRM
  • Tüm hızlarda yüksek verimlilik
  • Düşük sürtünme katsayısı ve düşük aşınma oranları
  • Kullanım aralığı en fazla +90°C’ye kadar. uzun süreli çalışma sıcaklığı
PTFE içermeyen ve PFAS testi yapılmış simgeli kaymalı yataklar

8 Çubuk hammadde ve kaplama tozu

iglidur J malzemesinden yapılmış bir çubuk levhanın yandan görünümü
  • Kuru çalışma sırasında düşük sürtünme katsayısı
  • Çok düşük çubuk kayma eğimi
  • Titreşim sönümleme
Mavi Tribotape A160 astar, rulo halinde
  • Düşük sürtünme katsayısı ve aşınmaya dayanıklı
  • İstenilen boyuta ve şekle kolayca kesilebilir
  • İsteğe bağlı olarak yapışkan bant şeritleriyle birlikte
Mavi iglidur IC-05 tozu ile kaplanmış plaka
  • Uygulamanızın kullanım ömrünü uzatır
  • Entegre katı yağlayıcılar sayesinde ek yağlama ihtiyacını ortadan kaldırır
Otomobillerdeki döner düğmelerde ve kamyonet yükleme alanlarındaki makaralı kapaklarda bilyalı rulmanların kullanım alanları

9 adet bilyalı rulman

Metal bilyeli xiros plastik bilyalı rulman xirodur B180
  • -40 °C ile +80 °C arasındaki çalışma sıcaklık aralığı için uygundur
  • Yüksek aşınma dayanıklılığı
  • İyi kimyasal madde direnci
  • Cam bilyeli modeli de mevcuttur
Otomobillerdeki döner düğmelerde ve kamyonet yükleme alanlarındaki makaralı kapaklarda bilyalı rulmanların kullanım alanları

10 adet kılavuz makarası

U-oluklu, iglidur H1 malzemesinden üretilmiş bir kılavuz makarasının yandan görünümü
  • Aşırı ortam koşullarında yüksek aşınma direnci
  • Sıcaklığa ve kimyasallara karşı yüksek direnç
  • Çok düşük sürtünme katsayısı
Otomobillerdeki döner düğmelerde ve kamyonet yükleme alanlarındaki makaralı kapaklarda bilyalı rulmanların kullanım alanları

11 Vites

Bir xirodur B180 düz dişlinin yandan görünümü
  • Düşük sürtünme katsayısı
  • Sürekli çalışma için aşınmaya dayanıklı malzeme
  • Titreşim sönümleme
Otomobillerdeki döner düğmelerde ve kamyonet yükleme alanlarındaki makaralı kapaklarda bilyalı rulmanların kullanım alanları

12 adet küresel rulman

Takılabilen bir igubal ECLM küresel rulmanın üstten görünümü
  • Sac metale takılarak hızlı ve kolay montaj
  • Darbeye dayanıklı, uzun elyaf takviyeli polimer gövde
Bir igubal WGLM açılı bilyeli mafsalın iki bileşeninin yandan görünümü
  • Uygun maliyetli
  • Dönme ve salınım hareketleri için bağlantı
  • Hafif
İglidur G iç halkalı, metalden üretilmiş bir igubal KCRM çubuk ucunun önden görünümü
  • iglidur G'den üretilmiş, bakım gerektirmeyen iç halka
  • DIN ISO 12240 standardına uygun K boyut serisi
  • Yüksek enine yükler için paslanmaz çelik küresel bilye
Bilyalı saplamalar için bir igumid G bağlantı elemanının yandan görünümü
  • Kıvrımlı bağlantı elemanlarına karşı uygun maliyetli bir enjeksiyon kalıplama alternatifi
  • Korozyona dirençli
  • Kire dayanıklı
Otomobillerdeki döner düğmelerde ve kamyonet yükleme alanlarındaki makaralı kapaklarda bilyalı rulmanların kullanım alanları

13 adet 3D baskı malzemesi

i3 lazer sinterleme malzemesinden 3D baskıyla üretilmiş özel bir parçanın yandan görünümü
  • En yüksek aşınma direnci​
  • Düşük sürtünme
  • Kayan yatak uygulamaları ve dişliler için uygundur