Elektrik motorları için test cihazlarında kompakt lineer teknoloji sürekli çalışmaya dayanır

Dayanıklı lineer rulman teknolojisi test tapalarına yılda 500.000 kez temas eder ve teması keser

Profil

  • Neye ihtiyaç vardı: drylin® SHT lineer modüller, plastik-enerji zinciri
  • Gereksinimler: Yılda yüksek sayıda test döngüsü (yaklaşık 500.000), uzun hizmet ömrüne sahip güvenilir bir lineer sistem gerektirir. Aynı zamanda, çoklayıcı 19 inçlik bir rafa sığması gerektiğinden, tüm bileşenler özellikle kompakt olmalıdır.
  • Endüstri Otomotiv endüstrisi
  • Müşteri için başarı: Devridaim bilyalı kılavuz ile yapılan doğrudan karşılaştırmada, drylin® SHT lineer eksen müşteri için en uygun çözüm olduğunu kanıtladı. Paslanmaz çelik, alüminyum ve iglidur® yüksek performanslı polimerden oluşan lineer modüldeki malzeme eşleşmeleri hassas, düşük sürtünmeli, aşınmaya dayanıklı ve tamamen yağsız bir lineer süreci garanti ediyor.
drylin sistemi devre kartlarıyla hassas ve otomatik olarak temas eder.

Sorun

Çözüm

Kablolar ve birkaç doğrusal kızak içeren metal gövdeli drylin temas ve ayırma modülü.
Makine tesisinde otomatik temas kurma ve ayırma için drylin sistemi.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar