Bisiklet endüstrisinde hareketli plastiklerin diğer kullanımları

Bisiklet endüstrisinde çeşitli uygulama alanları
Bisiklet endüstrisinde çeşitli uygulama alanları
iglidur kaymalı yataklara sahip katlanır bisiklet

1 Katlanır mekanizmalı katlanır bisiklet

iglidur J3B flanşlı yatak
  • Mükemmel sürtünme katsayısı
  • Mükemmel aşınma direnci
  • Düşük nem emilimi
  • Su altında iyi aşınma direnci ve yüksek ortam direnci
  • Kenar basıncının yanı sıra şoklara ve darbelere karşı dayanıklıdır
  • Kire ve toza karşı duyarsız
  • Hafif
  • Yağlama gerektirmez
Tonkel Om'dan katlanır dağ bisikleti
iglidur kaymalı yataklı çocuk bisikleti

2 Bir çocuk bisikletinde direksiyon kafası yatağı ve alt braket yatağı

iglidur J3 kaymalı yataklar
  • Mükemmel sürtünme katsayısı
  • Mükemmel aşınma direnci
  • Düşük nem emilimi
  • Su altında iyi aşınma direnci ve yüksek ortam direnci
  • Kenar basıncının yanı sıra şoklara ve darbelere karşı dayanıklıdır
  • Kire ve toza karşı duyarsız
  • Hafif
  • Yağlama gerektirmez
AZUB trike'ın ön süspansiyonu

3 Trike'ın ön süspansiyonu

iglidur G kaymalı yataklar
  • Mükemmel sürtünme katsayısı
  • Kenar basıncına dayanıklı
  • Şoklara ve etkilere karşı duyarsız
  • Kire ve toza karşı özellikle dayanıklı
  • Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm²)
  • Yağlama gerektirmez
Azub'dan üç tekerlekli bisikletlerde ön süspansiyon
E-scooter

4 E-Scooter baş borusu

iglidur E kaymalı yatak
  • Sürekli çalışma için aşınmaya dayanıklı malzeme
  • Düşük sürtünme katsayısı
  • Doğrusal hareketler için uygundur
  • Alüminyum şaftlarla birlikte özellikle uzun kullanım ömrü
  • Titreşim sönümleme
  • Üst uzun süreli uygulama sıcaklığı 90°C
  • Üst kısa süreli uygulama sıcaklığı 120°C
iglidur Q kaymalı yataklar
  • Yüksek yüklere karşı dayanıklıdır (>60N/mm2)
  • Aşırı yükler için özel olarak geliştirilmiştir
  • Şoklara ve darbelere karşı dayanıklı
  • Mükemmel sürtünme katsayısı
  • Korozyona dayanıklı
  • Küçük kurulum alanı gereklidir
  • Yağlama gerektirmez
iglidur kaymalı yataklı konsol fren

5 Konsol freni

iglidur J kaymalı yataklar
  • Orta sıcaklıklarda iyi aşınma direnci
  • Mükemmel sürtünme katsayısı
  • Düşük nem emilimi
  • Kenar basıncına dayanıklı
  • Şoklara ve etkilere karşı duyarsız
  • Kir ve toza karşı dayanıklı
  • Yağlama gerektirmez
drylin lineer kılavuzlar ve e-chain ile bisiklet montaj standı

6 Bisiklet montaj sehpaları

drylin W
  • 14 ray profili, 50 araba versiyonu
  • 100 bakım ve yağlama gerektirmez
  • Korozyonsuz ve aşınmaya dayanıklı
  • Kire, toza ve neme karşı dayanıklı
  • Son derece sessiz çalışma
  • Devridaim bilyalı rulman kılavuzlarına göre %40'a kadar daha uygun maliyetli
e-chain®  E2
  • Hareketli kablolar için güvenilir koruma
  • Hafif ve güçlü
  • Sessiz çalışma
  • Kolay ve hızlı doldurma
  • Çapraz çubuklarla açık veya tüp olarak kapalı olarak mevcuttur
chainflex kablolar
  • Hareket için özel olarak geliştirilmiştir
  • Küçük montaj alanları ve özellikle dar bükülme yarıçapları için uygundur
  • 48 ay chainflex garantisi
  • Stoktan temin edilebilir, 1m uzunluktan itibaren 24 saat içinde
Kaymalı yataklı bisiklet taşıma aparatı

7 Bisiklet rafı

iglidur J kaymalı yataklar
  • Orta sıcaklıklarda iyi
  • aşınma direnci Mükemmel sürtünme katsayısı
  • Düşük nem emilimi Kenar basıncına
  • dayanıklı Şoklara ve etkilere karşı
  • duyarsız Kir ve toza karşı dayanıklı Yağlama
  • gerektirmez Mağazadaki
Kaymalı yataklı çocuk arabası

8 Bebek arabalarındaki rulmanlar

iglidur G kaymalı yataklar
  • Mükemmel sürtünme katsayısı
  • Kenar basıncına dayanıklı
  • Şoklara ve etkilere karşı duyarsız
  • Kire ve toza karşı özellikle dayanıklı
  • Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm²)
  • Yağlama gerektirmez
JogAlong bebek arabasında igubal EGLM küresel yataklar