Scooterlar için bakım gerektirmeyen bileşenler

Süspansiyon çatalı

  • Birçok şaft malzemesi ile düşük aşınma
  • Kuru çalışmada düşük sürtünme katsayısı
  • titreşim sönümleme
  • Düşük nem emilimi

arka tekerlek salıncak kolu

  • Düşük toplam nem emilimi
  • Yüksek yük kapasitesi
  • uygun maliyetli
  • Düşük aşınma oranları
  • Düşük sürtünme katsayısı
  • uygun maliyetli
  • Kimyasallara karşı dayanıklı
  • Yüksek sıcaklıklar için

Arka amortisör

  • uygun maliyetli
  • PTFE kayışlara göre aşınmaya daha dayanıklı
  • Daha yüksek yük kapasitesi
  • Tanımlanmış boyutlar
  • Bakım gerektirmeyen kuru çalışma
  • Yüksek aşınma direnci
  • Toz ve kire karşı duyarsız
  • uygun maliyetli

Stand

  • Düşük nem emilimi
  • Döner modda 20 MPa'ya kadar yüklerde aşınmaya karşı son derece dayanıklı
  • Çeşitli şaft malzemeleri ve kenar yükleri ile iyi

Variomatic şanzıman (CVT)

  • Çelik üzerinde çok düşük sürtünme katsayısı
  • 180°C'ye kadar sürekli kullanım için
  • Rotasyonlar için özellikle uygundur

El Freni

  • bakım gerektirmeyen kuru çalışma
  • Yüksek aşınma direnci
  • Toz ve kire karşı duyarsız
  • uygun maliyetli

Ön Cam

  • Yüksek sertlik
  • Kurulumu kolay & bakım gerektirmez
  • Kuru çalışma nedeniyle kire karşı duyarsız
  • Köşe montajı için yüzer yatak fonksiyonlu açısal ray
  • İsteğe bağlı manuel ayarlanabilir yatak boşluğu

iglidur numune kutusunu geliştirir

Ücretsiz kaymalı yatak numune kutusu

  • 39 iglidur® en önemli malzemelerden üretilmiş kaymalı yataklar
  • Uygulamanız için mükemmel malzemeyi bulmaya yönelik şablonlar
  • iglidur® rulmanlarimiz hakkinda bi̇lgi̇ler i̇çeren rulman teknoloji̇si̇ kataloğu