Dil Değiştir :
Günümüzde birçok eczane artık ilaçları çekmecelerden almıyor, otomatik bir depoya güveniyor. Bunun arkasında her zaman otomatik bir depolama ve toplama sistemi vardır - ve genellikle CareFusion | Rowa'dan bir sistem. Eifel merkezli şirket 1996 yılından beri eczane otomasyonu alanında öncüdür ve pazarda kendini kanıtlamıştır. igus'un chainflex kablosu ve enerji zinciri, yüksek manevra kabiliyetine sahip tutuculara güvenilir enerji ve sinyal beslemesi sağlıyor. Buna ek olarak, yağlama ve bakım gerektirmeyen kılavuz vida teknolojisi ve tutucu ve damla tüplerindeki lineer yatak, güvenli ve hassas kılavuzluk sağlar.




Bu geliştirme işbirliği igus ve CareFusion | Rowa için bir ilk değildi. Andreas Pauli: "igus ile uzun yıllardır çalışıyoruz ve hem endişelerimizin ve taleplerimizin işlenmesindeki hassasiyeti hem de testlerin gerçekleştirilmesindeki esnekliği ve hızı takdir ediyoruz." Bu nedenle şu anda daha fazla geliştirme projesi üzerinde çalışıyoruz. Bunlardan biri, depolanacak ilaç paketlerini ayıran ve tanımlayan ve onlara bir depolama konumu atayan yeni bir ayırıcı serisi ile ilgilidir. Burada hareketli kameralar kullanılıyor - ve igus görüntü işleme uygulamalarında veri kabloları için ilgili uzmanlığa sahip. Veri yolu teknolojisi açısından CareFusion | Rowa bir sonraki adımları planlıyor ve igus'tan Ethernet ve diğer veri standartları için uygun esnek kabloları temin edebiliyor. Burada önemli bir avantaj, veri yolu kablosunun çeşitli niteliklerinin, tam olarak gerekli olan kabloyu elde etmek için tam olarak doğru kablonun seçilebileceği anlamına gelmesidir.
CareFusion | Rowa için bir diğer güncel konu da sistemlerin Kuzey Amerika UL/CSA standartlarına uygun olarak kalifikasyonudur. CareFusion'ın bir parçası olmak, kablo türlerinin onaylanması söz konusu olduğunda farklı "oyun kurallarını" izleyen Amerikan pazarında Rowa sistemleri için ek fırsatlar yaratmaktadır. "Avrupa standartları kullanılan malzemelere ve duvar kalınlıklarına odaklanırken, UL/CSA farklı bir yaklaşım benimsiyor ve bileşenlerin yanıcılığına odaklanıyor. Bu da yeni testler ve buna uygun dokümantasyon gerektirmektedir." Kullanılan igus bileşenleri bu görev için çok az ek çalışma gerektirir: UL/CSA sertifikalı bir çözüm olarak zaten mevcutturlar.