Dil Değiştir :

Veri kablosu, basit veri ve bilgi iletimi için kullanılan çok damarlı bir kablodur. Bilginin göndericiden alıcıya güvenli bir şekilde taşınması önemlidir. Bunun gerçekleşmesini sağlamak için özel ekranlama gereksinimleri vardır. igus veri kabloları, büyük miktarda verinin hareket halindeyken güvenli bir şekilde iletilmesi gereken her yerde kullanılır. Genellikle ekranlıdırlar ve çok çeşitli uygulama sinyallerini taşırlar. Damarları çok incedir ve ayırt edilmeleri için renkli yalıtıma sahiptirler. Geçmişte bu kablolar çok daha sık kullanılırdı - uygulamalarda yavaş yavaş yerini bus kablolarına bırakmaktadır. Elbette, hala kullanım alanları var ve müşterilerimiz bunları sıklıkla kullanıyor. Basit verilerin iletimi için ucuz bir çözümdür ve çeşitli mekanik ve elektriksel tasarımlarda mevcuttur. Kablolar üç farklı kılıf malzemesinde mevcuttur. Bu seçim ek tasarruf fırsatları sağlar.

DIN 47100, kablolardaki damarları tanımlamak için bir renk kodu içerir. Bu kodlama tüm sektörlerde bilinmekte ve standart olarak kabul edilmektedir ancak yine de tüm kablolarımızda renkli damarlar bulunmamaktadır. Bunun nedeni nedir? Renkli damarlar standarttır, ancak yalnızca çok ince damarlar içindir. İgus'ta® 0,75 mm² ve daha küçük damarlardan bahsediyoruz. Daha kalın maçalar için, üretimi oldukça ucuz olan beyaz numaralandırmalı siyah maçalar kullanılır. Bununla birlikte, numaralandırmanın okunması zordur ve maçalar çok ince kesitlere sahipse üretilmesi bazen imkansızdır. Bu nedenle maçayı tanımlamak için renk kodu kullanılmaya başlanmıştır. Daha büyük miktarlarda maça için, renk miktarı da sınırlı olduğundan, halkalar kullanılarak maça üzerine ek işaretler yapılır.

Veri kablolarımız sadece farklı mekanik kalitelerde değil, aynı zamanda üç farklı elektriksel tasarımda da mevcuttur. Veri iletimi sırasında elektroteknik parametrelere sıklıkla uyulması gerektiğinden, müşterilerimize üç farklı yapı sunuyoruz. Bu özel parametreler, bükümlü çift tasarımı ve çift kalkanların entegrasyonu ile karşılanmaktadır. Bükümlü çift yapısı, çekirdekler arasındaki çapraz konuşmayı en aza indirmeye yardımcı olur. Buna ek olarak, bükümlü çiftler elektrik ve manyetik parazit alanlarına karşı paralel çekirdeklere göre daha iyi koruma sağlar. Bükülme, kablonun içinde meydana gelen manyetik alanlardan kaynaklanan paraziti büyük ölçüde ortadan kaldırır. Ek koruma gerekiyorsa, çift blendajlı kabloları öneriyoruz. Bunlar, ayrı çiftler arasındaki elektromanyetik girişime karşı ek koruma sağlar.
Yıldız dörtlü yapı nedir?
Dört damarlı bir kabloda bu yapı, kablo içindeki damarların düzenini tanımlar. Kural olarak, renkli damarlar veri kablosundadır, ancak açıklamayı kolaylaştırmak için burada 1-4 tanımlamasını kullanıyoruz. Geleneksel bir kabloda damarlar saat yönünde etiketlenir. Bu, örneğin 1'in sol üstte, 2'nin sağ üstte, 3'ün sağ altta ve son olarak 4'ün sol altta olduğu anlamına gelir. Yıldız dörtlü sarmalda, damarlar kabloda 1, 3, 2, 4 sırasındadır. 1-2 ve 3-4 çiftleri manyetik alanlarında birbirlerine diktir, bu da sinyal çakışmalarını önler. Bu, yakın uç karışma sorununu önler. Bu konuda daha fazla bilgiyi blogumuzda bulabilirsiniz.
Henüz doğru olanı bulamadınız mı?
Çevrimiçi aracımızı zaten biliyor musunuz?
Bulması, doğru tipi seçmesi, hizmet ömrünü hesaplaması ve çevrimiçi sipariş vermesi kolay

Ürün bulucu
Tam olarak doğru kabloyu hızlıca bulun

Hi̇zmet ömrü hesaplayıcısı
Herhangi bir chainflex® kablosunun hizmet ömrünü hesaplayın

Bakır ek ücreti hesaplayıcısı
Günlük bakır ek ücretini hesaplayın

Özelleştirilmiş kablolar için konfigüratör
Özelleştirilmiş kablonuzu sadece 3 dakikada yapılandırın

Hala kablonuz için bir enerji zinciri mi arıyorsunuz?
Hareketli kablo kanallarına git
... yoksa her şey zaten dizginlenmiş mi?
readychain'e git