Dil Değiştir :
Daha fazla temiz oda uygunluğu için daha güçlü ve daha az aşınma
Yeni bir tribo malzeme bunu mümkün kılıyor: iki bileşenli enjeksiyon kalıplamadan yapılan çapraz çubuklar, E6 ve E6.1 temiz oda zincirinin aşınmasını daha da azaltıyor.
Talep, yarı iletken endüstrisindeki büyük bir müşteriden geldi. E6 temiz oda zincirinin aşınması daha da azaltılabilir mi? Cevap: evet - aşınmaya karşı optimize edilmiş yeni bir kılavuz çubuk ile. Ve iç ve dış malzemeler arasında akıllı bir "iş bölümü" ile.
*Beş farklı sürtünme ortağı üzerinde ölçülmüş ve ortalaması alınmıştır:
| Parça No. | Şunlar için uygundur: | Genişlik |
|---|---|---|
| 2105.BBB.CR1 | E6.29/E61.29/E6.35/E61.35 için uygun bağlantı çubukları | 030 - 140mm |
| 225.BBB.CR1 | E6.40 / E61.40 / E6.52 / E61.52 serileri için uygun çapraz çubuk | 040 - 300mm |

İstek üzerine temin edilebilir

Aşınmanın daha da azaltılması
E6 temiz oda zincirinin yeni iç ayrımında yeni bir temiz oda malzemesi kullanılmıştır. Bazen belirleyici iyileştirmeleri sağlayan ayrıntılardır. Yeni bir iç ayırma, E6 ve E6.1 temiz oda enerji zincirinin aşınma direncini daha da artırır
| Parça No. | Şunun için uygundur | Genişlik BBB |
|---|---|---|
| E6.29.1.CR1 | E6.29/E61.29 için uygun ayırma | - |
| E6.35.1.CR1 | E6.29 / E61.35 serileri için uygun ayırıcı | - |
| E6.40.1.CR1 | E6.29 / E61.40 serileri için uygun ayırıcı | - |
| E6.52.1.CR1 | E6.29 / E61.52 serileri için uygun ayırıcı | - |
| 2300.BBB.CR1 | Bütün E6.20-52 aralıkları için uygun raf | 030 - 300mm |

Ücretsiz teknik doküman:
Bu teknik dokümanda, temiz odada doğru enerji kaynağını şu amaçlarla nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz