Change Language :

Nisan 2014'ten bu yana tüm ARD-aktuell programları, en son teknolojiyle donatılmış yeni bir televizyon stüdyosunda üretilmektedir. Öne çıkan özelliklerden biri, tavandan sarkıtılan ve kamera uçuşlarını yumuşak hareketler ve maksimum hassasiyetle gerçekleştiren üç kamera robotudur. Düzgün çalışma, düşük titreşim ve aşınma direnci, kapsamlı kablo tertibatlarını yönlendirmek için kullanılan plastik enerji zincirleri için temel gerekliliklerdir. Bu kapsamlı projede danışmanlık uzmanlığı da son derece önemli bir rol oynamıştır.
Fuar haber stüdyosundaki nihai enerji kaynağı en başından beri sabit değildi. Bunun yerine, stüdyo ortamındaki gereksinimlere mümkün olan en iyi yanıtı sağlamak için kapsamlı
bir işbirliği süreciyle bir çözüm bulundu. Başlangıçta, örneğin uzun yolculuklar için evrensel E4.1 sisteminden bir enerji besleme sistemi planlanmıştı. Çok büyük olan münferit zincir baklaları her harekette takırdadığı ve öğütme sesleri çıkardığı için arka plan gürültüsü çok yüksekti. Bu nedenle klasik bir kayma uygulaması elendi. Tasarım öncesinde, stüdyo robotlarının tedarikçisi, enerji kaynağının bu projede ne kadar merkezi bir rol oynayacağı konusunda hiçbir fikre sahip değildi. Başarının bir diğer anahtarı da, her zaman hazır bulunan ve her türlü soruna hızla çözüm bulmak için meslektaşlarıyla birlikte çalışan saha servis ekibimizin sağladığı tavsiyelerdi. Kapsamlı tavsiyeler, enerji tedarik sisteminin gerçek tasarımının çok ötesine uzanıyordu. Destek makaraları için malzeme seçimi, kanal sistemi için yalıtım matları ve hareketli ucun tasarımı konularında da destek sağlandı. Karmaşık olmayan işbirliğine ek olarak, hızlı örnekleme sayesinde gereksiz gecikmeler de önlendi.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h