Dil Değiştir :

Bu teknik belgede, temiz odada doğru enerji kaynağını kullanarak


... i.Cee EC.S ile temiz odada öngörücü bakım
Bu temiz oda ürününde öne çıkan akıllı ultrasonik sensör teknolojisi, e-skin düz sisteminin mevcut sarkmasını sürekli olarak izlemek için kullanılır. SKF.S destek zincirine sahip e-skin düz, tanımlanmış bir bükülme yarıçapına sahiptir ve bu sayede temiz odada serbest çalışma uzunlukları da sağlar. Enerji besleme sisteminde kritik bir durum tespit edilir edilmez, kestirimci bakım önerileri verilir.
| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (operasyonel olmayan) | Maks. parçacıklar (0,5 mikron) m³ | Maks. parçacıklar (0,5 mikron) f³ | standardı karşılayan igus ürünleri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yok | Yok | Hareketli Kablo Kanalları, Kablolar, Oluklu borular, Pnömatik hortumlar | ||
| 2 | Yok | Yok | yukarıya bakınız | ||
| 3 | 1 | 35 | yukarıya bakın + Lineer kılavuzlar | ||
| 4 | 10 | 352 | yukarıya bakınız | ||
| 5 | 100 | A & B | 3.520 | 100 | yukarıya bakınız |
| 6 | 1.000 | 35,200 | 997 | yukarıya bakınız | |
| 7 | 10,000 | C | 352,000 | 9.967 | yukarıya bakınız |
| 8 | 100,000 | D | 3,520,000 | 99,675 | yukarıya bakınız |
| 9 | Yok | 35,200,000 | 996,747 | yukarıya bakınız |
Yeni temiz oda uyumlu hareketli plastikler daha hızlı geliştirmek için, igus adına geliştirme ve sertifikasyon ortağı olarak faaliyet gösteren Fraunhofer IPA, Köln'de ISO Temiz Oda Sınıfı 1 sistemine sahip özel bir temiz oda laboratuvarı tasarladı ve inşa etti.
Yeni laboratuvarda, müşteri testlerini ve yeni geliştirmeleri gerçek koşullar altında mümkün olan en kısa sürede önceden gerçekleştirebiliyoruz.

Örnek: Enerji tedarik sistemimizin kullanımı
Temiz oda ürünleri artan gereksinimleri karşılıyor mu?
Temiz oda teknolojisi alanındaki kalite gereksinimleri hem müşteri tarafında hem de test standartları açısından sürekli artarken, igus ürünlerini iyileştirmek için sürekli çalışmaktadır. Bu amaçla igus, 1997 yılından beri temiz oda uygunluğu testleri kendi test laboratuvarında gerçekleştirmektedir. Ayrıca, ilgili ürünler Fraunhofer Enstitüsü tarafından harici olarak test edilmektedir.
igus kaymalı yataklar temiz odalar için uygun mu?
iglidur kaymalı yataklarımızın temiz oda uygunluğu, uygulamada salınan aşınma parçacıkları temelinde belirlenir. Salınan aşınma parçacıklarının boyutu ve miktarı şunlara bağlıdır:
Bu nedenle, kaymalı yataklarımız için net olarak tanımlanabilir temiz oda malzemeleri mümkün değildir, ancak uygulamaya bağlıdır. Uzmanlarımız doğru malzemeyi seçmenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyar (iletişim formu).
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat