drylin® SLW kurşun vidalı lineer modül

Çift şaft profili ile özellikle çok yönlü ve burulmaya karşı rijit

  • Yüksek burulma mukavemeti
  • Tam destek
  • Sert anodize ray
  • Talep üzerine eloksallı alüminyumdan yapılmış çapraz çubuklu SLW-AL özel versiyonu
  • Korozyona dayanıklı çelik bileşenlere sahip paslanmaz çelik versiyon (AISI 303 veya AISI 316Ti); paslanmaz çelik versiyon için rulman malzemesi olarak iglidur® J, iglidur® X veya iglidur® A180 seçilebilir.

Ürün hizmetleri

Teknik verileri indirin

Katalog

Fiyat teklifi isteyin

Ürün Sorgulama

Ücretsiz çevrimiçi konfigüratör

Çevrimiçi yapılandırıcı

SLW serisi kurulum boyutları

  • Taşıyıcı uzunluğu: 60mm
  • Yük kapasitesi:
    • eksenel: 50 N
    • radyal: 200 N
  • Maks. strok uzunluğu: 300mm
  • Mil çapı: 6mm
  • Mil ucu destek malzemesi: polimer
  • Taşıyıcı uzunluğu: 48mm
  • Yük kapasitesi:
    • Eksenel: 250N
    • Radyal: 1,000N
  • Maks. strok uzunluğu: 400mm
  • Mil çapı: 10mm
  • Mil ucu destek malzemesi: alüminyum
  • Taşıyıcı uzunluğu: 69mm/100mm
  • Yük kapasitesi:
    • Eksenel: 700N
    • Radyal: 2,800N
  • Maks. strok uzunluğu: 750mm
  • Mil çapı: 10mm
  • Mil ucu destek malzemesi: çinko döküm/alüminyum
  • Taşıyıcı uzunluğu: 100mm
  • Yük kapasitesi:
    • Eksenel: 700N
    • Radyal: 2,800N
  • Maks. strok uzunluğu: 750mm
  • Mil çapı: 10mm
  • Mil ucu destek malzemesi: alüminyum
  • Taşıyıcı uzunluğu: 100mm
  • Yük kapasitesi:
    • Eksenel: 1.200N
    • Radyal: 4,600N
  • Maks. strok uzunluğu: 750mm
  • Mil çapı: 16mm
  • Mil ucu destek malzemesi: alüminyum
  • Taşıyıcı uzunluğu: 100mm
  • Yük kapasitesi:
    • Eksenel: 1.200N
    • Radyal: 4,600N
  • Maks. strok uzunluğu: 750mm
  • Mil çapı: 35mm
  • Mil ucu destek malzemesi: alüminyum
  • İsteğe bağlı olarak bilyalı rulmanlı kılavuz vida (BB) ile
  • Taşıyıcı uzunluğu: 150mm
  • Yük kapasitesi:
    • Eksenel: 1.600N
    • Radyal: 6,400N
  • Maks. strok uzunluğu: 1.000 mm
  • Mil çapı: 20mm
  • Mil ucu destek malzemesi: alüminyum
  • Taşıyıcı uzunluğu: 150mm
  • Yük kapasitesi:
    • Eksenel: 2,500N
    • Radyal: 10,000N
  • Maks. strok uzunluğu: 1,250mm
  • Mil çapı: 25mm
  • Mil ucu destek malzemesi: alüminyum

SLW serisi için teknik seçenekler

igus kurşun vida malzemesi

Kurşun vida malzemeleri

igus lineer modülleri ve XY tablaları için kaymalı yatak malzemesi

Yatak malzemeleri

Lineer modüller için step motorlar

Elektrikli tahrik sistemleri: igus'tan elektrikli motorlar

drylin lineer modüller için kılavuz vidalı kelepçeleme

Kurşun vida kelepçesi

  • Kılavuz vidayı konum göstergesine sıkıştırmak için şaft sıkıştırma flanşı
  • Kılavuz vidayı yanlışlıkla döndürülmeye karşı emniyete alır
  • Malzeme: alüminyum şaft kelepçeli polimer gövde
  • Renk: siyah
drylin lineer modülleri için dijital konum göstergesi

Dijital konum göstergesi

Lineer modüller için drylin el çarkı

drylin el tekerlekleri

SLWM-1080 - ölçüm sistemli lineer modül

Ölçüm sistemli kılavuz vidalı lineer modül
  • Taşıyıcıya entegre edilmiş yerden tasarruf sağlayan sensör
  • Şebekeden bağımsız çalışma
  • Entegre manyetik bant

Tek bir SLW lineer modülünü çevrimiçi yapılandırma

Lineer modülleri çevrimiçi yapılandırma
  • Sadece birkaç tıklama ile doğru lineer modülü bulun ve sipariş edin
  • Girişlerinizi yapın ve doğru teklifi seçin
  • İsteğe bağlı aksesuarları seçin
  • Alışveriş sepetine ekleyin ve sipariş verin veya çevrimiçi bilgi alın
  • Parça listesini PDF dosyası olarak indirin

Diğer SLW lineer modül versiyonları

Çift kılavuz vidalı SLWT lineer modül
  • Taşıyıcılar ayrı ayrı kontrol edilebilir
  • Taşıyıcıların ayrı manuel ayarı
  • Tasarım esnekliği
Uygun maliyetli drylin econ lineer modül
  • Hafif ve uygun maliyetli
  • Gümüş eloksallı ray profili
  • Yüksek sarmal iplik veya trapez iplik
SLW-ES paslanmaz çelik lineer modül
  • Seçilebilir kaymalı yatak malzemesi
  • FDA uyumlu iglidur A180 kaymalı yatak
  • Yüksek sıcaklık iglidur X rulman, +250°C'ye kadar çalışır
Lineer modül mağazası

tek bir tıklama ile drylin® lineer modüller ...

  • Kılavuz vida tahrikli veya dişli kayış tahrikli
  • Her sistem için iki tanımlı strok uzunluğu
  • Manuel ve elektrikli çalışma için tahrik pimleri ile esnek. Hızlı tekrarlanabilir ayarlamalar için kurşun vida kelepçesi, konum göstergesi ve el çarkı ile kuruluma hazır
  • Zaman alıcı arama ve montaj yok
  • Çevrimiçi mağazada bulunan PDF ve CAD dosyası ile daha az tasarım çabası