Teslimat noktanızı seçin

Ülke/bölge sayfasının seçimi, fiyat, nakliye seçenekleri ve ürün mevcudiyeti gibi çeşitli faktörleri etkileyebilir.
Yeni dişli boyutu

dryspin® enjeksiyonla kalıplanmış kılavuz vida somunlarının ürün yelpazesinin genişletilmesi

İki yeni boyutla

dryspin® kılavuz vida teknolojisi, yağlama gerektirmeyen ve bakım gerektirmeyen lineer teknoloji prensibine dayanmaktadır. Plastik somun ve kılavuz vidayla eşleşen kılavuz vida teknolojimizin teknik özellikleri ve geometrileri, %82'ye varan verimlilik ve geleneksel kılavuz vida tahriklerine kıyasla %30'a varan daha uzun hizmet ömrü garanti eder.

► Enjeksiyon kalıplama işlemi sayesinde daha uzun kullanım ömrü
► Hatveler DS8x2 RH ve DS10x2 LH
► Metalik kılavuz vida somunlarına göre %50,9'a kadar daha uygun maliyetli
► Patentli asimetri sayesinde uzun ömürlü kullanım
► Yuvarlatılmış diş geometrisi sayesinde sessiz çalışma
 
Online mağazada keşfedin

Ürün yelpazesi [mm]

Asimetri sayesinde daha uzun kullanım ömrü

Silindirik yeni dryspin® enjeksiyon kalıplama kılavuz vida somunları, flanş dahil. Yeni DS8x2 RH ve DS10x2 LH (kesilmiş diş) hatveli düz anahtar versiyonu.
Tip
Parça No.
Vida dişi
d1
d2
d5
b1
b2
A
B
C
Silindirik enjeksiyon kalıplı somunlarDST-□SRM-C-01-DS8x2
DS8x2
8
20
-
20
-
18.0
-
-
Silindirik enjeksiyon kalıplı somunlarDST-□SLM-C-01-DS10x2
DS10x2
10
20
-
20
-
18.0
-
-
Flanşlı enjeksiyon kalıplı somunDST-□FRM-C-01-DS8x2
DS8x2
8
20
4.2
20
5.5
18.0
20
30
Flanşlı enjeksiyon kalıplı somunDST-□FLM-C-01-DS10x2
DS10x2
10
20
4.2
20
5.5
19.0
20
30
□ = Malzeme seçimi: daha fazla bilgi buradabulunabilir

▲ Daha sıkı üretim toleransları ve kılavuz vida somunları dahil yuvarlatılmış diş geometrileri sayesinde daha düzgün çalışma. Standart olarak düz anahtar
▼ Enjeksiyon kalıplama ile uygun maliyetli üretim
■  POM+PTFE'ye kıyasla %25'e kadar daha az aşınma (10x3 boyutları): Test raporuna git
●  Kılavuz vida tahrikinde yağlama gresi veya yağı yoktur ve patentli asimetri sayesinde uzun kullanım ömrü

Bir bakışta dryspin® yüksek helis kılavuz vidaların yeni boyutları



Daha fazla önemli bilgi:


dryspin® diş geometrisi

Sorunsuz çalışma, daha az titreşim - trapez dişlere alternatif

Kılavuz vida teknolojisi ne anlama geliyor ve ben bundan ne anlıyorum?
Kılavuz vida teknolojisi, tahrik teknolojisinin bir parçasıdır ve kabaca konuşursak, bir dönme hareketinin düzenli döngüler içinde bir öteleme hareketine tekrarlanan dönüşümünü tanımlar. dryspin® kılavuz vida teknolojisinin patenti, dryspin® kılavuz vida teknolojisi geliştirme ekibi tarafından 2014 yılında alınmıştır. Hizmet ömrünün artırılmasına ve verimliliğin geliştirilmesine özel önem verildi. dryspin® ürün portföyü, paslanmaz çelik veya alüminyumdan yapılmış yüksek helis kılavuz vidaları ve igus® yüksek performanslı polimerlerden yapılmış uygun kılavuz vida somunlarını içerir. 1 mm ila 100 mm hatve aralığında mevcuttur. Dryspin® diş geometrisi, metrik ve trapez dişler gibi geleneksel diş teknolojilerinin bir uzantısıdır. Geleneksel diş geometrilerinin aksine, dryspin® kılavuz vida teknolojisi sayısız avantajla üstündür

Bunlara daha yakından bakalım:
Metrik veya trapez dişin aksine, yüksek helis diş daha yüksek hatveye sahiptir. Böylece, kılavuz vidanın bir dönüşü ile önemli ölçüde arttırılmış bir lineer ilerleme gerçekleştirilir. dryspin®, plastik somun ve kılavuz vidaya göre uyarlanmış teknik özellikler ve geometriler sayesinde daha iyi verimlilik sunar. Metal kılavuz vidalı tahriklere kıyasla %82'ye varan verimlilik ve daha uzun hizmet ömrü elde edilir. Bir igus® kılavuz vida somunu ile birlikte toz ve kir sıkışması olmadan temiz ve kuru çalışma mümkündür.

Test ettik!
dryspin® kılavuz vida geometrimiz, geleneksel trapez dişlere mükemmel bir alternatiftir. iglidur® plastik somun ve kılavuz vidaya göre uyarlanmış olan dryspin® kılavuz vida teknolojimizin teknik özellikleri ve geometrileri iyi bilinen avantajları garanti eder: daha sıkı imalat toleransları, yuvarlatılmış diş geometrisi, optimize edilmiş yan yüz açısı ve DIN 103'e kıyasla plastik somunlar için ideal asimetri . Boyutlarımız 1:1 değişim için uygundur: DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 ve DS18x4.

Daha sıkı imalat toleransları - 3 kat iyileştirme
DIN103'e (TR18x4) göre trapez dişler, dış çapta -0,3 mm'ye kadar tolere edilir. Aşırı radyal boşluk gürültüye ve titreşime neden olabilir. dryspin® teknolojimiz, aynı çapta ve aynı hatvede -0,1 mm'lik maksimum toleransı garanti eder. Dış çap toleransını üç kat artırıyoruz ve böylece özellikle yüksek hızlarda sorunsuz çalışmayı ve hassasiyeti optimize ediyoruz.

dryspin® diş geometrisinin yuvarlak diş yan yüzeyleri sayesinde sessiz ve titreşimsiz çalışma ve daha yüksek hızlar
dryspin® dişli geometrisinin yuvarlatılmış diş yan yüzeyleri ve daha sıkı maliyet toleransları sayesinde, kılavuz vida somunu ile kılavuz vida arasındaki olası gürültüye neden olan temas yüzeyi azalır. Bu, birbirine sürten iki yüzey birbirlerine ne kadar temas ederse o kadar titreşim iletimesinden kaynaklanır. Bu da şıngırtı veya gıcırtı olarak algılanabilir. Bu, karşılık gelen gürültüye neden olmadan daha yüksek hareket hızlarına ulaşılabileceği anlamına gelir.

Diş asimetrisi sayesinde %30'a kadar daha uzun servis ömrü
Ayrı ayrı dryspin® diş hatveleri arasındaki daha büyük boşluklar nedeniyle, diş ideal olarak yağlama gerektirmeyen igus® yüksek performanslı polimerlerin özelliklerine uyum sağlar. Diş dönüşlerindeki tribolojik olarak optimize edilmiş polimerin oranı 1,3 kat arttırılabilir. Standart diş geometrilerine kıyasla 5 kata kadar daha uzun hizmet ömrü için aşınmaya daha dayanıklı malzeme ve daha yüksek verimlilik seviyeleri çok önemlidir.
Test sonuçlarına gidin

dryspin® teknolojisini kendiniz deneyin

Ücretsiz kılavuz vida numunesiyle

Gerçek bir numuneyi elinizde tutmak, bileşeninizi anlamanın önemli bir parçasıdır. Bu amaçla, kuru uçlu kılavuz vida sürücülerimizin bir örneğini size göndermekten mutluluk duyarız.Dryspin kılavuz vida teknolojisinin tüm özelliklerini ve avantajlarını sizler için örnekte özetledik. Kendiniz görün ve herhangi bir sorunuz olursa, uzmanlarımız size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.
Buradan ücretsiz bir kılavuz vida somunu numunesi isteyin


Şimdi online olarak sipariş verebilirsiniz:

Vida dişi boyutu
Online mağazaya git

İletişim talebi gönderin:

İletişim talebi
Talep formuna gidin



"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® SE & Co. KG/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus SE & Co. KG'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® SE & Co. KG, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® SE & Co. KG'nin ürünleridir.