Teslimat noktanızı seçin

Ülke/bölge sayfasının seçimi, fiyat, nakliye seçenekleri ve ürün mevcudiyeti gibi çeşitli faktörleri etkileyebilir.
Yeni kılavuz vida boyutları

Pürüzsüz, sessiz, uzun hizmet ömrü

Yeni dryspin® boyutları: kayar ve yüksek helisli dişli ürün yelpazesinin genişletilmesi

Yüksek helisli kılavuz vidalar, hızlı ve çok verimli uygulamalar için özel olarak tasarlanmış dryspin® serimizin bir parçasıdır. Burada, DS4x2.4'ten DS18x100'e kadar diş boyutları mevcuttur. Kılavuz vida ürün yelpazesi, iyi bilinen dryspin® avantajlarıyla küçük hatveler de sunmaktadır.

► Titreşimsiz ve sessiz çalışma 
► Önceden CAD bilgisi olmadan çevrimiçi kılavuz vida işleme
► Vida tahriklerinin kullanım ömrü çevrimiçi olarak tahmin edilebilir
► İstenilen boyda firesiz
► Diş asimetrisi sayesinde %30'a kadar daha uzun kullanım ömrü
 
Online mağazada keşfedin

Kılavuz vidaların beraberinde getirdiği tasarruflar: teknik veriler ve ürün yelpazesi [mm]

Tüm dryspin® kılavuz vidaları özel olarak işlenebilir. Lütfen bunu çevrimiçi yapılandırın veya çiziminizi bize gönderin. Daha sonra hızlı bir teklif sunabiliriz.
Parça No.
Vida dişi
d1 (-0.1)
d3 (-0.1)
P
L maks.
Ağırlık (kg]
Dişli sayısı
Hatve açısı [°]
DST-LS-10x20-R-□-ES
DS10x20
10
7,0
20
1.000
0,44
6
32.48
DST-LS-12.7x10-R-□-ES
DS12.7x10
12.7
9.6
10
1.000
0.81
4
14.07
DST-LS-25x5-R-□-ES
DS25x5
25 (-0,25)
20.6
5
1.000
3.18
1
3,64
□ = değişken uzunluk
 
  • Vida dişi geometrisi sayesinde sessizdir 
  • Asimetri sayesinde %30'a kadar daha uzun kullanım ömrü sunar
  • Tesis içi test laboratuvarında devam eden test dizileri 
  • Korozyona dayanıklı AISI 304 paslanmaz çelik sayesinde yağlama gerektirmeden çalışma ve kolay temizlik
  • 2D boyutlu çizim ve canlı fiyat da dahil olmak üzere, önceden CAD bilgisi olmadan kılavuz vida işleme için ücretsiz çevrimiçi araç

Bir bakışta dryspin® yüksek helis kılavuz vidaların yeni boyutları


Daha fazla önemli bilgi:


dryspin® diş geometrisi

Sorunsuz çalışma, daha az titreşim - trapez dişlere alternatif

Kılavuz vida teknolojisi ne anlama geliyor ve ben bundan ne anlıyorum?
Kılavuz vida teknolojisi, tahrik teknolojisinin bir parçasıdır ve kabaca tasvirle, bir dönme hareketinin düzenli döngüler içinde bir öteleme hareketine tekrarlanan dönüşümünü tanımlar. dryspin® kılavuz vida teknolojisinin patenti, dryspin® kılavuz vida teknolojisi geliştirme ekibi tarafından 2014 yılında alınmıştır. Hizmet ömrünün artırılmasına ve verimliliğin geliştirilmesine özel önem verilmiştir. dryspin® ürün yelpazesi, paslanmaz çelik veya alüminyumdan yapılmış (yüksek helisli) kılavuz vidaları ve igus® yüksek performanslı polimerlerden yapılmış uygun kılavuz vida somunlarını içerir. 1 mm'den 100 mm'ye kadar hatvelerde mevcuttur. dryspin® diş geometrisi, metrik ve trapez dişler gibi geleneksel diş teknolojilerinin bir uzantısıdır. dryspin® kılavuz vida teknolojisinin geleneksel kılavuz vida geometrilerine göre birçok avantajı vardır.Kılavuz vidamın diş yönünü nasıl öğrenebilirim?
Diş dönüş yönünün sağa mı yoksa sola mı olduğu görsel incelemeyle kolayca belirlenebilir. Kılavuz vidaya önden bakarsanız, sol ve sağ dişler arasındaki farkı en iyi şekilde görebilirsiniz.  Sağ dişli kılavuz vidalar için diş kenarları sol alttan sağ üste doğru yükselir. Üretim çizimlerinde sağ dişler genellikle RH harfleriyle işaretlenir, örn. DS10x20-RH. Daha fazla bilgi.

Kendi kendine kilitleniyor  - bu ne anlama geliyor?
Kendiliğinden kilitleme, kılavuz vida somunlarının ve kılavuz vidaların harici kuvvet uygulanmadan hareket ettirilemeyeceği anlamına gelir. Statik sürtünme aşıldığında bileşenler artık kendiliğinden kilitlenmez. Çok başlangıçlı trapez vidalı tahriklerde "artık kendinden kilitleme" özelliği bulunur; yüksek helis vidalı tahriklerin kendiliğinden kilitleme özelliği yoktur. Kendiliğinden kilitleme hem hatve açısına hem de kayan çiftin sürtünme katsayısına bağlı olduğundan, tek başlangıçlı trapez dişlerde bile çok düşük sürtünme katsayılarında kendiliğinden kilitleme kaybı meydana gelebilir. Daha fazla bilgi. 

Sessiz ve titreşimsiz çalışma ve daha yüksek hızlar
dryspin® diş geometrisinin yuvarlatılmış diş yanları ve daha sıkı üretim toleransları nedeniyle, kılavuz vida somunu ile kılavuz vida arasındaki olası gürültüye neden olan temas yüzeyi azalır. Bunun nedeni, birbirine karşı hareket eden iki yüzeyin teması ne kadar fazla olursa, çıngırak veya gıcırtı olarak algılanabilecek titreşimlerin de o kadar fazla iletilmesidir. Bu, ilintili gürültüye neden olmadan daha yüksek hareket hızlarına ulaşılabileceği anlamına gelir.

Diş asimetrisi sayesinde %30'a kadar daha uzun servis ömrü 
Ayrı ayrı dryspin® diş hatveleri arasındaki daha büyük boşluklar nedeniyle, diş ideal olarak yağlama gerektirmeyen igus® yüksek performanslı polimerlerin özelliklerine uyum sağlar. Diş hatvelerindeki tribolojik olarak optimize edilmiş polimerin oranı 1,3 kat arttırılabilir. Standart diş geometrilerine kıyasla 5 kata kadar daha uzun hizmet ömrü için aşınmaya daha dayanıklı malzeme ve daha yüksek verimlilik seviyeleri çok önemlidir. Daha fazla bilgi.

Plastik kılavuz vidamı yağlayabilir miyim?
igus®'un rulmanların yağlanmamasını savunduğu bir sır değildir. Basitçe söylemek gerekirse, igus® ürünleri için yağlama gerekli değildir. Birçok kişi, tutukluk yapmalarını engellemek ve düzgün işlemelerini sağlamak için bazı ürünleri greslemenin gerekli olduğunu düşünüyor. Ancak yağlamanın tüm ürünler için bir ön koşul olmadığını unutmak kolaydır. igus® kılavuz vida somunları için yağlama gerekmez; ancak yine de kullanılabilir. Kullanılacak yağlayıcıların dayanıklılığının kontrol edilmesi önemlidir.

dryspin® teknolojisini kendiniz deneyin

Ücretsiz kılavuz vida numunesiyle

Gerçek bir numuneyi elinizde tutmak, bileşeninizi anlamanın önemli bir parçasıdır. Bu amaçla, kuru uçlu kılavuz vida sürücülerimizin bir örneğini size göndermekten mutluluk duyarız.Dryspin kılavuz vida teknolojisinin tüm özelliklerini ve avantajlarını sizler için örnekte özetledik. Kendiniz görün ve herhangi bir sorunuz olursa, uzmanlarımız size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.
Buradan ücretsiz bir kılavuz vida somunu numunesi isteyin


Şimdi online olarak sipariş verebilirsiniz:

Vida dişi boyutu
Online mağazaya git

İletişim talebi gönderin:

İletişim talebi
Talep formuna gidin



"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® SE & Co. KG/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus SE & Co. KG'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® SE & Co. KG, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® SE & Co. KG'nin ürünleridir.