Havacılık ve uzay mühendisliğine yönelik bileşenler

Havacılık ve uzay için uygulama alanları
  • Minimum sipariş miktarı olmadan ayrı ayrı veya tek bir kaynaktan eksiksiz bir çözüm olarak mevcuttur
  • Çok çeşitli çevre koşullarına uygun malzemeler
  • yağlama gerektirmeyen, az bakım gerektiren, öngörülebilir hizmet ömrü
  • Dünya çapında 7/24 hizmet, hızlı teslimat ve kolay kurulum

Teleskoplar ve antenler için enerji besleme sistemleri

E-zincirli teleskop®
Gemini North teleskobu
Havacılık ve uzay örnek kutusu

Havacılık ve uzay endüstrisi için ürün örnekleri

Başarı hikayeleri

AIMIS-FYT öğrenci projesi: Uzay için 3D yazıcı
GESTRA radar sistemi
Havacılık uygulamalarına genel bakış

Havacılık ve uzay teknolojisi için seçilmiş hareket plastiği

E4Q e-chain®
  • Yüksek yüklerle kullanım için yüksek stabilite ve sertliğe sahip e-zincir®
  • Düşük ağırlık ve kolay montaj
  • Pürüzsüz ve sessiz çalışma
Metal çipli R4Q e-tube
  • Toz, talaş ve kire karşı koruma sağlayan yoğunluk ve sağlam enerji zinciri
  • Kolay açılır ve hızlı doldurulur
  • Sessiz çalışma
chainflex veri yolu kablosu
  • Hareket için arıza emniyetli bus kablosu
  • Çeşitli iyi bilinen veri yolu sistemleri (Profibus, Ethernet, USB, vb.) için kullanılabilir
  • 4 yıl garanti
chainflex fiber optik kablolar
  • Çok sayıda döngü, yüksek hızlar ve ivmeler için fiber optik kablo
  • Metal içermez, soğutma sıvısına ve yağa dayanıklıdır
  • 4 yıl garanti
iglidur X flanşlı veya flanşsız kaymalı yataklar
  • Sürekli çalışmada -100 °C ila +250 °C arasındaki sıcaklıklar için
  • Uçak iç mekanları için FAA yangın koruma gereksinimlerini karşılar
igubal KCRM çubuk uç yatağı
  • 40°C ila +90°C arası sıcaklıklar için uzun süreli uygunluk
  • Korozyona ve kimyasallara dayanıklı
  • bakım gerektirmeyen kuru çalışma

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar