Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Gıda maddeleri üretmek giderek zorlaşıyor. Dünya üzerinde şu anda 7,6 milyar insan olduğu ve buna her sene 80 milyondan fazla insanın eklendiği düşünüldüğünde bu hiç de şaşırtıcı değil. Bununla beraber dünyanın artan nüfusunun yarısından fazlası büyük şehirlerde yaşıyor - herkese meyve ve sebze gibi gıdaların sağlanması gerekiyor. Bu da mega şehirlerin ve daha da büyük olan metropolitanların oluşmasına neden oluyor. Bununla birlikte aynı zamanda, gerçekçi olmak gerekirse, gıda üretimi modern veya sürdürülebilir olmadığından gıda maddelerinin gelecekteki üretimiyle ilgili sorular yükseliyor. New York gibi metropolitanların artık kaynaklardan tasarruf ederek ve kaynakları idareli kullanarak kendilerine bakmaları gerekiyor. Burada, kapalı alanda tarım olarak da adlandırılan dikey tarım devreye giriyor. Bu, kapalı alanlarda dikey seviyede tarım manasına geliyor. Kentlerde elverişli az miktarda alan, mümkün olan en yüksek ekonomik değeri üretmek için kullanılıyor.
Geleneksel tarım arazileri, tıklım tıklım olan kentsel alanlarda oldukça nadir ve geleneksel tarım yalnızca sınırlı ölçüde yapılabiliyor. Gelecek, doğrudan şehirlerde yetiştiricilikte. Bu sayede yüksek nakliye maliyetleri ve CO² emisyonları önlenebilir. Dikey tarımda kullanılan makineler son derece hassas bir ortamda çalışır. Bu nedenle dikey tarlalara kurulan bileşenlerle ilgili gereksinimeler de yüksektir. Geniş bakım gerektirmeye ürün yelpazesi ile igus, bunların güvenilir bir şekilde çalışmasını garanti eder. Yağlama gerektirmemesi, FDA'e ve en yüksek hijyen standartlarına uygun olması sayesinde bitkiler, sebzeler, yeşillikler ve meyveler kontamine olmaz. Bunun yanı sıra igus ürünleri korozyona uğramaz, bakım gerektirmez ve kire karşı dirençlidir. Düşük Maliyetli Otomasyon sistemlerimiz hızlı yatırım getirisine ek olarak yıl boyunca uygun maliyetli tarımı mümkün kılıyor.
Intelligent Growth Solutions (IGS) verimliliği, hasadı, kaliteyi ve sürekliliği artırarak ve elektrik maliyetlerini önemli oranda azaltarak dikey tarımı ticari olarak uygulanabilir hale getirme vizyonuna sahip ve TCEA prensibine göre çalışan bir kapalı alanda bahçe işleri şirketi olarak 2013 yılında kuruldu. IGS'nin kullandığı sistemlerin mümkün olduğunca az sürtünme ile son derece hassas bir şekilde çalışması ve bakımının kolay olması gerekiyor. igus marka drylin lineer kılavuz sistemleri tüm bu gereksinimleri yerine getiriyor ve güvenilir bir çalışmayı garanti ediyor. Yağlama gerektirmeyen bileşenlerin kurulumundan bir yok sonra yapılan incelemelerde kayda değer hiçbir yatak aşınması tespit edilemedi.
Langhoff ailesi, hayvanlar için birer yiyecek olduğundan olta balıkçıları tarafından, avcılık için ya da bahçe ve seralar için doğal gübre üreticisi olarak kullanılan dev kırmızı solucanlar yetiştiriyor. Yaklaşık on yıldır baba Martin Langhoff, yetiştirme sürecini iyileştirerek ve daha verimli hâle getirerek bu aile şirketinin gündelik işlerini kolaylaştıran kendi sistemlerini geliştiriyor. Suyun, toprağın ve kirin var olduğu alanlarda kullanıma uygun igus marka dayanıklı bileşenler, dikey tarımda güvenilir bir iş ortağı hâline gelmiştir.
Enine kirişlerden oluşan ve Living Green Farms üreticisine ait bu sistem, açık 4.000 m²'lik bir depoda çok sayıda bitki suluyor. igus e-chains, "Aeroponik" sistemdeki çalışmaları destekler ve sıfır bakım gereksinimi ile oldukça etkileyicidir.