Dil Değiştir :
Malzemelerimizin sürtünme katsayısı ve aşınma oranı üzerine çeşitli testler gerçekleştirdik. İglidur® J ve J4 malzemelerinden üretilen rulmanlar ve lineer rulman folyoları, metal şaftlarla karşılaştırmalı olarak çeşitli ahşap şaftlar üzerinde test edildi. Bu çalışma ile yenilenebilir bir hammadde olan ahşap ile sonuçlar elde ettik.

Lars Fenger drylin® ürün geliştirici
Ahşap millerde "drylin® R" çalışması için belirleyici faktör neydi?
drylin® lineer kaymalı yataklarımızın düşük yüzey basıncı nedeniyle, genellikle daha yumuşak yüzeyli yuvarlak şaftlarda kullanım için de uygundurlar. Sertleştirilmiş bir yüzey gerektiren bilyalı rulmanların tam tersidir. Alüminyum şaftlar ve borular, son derece hafif karbon şaftlar gibi zaten ürün portföyümüzde yer alıyor. Ve çalışmamızla, yenilenebilir bir hammadde olan ahşapla ilgili sonuçları topluyoruz.
Hangi testler yapıldı?
Mevcut çok çeşitli ahşaplar arasından ilk seçimi yapmak için igus® laboratuvarında eğilme mukavemeti testleri yapıldı. Uygun ahşap türleri ile sürtünme katsayısı ve aşınma sonuçları belirlendi.
Sonuçlar ne oldu?
Kısacası... ahşap ve drylin® lineer teknolojisi işe yarıyor. Ve hatta çok iyi çalışıyor. Sonuçlar, belirlenen sürtünme katsayılarının çelik veya alüminyum üzerindeki sonuçlardan çok az farklı olduğunu gösterdi. Rulmanlar ve şaftlar için aşınma sonuçları da çok umut verici. Özellikle yeni drylin® R-econ lineer kaymalı yatak J4 ile birlikte, buharda pişirilmiş kayın gibi bazı ahşaplar iyi sonuçlar veren iyi bir eşleşme ortağı sunar.
Özellikle önemli olan nedir?
Testler kuru bir laboratuvar ortamında gerçekleştirilmiştir; örneğin paslanmaz çeliğin aksine kir ve nem ölçüm sonuçlarını önemli ölçüde değiştirebilir. Ahşap için test serimizi sürekli genişletiyoruz ve yerel bulunabilirlik de önemli bir rol oynuyor. Fuarda, bu konudaki ilk müşteri deneyimlerini toplamak ve drylin® ve ahşap ile müşteri projelerini desteklemek istiyoruz. Ahşap şaftlar üzerinde kaymalı yataklara sahip ilk müşteri uygulamaları halihazırda mevcuttur.

Ahşaptan yapılmış, manuel olarak yüksekliği ayarlanabilen ve eğilebilen bir masa.

drylin® R direksiyon hareketini önden arka tekerleklere iletir.

Burada drylin® R programından kullanılan malzemeler, fuarın yüksek koşullarına kolayca dayanır.

Diğer uygulama örneklerine göz atın.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat