iglidur® W300 - Malzeme verileri

Bir bakışta en önemli özellikler

  • Oda sıcaklığında iyi aşınma direnci
  • Mükemmel sürtünme katsayısı
  • Düşük nem emilimi
  • Yüksek ortam direnci
  • Kenar basıncına dayanıklı
  • Şoklara ve darbelere karşı dayanıklı
  • Kir ve toza karşı dayanıklı
  • Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm²)
Malzeme özellikleri

Bu malzemeyi ne zaman kullanmalıyım?

  • Ekonomik, çok yönlü performansa sahip bir rulman gerektiğinde
  • Düşük ila ortalama yüzey hızları için
  • Rulmanın farklı şaft malzemeleri üzerinde çalışması gerektiğinde
  • Dönme ve döndürme hareketleri için

Ne zaman farklı bir malzeme kullanmalıyım?

İzin verilen kayma hızları

Maksimum yüzey hızı
m/sDönenSalınımlıdoğrusal
kalıcı10.74
Kısa vadeli2.51.86

Sürtünme ve aşınma

iglidur® W300 için sıcaklık sınırları

iglidur® W300kuruGresYağSu
Sürtünme katsayıları µ0,08 - 0,230.090.040.04
Diyagram. 04: yüzey hızının bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, p = 0,75 MPa, Cf53'ten şaft
Diyagram 05: Basıncın bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, v = 0,01 m/s
Farklı şaft malzemeleri ile aşınma
Salınımlı ve döner uygulamalarda aşınma

Kurulum toleransları

Çap d1 [mm]Şaft h9 [mm]iglidur® W300 E10 [mm]Konut H7 [mm]
3'e kadar0 - 0.025+0.014 +0.0540 +0.010
> 3'ten 6'ya kadar0 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6'dan 10'a kadar0 - 0.036 +0.025 +0.0830 +0.015
> 10'dan 18'e kadar0 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18'den 30'a kadar0 - 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 ila 500 - 0.062+0.050 +0.1500 +0.025
>50 ila 800 - 0.074+0.060 +0.1800 +0.030
>80 ila 1200 - 0.087+0.072 +0.2120 +0.035
>120 ila 1800 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

Ek özellikler

Kimyasal direnç

Radyasyon direnci

UV dayanımı

Vakum

Elektriksel özellikler

iglidur®'dan kimyasal direnç W300
OrtaDirenç
Alkoller+ 0'a kadar
Hidrokarbonlar+
Gresler, katkısız yağlar+
Yakıtlar+
Seyreltilmiş asitler0 ila -
Güçlü asitler-
Seyreltilmiş alkaliler+
Güçlü alkaliler0
Elektriksel özellikler
Özgül geçiş direnciYüzey direnci
> 1013 Ωcm> 1012 Ω

Tipik uygulama alanları

Ağaç işleri sektörü
Baskı endüstrisi
İçecek endüstrisi