iglidur® H1 - Malzeme verileri

Malzeme veri tablosu

Genel özellikler Birimiglidur® H1 Test yöntemi
Yoğunlukg/cm³ 1.53
Renk krem
Maks. nem emilimi +23°C/%50 oda neminde ağırlık % 0.1 DIN 53495
Maks. nem emme ağırlık % 0.3
Kayma sürtünmesi katsayısı, dinamik çeliğe karşı µ 0,06 - 0,20
pv değeri, maks. (kuru) MPa x m/s 0.8
Mekanik özellikler
Eğilme modülü MPa 2800 DIN 53457
20°C'de eğilme dayanımı MPa 55 DIN 53452
Basınç Dayanımı MPa 78
Önerilen maksimum yüzey basıncı (20°C) MPa 80
Shore D sertliği 77DIN 53505
[b]Fiziksel ve termal özellikler [/b]
Maksimum uzun süreli uygulama sıcaklığı °C +200
Maksimum kısa süreli uygulama sıcaklığı °C +240
min. uygulama sıcaklığı °C-40
Termal iletkenlik [W/m x K] 0.24ASTM C 177
Termal genleşme katsayısı (23°C'de) K-1 x 10-5 6 DIN 53752
Elektriksel özellikler
Özgül geçiş direnci Ωcm > 1012DIN IEC 93
Yüzey direnci Ω > 1011DIN 53482
Diyagram. 01: iglidur® H1 kaymalı yataklar için izin verilen pv değeri
Diyagram. 01: iglidur® H1 kaymalı yataklar için izin verilen pv değeri
Diyagram. 02: sıcaklığın bir fonksiyonu olarak önerilen maksimum yüzey basıncı (+20 °C'de 80 MPa)

Mekanik özellikler

Diyagram 03: Basınç ve sıcaklık altında deformasyon

İzin verilen kayma hızları

Maksimum yüzey hızı

m/s Dönen Salınımlı doğrusal
kalıcı 21.05
Kısa vadeli 2.5 1.5 7

Sıcaklıklar

iglidur® H1 Uygulama sıcaklığı
Minimum -40°C
Maks. uzun vade +200°C
Maksimum, kısa vade +240°C
Ek olarak eksenel olarak güvenli +80°C
Diyagram 04: Yüzey hızının bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, p = 0.75MPa

Sürtünme ve aşınma

iglidur® H1 kuruGres Yağ Su
Sürtünme katsayıları µ 0,06 - 0,2 0.09 0.04 0.04
Diyagram 05: Basıncın bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, v = 0,01 m/s
Diyagram. 06: Aşınma, farklı döner uygulama

Şaft malzemeleri

Diyagram. 07 Salınımlı ve dönen makinelerde aşınma

Kimyasal direnç

Orta Direnç
Alkoller +
Hidrokarbonlar +
Gresler, katkısız yağlar +
Yakıtlar +
Seyreltilmiş asitler + 0'a kadar
Güçlü asitler + ila -
Seyreltilmiş alkaliler +
Güçlü alkaliler + ila -

Kimyasal direnç

Radyoaktif radyasyon

UV direnci

Vakum

Elektriksel özellikler

Elektriksel özellikler
Özgül geçiş direnci > 1012 Ωcm
Yüzey direnci > 1011 Ω

Nem emilimi

Maksimum nem emilimi
23 °C/%50 r. nemde 0,1 ağırlık %
Maks. nem emme %0,3 ağırlık
Nem emiliminin etkisi

Kurulum toleransları

Çap d1 [mm]Şaft h9 [mm]iglidur® H1 F10 [mm]Konut H7 [mm]
3'e kadar 0 - 0.025 +0.006 +0.046 0 +0.010
> 3'ten 6'ya kadar 0 - 0.030 +0.010 +0.058 0 +0.012
> 6'dan 10'a kadar 0 - 0.036 +0.013 +0.071 0 +0.015
> 10'dan 18'e kadar 0 - 0.043 +0.016 +0.086 0 +0.018
> 18'den 30'a kadar 0 - 0.052 +0.020 +0.104 0 +0.021
> 30 ila 50 0 - 0.062 +0.025 +0.125 0 +0.025
>50 ila 80 0 - 0.074 +0.030 +0.150 0 +0.030