Dil Değiştir :
Standart olarak iglidur® M250 kalın cidarlı rulman olarak üretilmektedir. iglidur® M250 düşük ila orta yüzey hızları için en uygunudur. Kuru çalışmada izin verilen maksimum yüzey hızı 0,8 m/s (döner) veya 2,5 m/s'dir (doğrusal). Uygulamada, çeşitli etkilerin etkileşimi nedeniyle bu sınır değerlere her zaman ulaşılamaz.
| m/s | Dönen | Salınımlı | doğrusal |
|---|---|---|---|
| kalıcı | 0.8 | 0.6 | 2.5 |
| Kısa vadeli | 2 | 1.4 | 5 |
Bir kaymalı yatağın sürtünme katsayısı μ, diğer faktörlerin yanı sıra yüzey hızı ve yükten etkilenir.
iglidur® M250 için çeliğe karşı sürtünme katsayısı (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® M250 | kuru | Gres | Yağ | Su |
|---|---|---|---|---|
| Sürtünme katsayıları µ | 0.18-0.40 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |

Diyagram 04: Yüzey hızının bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, p = 0.75MPa
X = yüzey hızı [m/s]
Y = sürtünme katsayısı μ
Daha fazla bilgi

Diyagram 05: Basıncın bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, v = 0,01 m/s
X = yük [MPa]
Y = sürtünme katsayısı μ
iglidur® M250
Sürtünme ve aşınma da büyük ölçüde eşleşme partnerine bağlıdır. Sürtünme katsayısı dikkate alınırsa, iglidur® M250 rulman için milin en uygun yüzey kalitesi Ra = 0,6 mm'dir. 06 ve 07, iglidur® M250 kaymalı yataklar ile gerçekleştirilen farklı şaft malzemeleri ile yapılan testlerin sonuçlarının bir uzantısını göstermektedir. Mil malzemesi 2 MPa yüke kadar dönüşte nispeten küçük bir rol oynar. Bu nedenle daha yüksek yükler için uygun bir şaft malzemesi kullanılmalıdır. Bunlar Cf53 gibi sertleştirilmiş miller veya sert krom kaplamalı millerdir. Diyagram 07, iglidur® M250'nin dönme hareketlerine kıyasla dönme hareketleri için çok daha uygun olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, pratikte rulmana etki eden titreşimlerin genellikle dönme hareketleri sırasında özellikle yüksek olduğu belirtilmelidir. Bu noktada iglidur® M250 özel sönümleme özelliğini kullanabilir. Testimizde bu tür titreşimler hariç tutulmuştur, bu nedenle dönme ve döndürme işlemi arasındaki karşılaştırma başlangıçta şaşırtıcıdır.
Şaft malzemeleri
iglidur® M250 kaymalı yataklar kimyasallara karşı iyi bir dirence sahiptir. Çoğu yağlayıcıya karşı dayanıklıdırlar. Zayıf organik ve inorganik asitlerin çoğu iglidur® M250'ye saldırmaz.
+ dirençli 0 şartlı dirençli - dirençli değil
Tüm veriler oda sıcaklığında [+20 °C]
| Orta | Direnç |
|---|---|
| Alkoller | + 0'a kadar |
| Hidrokarbonlar | + |
| Gresler, katkısız yağlar | + |
| Yakıtlar | + |
| Seyreltilmiş asitler | 0 ila - |
| Güçlü asitler | - |
| Seyreltilmiş alkaliler | + |
| Güçlü alkaliler | 0 |
İglidur® M250'den yapılan rulmanlar radyoaktif radyasyon altında sınırlı ölçüde kullanılabilir. 1-104 Gy radyasyon yoğunluğuna kadar dayanıklıdırlar.
iglidur® M250 kaymalı yataklar UV radyasyonuna karşı kalıcı olarak dayanıklıdır.
Vakumda, iglidur® M250 kaymalı yataklar gaz çıkarır. Bu nedenle rulmanın nispeten yüksek nem emilimi vakumda kullanımını sınırlar.
iglidur® M250 kaymalı yataklar elektriksel olarak yalıtkandır
| Direnç | Değer |
|---|---|
| Özgül geçiş direnci | > 1013 Ωcm |
| Yüzey direnci | > 1011 Ω |
iglidur® M250 rulmanları, optimum çalışma için nispeten büyük rulman boşlukları gerektirir. Bunlar, yatak burçlarının sıcaklık genleşmesi ve su emiliminde bile güvenilir şekilde çalışmasını sağlar. Rulman boşluğunun dezavantajları titreşim sönümleme özellikleri ile telafi edilir ve rulmanlar H7 toleranslı bir montaja preslenecek şekilde tasarlanmıştır. Nominal boyuta sahip bir montaja monte edildikten sonra, rulmanların iç çapı otomatik olarak D11 toleransı ile ayarlanır. Mil en az H9 toleranslı olmalıdır.
| Çap d1 [mm] | Şaft h9 [mm] | iglidur® M250 D11 [mm] | Konut H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| 3'e kadar | 0 - 0.025 | +0.020 +0.080 | 0 +0.010 |
| > 3'ten 6'ya kadar | 0 - 0.030 | +0.030 +0.105 | 0 +0.012 |
| > 6'dan 10'a kadar | 0 - 0.036 | +0.040 +0.130 | 0 +0.015 |
| > 10'dan 18'e kadar | 0 - 0.043 | +0.050 +0.160 | 0 +0.018 |
| > 18'den 30'a kadar | 0 - 0.052 | +0.065 +0.195 | 0 +0.021 |
| > 30 ila 50 | 0 - 0.062 | +0.080 +0.240 | 0 +0.025 |
| >50 ila 80 | 0 - 0.074 | +0.100 +0.290 | 0 +0.030 |
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat