Dil Değiştir :

Yeni dryspin® silindirik, flanşlı veya anahtarlı düz versiyonlarda çubuk stoktan kurşun vida somunu aşağıdaki avantajları sunar:
| Tip | Parça numarası | Vida dişi | d1 | d2 | d5 | b1 | b2 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silindirik enjeksiyon kalıplı dişli somun | DST-□SLM-C-01-DS6.35X25.4 | DS6.35X25.4 | 6.35 | 12 | - | 12 | - | 11 | - | - |
| Flanşlı enjeksiyon kalıplı dişli somun | DST-□FLM-C-01-DS6.35X25.4 | DS6.35X25.4 | 6.35 | 12 | 3.2 | 12 | 4 | 11 | 12 | 18 |

Kapsamlı bir izlenim edinmek için gerçek bir numuneyi elinizde tutmanız önemlidir. Size dryspin® kılavuz vidalarımızın bir örneğini göndermekten memnuniyet duyarız.
Örnek üzerinde dryspin® kılavuz vida teknolojisinin tüm özelliklerini ve avantajlarını sizin için özetledik. Kendiniz görün ve herhangi bir sorunuz olursa, uzmanlarımız size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat