Dil Değiştir :
Dayanıklı bileşenler sayesinde maksimum yatırım getirisi (ROI)
Dayanıklı enerji zincirleri ve kablolar, 7/24 güvenilir çalışma ve uzun hizmet ömrü sağlar.
Daha az bakım çabası
Yağlamaya gerek olmayan bileşenler, bakım işlerini ve plan dışı arızaları azaltır.
Öngörücü bakım ile öngörülebilir güvenlik
Akıllı bileşenler ve sensörler, aşınma ve aşırı yük durumlarını erken aşamada tespit eder – böylece arıza süreleri azalır.
Modüler sistem sayesinde risksiz ölçeklenebilirlik
Küçük ölçekte başlayın ve gerekirse kolayca genişletin – entegrasyon için çok az çaba harcayarak.
Daha hızlı planlama ve kurulum
Kuruluma hazır sistemler, mühendislik ve montaj aşamalarında zaman tasarrufu sağlar.
Küçük kurulum alanları için kompakt tasarım
Yer tasarrufu sağlayan çözümler, dar kurulum alanlarında bile maksimum esneklik sunar.
4 yıllık garanti ile maksimum planlama güvenilirliği
Kapsamlı testlerden geçirilmiş bileşenler, öngörülebilir bir hizmet ömrü ve yüksek güvenilirlik sağlar.
Stokta hemen temin edilebilir
Yüksek teslimat kapasitesi, proje sürelerini kısaltır ve gecikmeleri önler.
Tek bir tıklamayla süreç maliyetlerini azaltın: akıllı çevrimiçi araçlar
Çözümünüzü çevrimiçi olarak hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırın, planlayın ve hesaplayın.
7 gün 24 saat kesintisiz çalışmada yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez
Arızaların erken tespiti ve öngörülebilir bakım
Otomasyon: 2.000 €'dan başlayan fiyatlarla – 600'ün üzerinde uygulanmış düşük maliyetli çözüm
Verimli endüstriyel otomasyon için, modüler hareket sistemimiz tüm ilgili hareket bileşenlerini mükemmel bir şekilde uyumlu bir bütün sistemde bir araya getirir. Kanıtlanmış bileşenler, arayüz risklerini en aza indirir, geliştirme sürelerini kısaltır ve güvenilir çalışmayı garanti eder. Yağlama veya bakım gerektirmeyen teknoloji sayesinde, sistemin çalışma süresini artırır ve uzun vadede bakım maliyetlerini azaltırsınız.
Üretimde, fabrikalarda veya endüstriyel ölçekte otomasyon alanında, maksimum verimlilik için size özel çözümler sunuyoruz.
Servis araçlarını, AGV’leri/AMR’leri ve depolama ve erişim ünitelerini ekonomik ve ölçeklenebilir bir şekilde optimize edin
Termoform makinelerini, torba şekillendirme, doldurma ve kapatma makinelerini veya etiketleme makinelerini yağlama gerektirmeden temiz bir şekilde optimize edin
Pres tesisinizi, gövde imalatınızı, boyahane veya güç aktarma organları üretim hattınızı maliyet etkin ve ölçeklenebilir bir şekilde optimize edin
Temiz oda koşullarına uygun ve yonga üretimi, pil üretimi veya ekran üretimi için maliyet açısından optimize edilmiş
Artan personel maliyetleri, vasıflı işçi sıkıntısı ve hız ile teslimat kapasitesine yönelik artan talepler, otomasyonu belirleyici bir rekabet faktörü haline getiriyor. Süreçlerini erken bir aşamada otomatikleştiren şirketler, verimliliği, kaliteyi ve geleceğe yönelik güvenceyi artırır.
Malzeme nakliyesi, depolama ve malzeme alımı, konveyör teknolojisi, sipariş toplama, paletleme ile shuttle ve AGV uygulamaları gibi tekrarlanan işler otomasyona özellikle uygundur. Özellikle tekrarlanan süreçler, hızlı başarı elde etmek için büyük bir potansiyel sunmaktadır.
Net bir şekilde tanımlanmış bir pilot projeyle işe başlayın. Ölçülebilir hedefleri olan basit bir uygulama, hızlı sonuçlar elde edilmesini sağlar. Kanıtlanmış standart bileşenler ve modüler sistemler, iş yükünü ve riski azaltır ve ilerideki ölçeklendirme için temel oluşturur.
Standartlaştırılmış bileşenler, önceden monte edilmiş sistemler ve dijital planlama araçları, mühendislik, kurulum ve devreye alma süreçlerinde harcanan süreyi kısaltır. Aynı zamanda, entegrasyon çabaları, hata kaynakları ve proje maliyetleri de azaltılır.
Bakım gereksinimi az olan bileşenler, yağlamaya gerek duymayan rulmanlar ve akıllı sensörler, sistemin çalışma süresini artırır. Öngörücü bakım, aşınmayı erken aşamada tespit eder ve plan dışı arızaları ile maliyetli üretim kesintilerini önler.
Öncelikle, tekrarlanan süreçlerinizi analiz edin ve en büyük darboğazı belirleyin. Bir pilot projeyle başlayın, standart ve az bakım gerektiren bileşenler kullanın ve bu temele dayanarak daha geniş kapsamlı uygulamalar için ölçeklenebilir bir çözüm geliştirin.
Endüstriyel otomasyon, çoktan sadece büyük şirketler için geçerli bir konu olmaktan çıkmıştır. Ölçeklenebilir teknolojiler sayesinde, KOBİ’ler de verimliliklerini artırabilir, maliyetlerini düşürebilir ve uzun vadede rekabet güçlerini güçlendirebilirler.
Endüstriyel otomasyon, endüstriyel robotlar, otonom mobil robotlar (AMR’ler), sensörler, programlanabilir mantık denetleyicileri (PLC’ler), yapay zeka (AI) ve IoT çözümleri gibi çeşitli teknolojileri kullanır. Üretim ve lojistik süreçlerinin otomatik olarak kontrol edilmesini, izlenmesini ve optimize edilmesini sağlar, verimliliği artırır ve manuel müdahaleyi azaltır.
Otomasyon ortağı olarak igus, robotlardan ve cobotlardan AMR’lere, energy chain ve modern sanayi için akıllı bileşenlere kadar geniş bir yelpazede uygun maliyetli otomasyon çözümleri sunmaktadır.
Gerçek hayattan örnekler, dayanıklı ve az bakım gerektiren bileşenlerin sistemin kullanılabilirliğini artırdığını ve mühendislik çalışmalarını azalttığını göstermektedir. İster depolama ve alım-verme üniteleri, ister mekik sistemleri ya da otomatik yönlendirmeli araçlar olsun – standartlaştırılmış çözümler, 7/24 kesintisiz ve güvenilir çalışmayı sağlar.
Şirketiniz ister küçük veya orta ölçekli olsun, ister bir sanayi kuruluşu olsun, süreçlerinizi nasıl optimize edeceğinizi ve rekabet avantajı elde edeceğinizi öğrenin:
Bu pratik değer sunumunda, yatırım getirisini (ROI) her zaman göz önünde bulundurarak deponuzu, malzeme akışınızı ve sipariş karşılama süreçlerinizi ekonomik ve ölçeklenebilir bir şekilde nasıl otomatikleştirebileceğinizi öğreneceksiniz.
İster tek tek süreç adımları ister eksiksiz çözümler olsun: Stratejinizi yapılandırmak ve şirketinizde otomasyonu başarıyla hayata geçirmek için size özel yaklaşımlar sunulacaktır.
Belgeyi hemen indirin ve yatırımlarınızla ilgili bilinçli kararlar alın.