Dil Değiştir :

Artan otomasyon, ağ oluşturma ve sistem zekası ile birlikte, hareket eden her bileşene yönelik talepler artıyor. Hareketli uygulamalar uzmanı olarak, yeni ürünlerin geliştirilmesinden mevcut sistemlerin modernizasyonuna kadar güvenilir, az bakım gerektiren ve ölçeklenebilir intralojistik sistemler için temel oluşturuyoruz.
Hareket plastiklerimiz konveyör teknolojisinde, taşıma çözümlerinde ve otonom depolama ve toplama sistemlerinde sessiz, hassas ve dayanıklı sürekli çalışma sağlar.
Dayanıklı, akıllı, uygun maliyetli ve hemen kullanılabilir hareket plastikleri ile projelerinizi hızlandırın. Ürün örnekleri, hizmetler ve mühendislik uzmanlığı ile yanınızdayız.
60 yılı aşkın süredir, hareket için özel olarak üretilmiş - hafif, sağlam, yağlama gerektirmeyen ve dünya çapında milyonlarca uygulamada kullanılan plastik çözümler geliştiriyoruz. Başvurunuzla ilgili alanı seçin - tüm içerik hedefe yönelik bir şekilde derinleştirilebilir.
Daha yüksek sistem kullanılabilirliği, daha temiz süreçler ve daha az servis çağrısı
Hareket için tasarlanmış enerji zincirlerimiz ve kablolarımız, dinamik uygulamalarda güvenilir bir güç, veri ve medya beslemesi sağlar.
Enerji zincirlerimiz farklı hareket türleri için kontrollü hareket rehberliği sağlar. Kablolarımızın koordine edilmiş kılıf malzemeleri ve optimize edilmiş bükümlü özel tasarımı, sürekli hareket yüklerine güvenilir bir şekilde dayanmalarını sağlar.
Hızlı bir proje başlangıcı için, talep üzerine koşumlu kablolar ve koşumlu enerji zincirleri tedarik edebiliriz.
Malzeme taşımada tipik uygulama alanları
Yararlı araçlar
Enerji tedarik sistemlerimiz ve kablolarımız için dijital araçlarımızı keşfedin.
Düşük sürtünme katsayısı, yüksek aşınma direnci ve medya ve korozyona karşı mükemmel direnç - 7/24 sürekli çalışma için ideal
Kaymalı, küresel ve bilyalı rulmanlarımız, döner bilezikli rulmanlarımız, makaralarımız ve dişlilerimiz kısmen veya tamamen tribolojik olarak optimize edilmiş yüksek performanslı plastiklerimizden üretilmiştir - hareketli, kuru çalışan ve sürekli bakım gerektirmeyen uygulamalar için.
Entegre katı yağlayıcılar sayesinde, düzenli servis ziyaretleri ve yanlış veya yetersiz yağlama riski ortadan kalkar. Parçacıklar için bağlayıcı bir madde olarak gres bulunmadığından, kir ve toza karşı da son derece dayanıklıdırlar.
Bu, planlanmamış duruş sürelerini azaltır ve özellikle sürekli ve çok vardiyalı çalışmalarda operasyonu önemli ölçüde kolaylaştırır.
Malzeme taşımada tipik uygulama alanları
Yararlı araçlar
Rulman teknolojimiz ve dişlilerimiz için dijital araçlarımızı keşfedin.
Düşük mühendislik ve montaj maliyetleri ile güvenilir, hassas ve bakım gerektirmeyen hareketler
drylin lineer teknolojimiz, dryspin kılavuz vida teknolojimiz ve drylin E tahrik teknolojimiz, malzeme taşımanın tüm alanlarında hassas, yağlama gerektirmeyen ve dayanıklı ayarlama, konumlandırma ve lineer hareketler sağlar.
Bileşenler tamamen yağlama olmadan çalışır ve bu nedenle toza, kire ve neme karşı duyarsızdır. Sessiz, korozyonsuz ve enerji tasarruflu çalışırlar - yüksek sayıda döngü, sürekli hareketler ve kompakt otomasyon görevleri için idealdir.
Lineer sistemler, kılavuz vida tahrikleri ve motorlar ve kontrol sistemleri de dahil olmak üzere elektrikle çalışan lineer eksenler ile kolayca entegre edilebilen, modüler olarak genişletilebilen ve gerektiğinde özelleştirilebilen çözümler sunuyoruz.
Malzeme taşımada tipik uygulama alanları
drylin lineer teknoloji
Konveyör hatlarında, ayırma ve yönlendirme sistemlerinde, mekiklerde, depolama ve geri alma ünitelerinde, alma ve yerleştirme ünitelerinde, kaldırma modüllerinde ve ayrıca tarama ve paketleme istasyonlarında kılavuzlar ve ayarlamalar.
dryspin kurşun vida teknolojisi
Kurşun vida tahrikli kaldırma, sıkıştırma ve ayarlama üniteleri, format ve yükseklik ayarlamaları, sensör ve tutucu ayarlamalarının yanı sıra AMR ve mekik tertibatlarında kompakt aktüatörler.
drylin tahri̇k teknoloji̇si̇
Alma ve yerleştirme için elektrikli lineer eksenler, lineer robot sistemleri, kaldırma masaları, ayırma modülleri, otomatik itme ve açma hareketlerinin yanı sıra robotik ve taşıma modülleri için Z eksenleri ve ek eksenler.
Yararlı araçlar
Lineer teknolojimiz ve motorlarımız için dijital araçlarımızı keşfedin.
Daha az aşınma, daha az sürtünme ve daha yüksek proses güvenilirliği ve hizmet ömrü
Kaplamalı kumaşlar ve plakalar, tribolojik toz kaplamalar, plastik çubuk stoğu ve kılavuz profiller sürtünmeyi azaltır ve bileşenleri aşınmaya karşı korur. Lokal korumadan geniş alanlı kaygan tabakalara kadar hemen her yüzey için çözümler sunuyoruz.
Malzeme taşımada tipik uygulama alanları
Kaplama tozu
Strok ve ayar üniteleri, sallama ve titreşim ayırıcılar, hizalama istasyonları, kılavuz elemanlar ve temas yüzeylerindeki yüksek gerilimli metal yüzeyler için ince koruyucu kaplamalar.
Kaplamalı kumaşlar
Şutlar, kılavuz kanallar, konveyör ekleri, şutlar ve geniş temas alanları için esnek, kesilerek boyutlandırılmış aşınma katmanları.
Kaplamalı plakalar
Konveyör teknolojisi, malzeme kanalları, konteyner iç duvarları, kılavuz elemanlar ve darbe yüklerine maruz kalan yüzeyler için dayanıklı koruyucu yüzeyler.
tribotape astarlar
Baskı yüzeyleri, dar kılavuz bölgeleri, kızaklar, kenarlar veya ayar üniteleri için yapışkan destekli veya desteksiz dar, sürtünme ve aşınma için optimize edilmiş şeritler.
Çubuk stok & profiller
Konveyör sistemlerinde ve temas yüzeylerinde aşınma koruması için özelleştirilebilir plakalar, profiller ve boşluklar.
Yararlı araçlar
Üretim hizmetlerimizi keşfedin.
Düşük yatırım, hızlı entegrasyon ve hesaplanabilir faydalarla otomatikleştirin
Düşük Maliyetli Otomasyonumuz otomasyona başlamayı kolaylaştırır - modüler, ölçeklenebilir ve ekonomiktir. Tekrarlayan hareketler, basit taşıma ve konumlandırma görevleri ve vasıflı iş gücünün hafifletilmesi için idealdir.
Sistemler yağlama gerektirmeyen hareket plastiklerine dayanmakta ve kullanıma hazır çözümler oluşturmak için lineer teknoloji, sürücüler, dişli kutuları, robotik bileşenler ve kontrol sistemlerini bir araya getirmektedir. Standartlaştırılmış modüller ve açıkça tanımlanmış arayüzler sayesinde, projeler karmaşık mühendislik veya yüksek yatırım maliyetleri olmadan hızlı bir şekilde uygulanabilir.
Bunun sonucunda, tek tek iş adımlarından komple hücrelere kadar esnek bir şekilde uyarlanabilen, genişletilebilen veya yenilenebilen sağlam otomasyon çözümleri ortaya çıkmaktadır.
Malzeme taşımada tipik uygulama alanları
Yararlı araçlar
Robotik ve otomasyon için dijital araçlarımızı keşfedin.
Daha fazla şeffaflık, daha az arıza ve öngörülebilir bakım
Akıllı plastikler ile sensör teknolojisini doğrudan hareketli plastik bileşenlerimize entegre ediyor ve durumlarını ölçülebilir hale getiriyoruz. Bu da aşınma, hizmet ömrü ve yükün gerçek zamanlı olarak ve çalışma sırasında sürekli izlenmesini sağlar.
Sistemler aşınma, hareket, sıcaklık veya elektrik yükü gibi ilgili durum verilerini kaydeder ve dijital olarak kullanıma sunar. Bu verilere dayanarak bakım önlemleri gerektiği gibi planlanabilir, planlanmamış duruş süreleri önlenebilir ve yedek parçalar zamanında programlanabilir.
Sonuç: daha yüksek sistem kullanılabilirliği, daha fazla planlama güvenilirliği ve hareketli bileşenlerin durumuna şeffaf bir genel bakış - ek harici sensörler veya maliyetli güçlendirme olmadan.
Malzeme taşımada tipik uygulama alanları
Hareket ve akıllı plastiklerimiz zamandan ve paradan tasarruf sağlar, çevresel ayak izinizi iyileştirir ve sistemlerinizin maksimum kullanılabilirliğini sağlar. GO ZERO ile ödün vermeden sürdürülebilirliği ve verimliliği garanti ediyoruz.
Sıfır yağlama
Yağlama gerektirmeyen ürünler kuru ve bakım gerektirmeden çalışır. Bu, zamandan ve paradan tasarruf sağlar ve çevreyi korur.
Sıfır kesinti süresi
Akıllı plastikler sayesinde olası arızaları erken bir aşamada tespit edebilirsiniz. 7/24 süreç güvenilirliği ve yüksek sistem kullanılabilirliği için.
Sıfır atık
Dayanıklı ürünler ve geri dönüşüm programları kaynak tüketimini azaltır ve sürdürülebilirliği sağlar.
Sıfır PTFE
PTFE içermeyen malzemelerimizle, kanıtlanmış performans ve dayanıklılıktan ödün vermeden sürdürülebilir tasarım yapabilirsiniz.



Bileşeninizin şu anda standart bir ürün olarak mevcut olup olmadığını bilmek ister misiniz?
CAD dosyanızı yükleyin ve sizin için tüm ürün portföyümüzü tarayalım.



Özelleştirilmiş bir bileşen ürettirmek ister misiniz?
CAD dosyanızı yükleyin ve üretim süreçlerini ve malzemeleri teknik özelliklere, fiyata, teslimat süresine ve hizmet ömrüne göre bir bakışta karşılaştırın.
Ürünlerimizi gerçek hayatta kullanım için sektörün en büyük plastik test laboratuvarında test ediyoruz. Odak noktası, montajları test etmek ve farklı malzeme kombinasyonlarının tribolojik özelliklerini incelemektir. Sonuçlar, hizmet ömrünü hesaplamak için çevrimiçi araçlarımıza aktarılır ve dayanıklılık hakkında kesin tahminler yapılmasını sağlar.
igus talep üzerine, özel koşullar altında ürün kullanımını kontrol etmek için müşteri testleri gerçekleştirmektedir.

Depolamanın sektöre bağlı olarak özel gereksinimleri vardır. FDA uyumlu, ESD güvenli ve temiz oda sertifikalı çözümlerin yanı sıra yüksek sıcaklık ve ortam direncine sahip malzemelerle bu zorlukların üstesinden güvenilir bir şekilde geliyoruz. Bu sayede sistemlerinizin özel koşullar altında bile sorunsuz çalışmasını sağlıyoruz.
Dünya çapında kullanımda
37 lokasyon ve 50 distribütör,
80'den fazla ülkede temsil edilmektedir
Hızlıca ulaşılabilir
245.000 parça stoktan ve minimum sipariş miktarı yok

4 yıl garanti
hizmet ömrü hesaplamalı ürünlerde
0
yağlama, 0 bakım
5,500m²
Köln'de yılda 15.000'den fazla testin yapıldığı test laboratuvarı
800'ün üzerinde
enjeksi̇yon kaliplama maki̇neleri̇

Başvurunuz hakkında birlikte konuşalım. İster prototiplere, ister tavsiyeye veya teknik planlamaya ihtiyacınız olsun - ekibimiz sizin için orada. Aşağıdaki iletişim formlarını kullanmanız yeterlidir.
Hareketli plastik haberlerimiz ile igus ve ürünlerimiz hakkında hiçbir haberi kaçırmayacaksınız. Bültenimiz sizi güncel tutar: yeni ürünler, heyecan verici uygulamalar, güncel laboratuvar raporları ve çok daha fazlası.

Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat