Kılavuz vida tahrikli küçük lineer eksen

En küçük kurulum alanları için minyatür lineer eksen SLN

  • Alüminyum ve plastikten yapılmış bileşenler
  • Kurulum boyutu 27 olan drylin® N düşük profilli kılavuz sistemine dayanmaktadır
  • Kaymalı yatak monteli kılavuz vida
  • Kompakt tip
  • Manuel ve motorlu çalıştırma mümkündür

Ürün hizmetleri

Teknik verileri indirin

Fiyat teklifi isteyin

Ücretsiz çevrimiçi konfigüratör

Motorsuz minyatür lineer eksen SLN

Ölçüleri ve stroku gösteren drylin SLN teknik çizimi.
Ölçüleri ve stroku gösteren drylin SLN teknik çizimi.

Teknik veriler

Parça No.Maks. Strok uzunluğu [mm]Ağırlık [g]İlave (100 mm başına) [g]Maks. statik Yük kapasitesi, eksenel [N]Maks. statik Yük kapasitesi, radyal [N]Maks. Dönme hızı [U/min]Maks. tahrik torku [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ±0.1 [mm]
SLN-27-03-0008 250504010401000.12835
SLN-27-03-0025 250504010401000.12835
SLN-27-03-0051 250504010401000.22835
SLN-27-03-0127 250504010401000.32835
SLN-27-03-0254 250504010401000.42835
Parça No.H, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0.15 [mm]ı [mm]hw, ±0.2 [mm]lt, ±0.2 [mm]tg [mm]Td2 [mm]l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-03-0008 2220.515287722213.2M551514.5
SLN-27-03-0025 2220.515287722213.26.35x2.546.351514.5
SLN-27-03-0051 2220.515287722213.26.35x2.546.351514.5
SLN-27-03-0127 2220.515287722213.26.35x2.546.351514.5
SLN-27-03-0254 2220.515287722213.26.35x2.546.351514.5

Motorlu minyatür lineer eksen SLN

Motorlu SLN lineer eksen için ölçülü çizim ve bağlantı detayları.
Motorlu SLN lineer eksen için ölçülü çizim ve bağlantı detayları.

Teknik veriler

Parça No.Maks. Strok uzunluğu [mm]Ağırlık [g]İlave (100 mm başına) [g]Maks. statik Yük kapasitesi, eksenel [N]Maks. statik Yük kapasitesi, radyal [N]Maks. Dönme hızı [U/min]Maks. tahrik torku [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ±0.1 [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 100604010403000.12835
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 150604010403000.12835
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 200604010403000.12835
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 200604010403000.12835
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 100604010403000.12835
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 150604010403000.12835
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 200604010403000.12835
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 250604010403000.12835
Parça No.H, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0.15 [mm]ı [mm]hw, ±0.2 [mm]lt, ±0.2 [mm]tgTd2l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
Parça No.ltm [mm]HM [mm]Ai [mm]li [mm]ı [mm]lm [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 20.528332583değişken
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 20.528332583değişken
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 20.528332583değişken
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 20.528332583değişken
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 20.528332583değişken
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 20.528332583değişken
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 20.528332583değişken
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 20.528332583değişken

Çok yakından bakın!

Turuncu bir kutuda büyüteçli mini lineer aktüatör.
  • Yer tasarrufu sağlayan ve sağlam tasarım
  • 100 yağlama gerektirmez
  • Çok hafif yapı
  • Uygun maliyetli

Size özel kılavuz vida tahrikli lineer modülleri yapılandırın

Dizüstü bilgisayarda CAD görünümü ve seçili bir tahrik elemanı olan lineer modül yapılandırıcısı.
  • Sadece birkaç tıklamayla kılavuz vida tahrikli doğru SLT veya SLN lineer modülü bulun ve sipariş edin veya bilgi alın
  • Girişlerinizi yapın ve doğru teklifi seçin
  • Alışveriş sepetine yerleştirin ve sipariş verin veya çevrimiçi bilgi alın
  • Parça listesini PDF dosyası olarak indirin

drylin® teknik aksesuarları - kontrol elemanları

Farklı limit anahtarları, sayıcılar ve montaj parçalarıyla drylin lineer modül aksesuarları.
  • Manuel konumlandırma ve format ayarı için aksesuarlar
  • Kurulum ve sabitleme seçenekleri
  • Elektrikli çalışma için step ve DC motorlar

drylin E kılavuz vida adımlı motorları

Ön plakalı ve bağlantı kablolu drylin E vidalı step motoru.
  • Telli veya telsiz üç montaj boyutu
  • Bağlantı için hazır
  • Kodlayıcılı veya kodlayıcısız

Kılavuz vida ekseni için doğru motor hizalaması

Motorlu mil eksenleri dört görünümde.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar