Change Language :

igus® e-chain® halihazırda on binlerce uygulamada güvenilir bir şekilde kullanılmaktadır - petrol platformlarında, çelik işlerinde veya ağır makinelerde kabloları ve hortumları yönlendirmek ve korumak. Modüler tasarıma sahiptirler ve bu nedenle kurulumları kolaydır. Ortam dostudurlar ve büyük, ağır ve sert kablolar ve hortumlar için idealdirler. E-zincirimiz® +850 °C'ye varan sıcaklıklarda sıcak talaşlara dayanabilir.
Özellikle ağır hizmet sektöründe, hareketli uygulamalar için yüksek performanslı plastikten yapılmış enerji zincirlerinin kullanılması lehine birçok argüman vardır.
Kararlı ve esnek
850 °C'ye kadar sıcak talaşlar
600 kg/m'ye kadar ek yükler
Stoktan 90.000 çeşit
100 korozyonsuz
Çevrimiçi hesaplanabilir
Sektörümüzdeki en büyük test laboratuvarında test edilmiştir
Daha fazla ağır & ekstrem uygulama örneği
Çok çeşitli alanlardan daha ilginç uygulamaları burada bulabilirsiniz
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat