Temiz düz şerit kablo e-cilt® düz

Temiz oda uygulamaları için: IPA testli, ISO sınıf 1 sertifikalı, partikülsüzlük garantili

Şerit kablo e-skin flat

Avantajlar: Ekipman verimliliğini artırın ve daha yüksek verim elde edin

İlham alın - Sahadan örnekler

Otomasyon teknolojisi

Otomasyon teknolojisinde şerit kablo e-skin flat

Volume Pattern Generator (VPG) sistemleri

Otomasyon teknolojisinde şerit kablo e-skin flat

e-skin flat yassı şerit kablonun kaç çeşidi ve boyutu mevcuttur?

SKF12C.1.1.10

e-skin® düz kablo yönlendirme sistemi

SKF12O.1.1.10

e-skin® düz kablo yönlendirme sistemi
  • iç yükseklik: 12 mm
  • dış yükseklik: 13 mm
  • Oda sayısı: 2 - 6
  • Açmak için
  • Destek zincirinin kullanılmaması

SKF15C.1.1.10

e-skin® düz kablo yönlendirme sistemi
  • iç yükseklik: 15 mm
  • dış yükseklik: 16 mm
  • Oda sayısı: 2 - 6
  • Kapalı varyant
  • Eşleşen destek zinciri mevcut değil

SKF12C.UL.1.1.10

  • tip: kapalı
  • UL sertifikalı komple sistem
  • iç yükseklik: 12 mm
  • Oda sayısı: 2 - 6
  • kablo ≤ ø: 2 - 6 mm
  • 2022 yazından itibaren kullanılabilir
  • [Wakoadd artnr="SKF12C.UL.1.1.10" vs="2" text="Jetzt anfragen"]

SKF12O.UL.1.1.10

  • tip: kapalı
  • UL sertifikalı komple sistem
  • iç yükseklik: 12 mm
  • oda sayısı: 2 - 6
  • kablo ≤ ø: 13 mm
  • 2022 yazından itibaren kullanılabilir
  • [Wakoadd artnr="SKF12O.UL.1.1.10" vs="2" text="Jetzt anfragen"]

YENİ: i.Cee EC.S

  • Maksimum e-skin® hizmet ömrünün uzatılması
  • Temiz odada genel ekipman verimliliğinin (OEE) artırılması
  • Kestirimci bakım önerileri sayesinde bakım maliyetlerinin azaltılması
  • [Link extid="2693" title="Jetzt anfragen"]

Diğer teknik avantajlar

  • Gerektiği gibi genişletilebilir, kullanıcının gereksinimleri ile büyür
  • Çok katmanlı tasarım mümkün
  • İstiflenebilir, değişken genişlikte montaj braketi mevcuttur
  • Dolgunun hızlı ve esnek bir şekilde değiştirilmesi
  • Esnek standart modüler sistem
  • Özel üretim yok
  • Piyasadaki standart düz kablolardan 9 dB(A) daha sessiz
  • Piyasadaki standart temiz oda düz kablolarından %20 daha ucuz
  • Destek zinciri seçeneğiile desteksiz tasarım
e-skin® düz kablo yönlendirme sistemi

Temiz odalar için enerji tedariği

  • Genel tesis etkinliğini artırabilir
  • Üretim hatlarından daha yüksek verim elde edin
  • Temiz oda enerji tedarik sistemlerini daha sürdürülebilir şekilde kullanın
  • ve çok daha fazlası ...

SSS - sıkça sorulan sorular