Dil Değiştir :
Günümüzde modern bir araba koltuğu çok karmaşıktır ve son yıllarda muazzam bir teknolojik ilerleme kaydetmiştir. Giderek daha fazla elektronik ayar seçeneği (örneğin koltuk yükseklik ayarı), aktüatörler aracılığıyla otomobil üreticilerinin seri uygulamalarına girmiştir. Burada, gürültü (NVH ve BSR) ve ağırlığın en aza indirilmesi, tüm modern koltuk tasarımları için çok önemli bir gerekliliktir. Oturma sistemleri ayarlandığında sessiz olmalı ve mümkün olan en yüksek konfor ve güvenlik ile hafif bir özelliğe sahip olmalıdır.

Koltuk yükseklik ayarı:
Otomobillerde koltuk yükseklik ayarı, konfor ve güvenlik için önemli bir bileşendir. Buna ek olarak, otonom araçların gelişimi ve araç paylaşım hizmetlerine olan talep gözle görülür şekilde artmaktadır. Sonuç olarak, aynı arabadaki farklı sürücülerin sayısı da artıyor, böylece koltuklar her zamankinden daha fazla ayarlanıyor. Bu da aktüatörler ve kompakt motorlar kullanılarak elektrikli koltuk ayarının kullanımının artmasının bir nedenidir.
Sırtlık ayarı için:
İster manuel ister elektrikli olsun, sırtlık ayarı uzun zamandır her tür araçta bulunmaktadır. Rahat ve güvenli bir oturma duruşu sağlar. Gürültü azaltma, ağırlık azaltma ve yağlayıcılardan arındırma, modern koltuk tasarımı ve monte edilen igus bileşenlerinin kalite özellikleri için temel gerekliliklerdir. Kullanılan iglidur kaymalı yataklar, düşük sürtünme katsayısı ve ek yağlama olmadan düşük aşınma ile karakterize edilir.
Geliştirme veya doğrulama aşamasında, rulmanlar çarpışma testlerinde olağanüstü yüklere maruz bırakılmıştır. Diğer şeylerin yanı sıra, -20° ila +80°C sıcaklık aralığında aşınma ve gürültü oluşumunu kontrol eden dayanıklılık testleri. Kaymalı rulmanlarımız bu testlere bakım veya arıza olmadan dayanmıştır. Yukarıda bahsedilen iglidur malzemeleri ayrıca aracın iç kısmındaki buğulanma gereksinimlerini karşılar ve titreşim durumunda koltuk sistemi üzerinde sönümleyici bir etkiye sahiptir.
Baş ve kolçaklar için daha fazla uygulama örneği bulun:
Döner koltuklar için:
Döner koltuklar çoğunlukla kampçılarda ve ticari araçlarda kullanılmaktadır. Ancak teknolojinin otonom sürüşe doğru kayması, daha dinamik iç mekan konseptlerinin geleneksel binek araçlarda da giderek daha fazla geliştirildiği ve yakında günün düzeni olacağı anlamına geliyor. Dönebilen koltuklar sayesinde aracın sınırlı alanı daha etkin bir şekilde kullanılabiliyor: hem sürücü hem de yolcu koltukları 360°'ye kadar döndürülebiliyor ve böylece birkaç kişi için kısa sürede konforlu bir oturma grubu oluşturulabiliyor.
İglidur malzemeden yapılmış bir kayar halka, düşük kayma sürtünme katsayısı sayesinde düşük tahrik torku ile basit bir manuel veya elektrikli ayarlama sağlar. Entegre katı yağlayıcılar sayesinde sistem ek yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmeden çalışır.
Kullanılan malzemeler, -20° ila +80°C sıcaklık aralığında aşınma ve gürültü açısından kontrol edildikleri çeşitli dayanıklılık testlerinde doğrulanmış ve bakım gerektirmeden veya arızalanmadan dayanmışlardır. iglidur J veya RN293 ayrıca aracın iç kısmındaki buğulanma gereksinimlerini karşılar ve titreşim durumunda koltuk sistemi üzerinde sönümleyici bir etkiye sahiptir.
Elektrikli koltuk ayarı için kompakt motorlar hakkında:
Giderek daha fazla elektronik ayar seçeneği, aktüatörler aracılığıyla otomobil üreticilerinin seri uygulamalarında kendine yer bulmaktadır. Gürültü ve ağırlığın en aza indirilmesi, her modern koltuk tasarımı için temel gerekliliklerdir. igus kaymalı yataklar, geleneksel çözümlerden daha hafif ve daha sessizdir. Kuru yağlayıcıları, harici yağlama olmadan uzun bir hizmet ömrü sağlar.
Kompakt motorlar, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki koltuk uygulamalarında kullanılır: koltuk uzunluğu ayarı, koltuk eğimi, koltuk yüksekliği ayarı, sırtlık ayarı, kafalık ayarı, bel desteği, dokunsal koltuk geri bildirimi, bel desteği, kafalık ayarı ve emniyet kemeri gergisi.
Elektrikli koltuk uzunluğu ve sırtlık ayarında uygulama örnekleri:

İster prototip yapımı ve 3D baskıda küçük partiler, ister çubuk stoktan işlenmiş veya frezelenmiş veya enjeksiyon kalıbından yüksek hacimli üretim: müşteriye özel özel tasarımlar üretiyoruz. Sizin durumunuz için hem teknik hem de ekonomik açıdan en iyi sürecin hangisi olduğu konusunda size tavsiyede bulunmaktan memnuniyet duyarız.