Güç aktarma organları üretim hattı için enerji besleme sistemleri

Başarı hikayeleri

E-zinciri Otomotiv Güç Aktarma Organları
cleantech si̇stemleri̇ güç aktarma organlari
Güç Aktarma Organları
  • Maksimum hizmet ömrünü garanti etmek ve sistem kullanılabilirliğini artırmak için sisteminizin optimizasyonunu planlıyoruz
  • Sistem ortağı olarak mevcut makinelerinizi iyileştirme
  • Durum izleme veya kestirimci bakımın igus ürünlerine uyarlanması
  • Enerji zincirlerimiz, 7. eksen, şarj portalları gibi hazır sistemler olarak da mevcuttur
  • Kurulumdan sonra: enerji zincirinizin ve durum izleme sistemlerinizin düzenli denetimi ve bakımı
  • Yaşam döngüsünün sonunda, enerji zincirini geri alıyor ve geri dönüştürüyoruz

Uygun ürünler

P4 e-zincir
  • 57'ye varan tahrik gücü tasarrufu
  • Uzun mesafeler (800 m'ye kadar) ve yüksek ek yükler (30 kg/m'ye kadar) için
  • Çok düzgün çalışıyor
e-hareketli kablo kanalı P4.1
  • Zincir bağlantılarındaki bakım gerektirmeyen tribopolimer kaymalı yataklar sayesinde 375.000 km çalışma performansı
  • 1,000m'nin üzerindeki çok uzun mesafeler için
akıllı plastikler
  • Zincirlerin ve rulman teknolojisinin maksimum hizmet ömrünün uzatılması
  • Genel sistem verimliliğinin artırılması
  • Endüstri 4.0 / IIoT konseptlerine entegrasyon
E4Q e-chain®
  • Aletsiz açılabilir ve kapatılabilir
  • Daha sessiz çalışma için isteğe bağlı gürültü sönümleme
  • Malzeme tasarrufu hafifliğe yol açar
readychain®
  • Kablolar, e-zincirler ve konektörler için depolama maliyetlerini sıfıra indirin
  • Verim sürelerini yarı yarıya azaltın
chainflex tahrik kabloları
  • Metre ile satılan 1.350 kablo veya 24 üretici standardına göre 4.600 sürücü kablosu
  • Stoktan, kesim ücreti yok