Şarj altyapısı için kablo yönlendirme sistemleri

Garajdaki araçlar, e-tract E-şarj istasyonlarına bağlıdır
Yükleme işlemi devam eden bir kamyonun üzerinde, depo içinde yatay olarak yerleştirilmiş e-tract DC kablo yönetim sistemi

e-tract DC yatay

  • Zemine temas etmeyen havada tasarım: manevra alanını en üst düzeye çıkarır ve park alanının kullanımını optimize eder
  • Güvenli çoklu araç şarj istasyonları: sorunsuz şarj işlemleri için net bir yapı
  • Daha yüksek iş güvenliği: Sürüş alanında takılma tehlikesi yoktur ve kablo bulunmamaktadır
  • Aşınmanın azalması ve kablo hırsızlığı riskinin ortadan kalkması

e-tract DC

  • Kire ve hava koşullarına dayanıklı
  • Kablo hırsızlığına karşı koruma ve vandalizme dayanıklı
  • Sallanma yok, ısı birikimi yok
  • Daha düşük geri çekme kuvveti
  1. Kablo bükülme yarıçapı: 211 mm
  2. Hırsızlık önleme cihazı
  3. 3.000 mm uzatma uzunluğu (artı en fazla 2.500 mm kablo döngüsü)
  4. Uzatma yönü: sol veya sağ
  5. Y/G/D: 2.000 x 520 x 190 mm
  6. DIN SPEC 91504 engelsiz şarj altyapısı
1’den 6’ya kadar numaralandırılmış şeffaf bir model olarak e-tract DC kablo yönetim sistemi

e-tract 3.1

  • Kablo bükülme yarıçapı: 155 mm
  • 4.500 mm uzatma uzunluğu (artı en fazla 2.000 mm kablo döngüsü)
  • Uzatma yönü: sol veya sağ
  • Y/G/D: 1.140 x 350 x 150
  • DIN SPEC 91504 engelsiz şarj altyapısı
e-tract AC yatay kablo yönetim sisteminin çeşitli perspektif görünümleri

e-tract AC yatay

  • Şarj noktası başına daha az yer ihtiyacı: şarj kolonu yok, ortalıkta duran şarj kablosu yok
  • Yüksek düzeyde mekanik koruma: Kabloya yalnızca şarj sırasında erişilebilir
  • Hırsızlık, kasıtlı tahribat ve park sırasında meydana gelen çarpmalara karşı koruma
E-spool Flex Light AC ürününün görseli; ekranı, RFID'si ve şarj elektroniği bulunan bir şarj sisteminin şematik gösterimi ile birlikte

Konsept: e-spool flex light AC

  • 11 kW şarj kapasitesi için uygundur
  • 5 m uzatma uzunluğu

Kişiye özel çözümler – isteğinize göre özel olarak hazırlanmış

İlgili konular

Limanında demirlemiş ve bir iMSPO şarj sistemine bağlı bir yolcu gemisinin yandan görünümü
Turuncu renkli igus bileşenleri içeren bir otobüste bulunan pantografın 3D modeli

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar