Dil Değiştir :
"Yalın üretim" kaynakları en iyi şekilde kullanma, israf etmeme ve aynı zamanda mümkün olan en yüksek çıktıyı elde etme eğilimini tanımlar. Kısacası, verimliliğin en üst düzeye çıkarılması veya "yalın üretim" ile ilgilidir. Enerji zincirlerimiz de bu felsefeye göre geliştirilmiştir. Örneğin takım tezgahları için E4QL enerji zinciri ile mümkün olan en yüksek stabiliteyi elde ederken aynı zamanda malzemeden de tasarruf ettik. Bu da maliyetleri düşürmemizi sağladı.

Örnekleme hizmetimiz size özel tavsiyeler ve e-zincirlerin, kabloların, lineer tahriklerin ve rulmanların tasarımını sağlar. Ayrıca size takım tezgahı 4.0 için sensör teknolojimizi de göstereceğiz.

... tüm öngörülebilir ürünlerde
Hizmet ömrü hesaplayıcısındaki tüm öngörülebilir ürünlerimiz için 4 yıla kadar garanti sunuyoruz.

Artık kazımak yok. Şimdi bilgi isteyin.
Kabartmalı film, makine yatağınızın zaman alan kazıma işleminin yerini almak üzere tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Sadece bağlantılı formu doldurun ve daha fazla bilgi için sizinle iletişime geçelim.
Kaydırma uygulamaları için diğer filmlerimizi zaten biliyor musunuz? Astarlarımıza gidin.
2018'den bu yana üretim ve ürünlerde sürdürülebilirliğe giderek daha fazla odaklanıyoruz. Sonuç olarak, artık yeni lineer ve kaymalı rulmanların yanı sıra kendi üretimimizden geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış yeni bir enerji zincirimiz var. Ayrıca ömrünü tamamlamış enerji zincirleri için Chainge® geri dönüşüm programımız, geri dönüştürülmüş malzemeler için çevrimiçi bir pazarı da içerecek şekilde genişletildi.
Dijital dönüşüm konuları üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Buna akıllı plastiklerimiz, yani örneğin durum izleme veya öngörücü bakım sağlayan akıllı sensör teknolojisine sahip ürünlerimiz de dahildir. Ama aynı zamanda "enjoyneering" konusuyla ilgili birçok hizmeti de içeriyor. Buna igus metaverse, akıllı yedek parça tanıma ve igus GO gibi yeni uygulamalar da dahildir.