Yolluk toplayıcı: enjeksiyon kalıplama makinesinden yollukların çıkarılması ve ayrılması

2,000€'dan daha düşük fiyata yolluk toplama makinesi

  • Yolluk yandan çıkarılır
  • Elektrikli tahrik
  • Aşınmaya dayanıklı parça kolayca değiştirilebilir
  • Toplam açılma-kapanma döngüsü 1,25 sn
  • Yapılandırılabilir alt yapı (makine tipine bağlı olarak özelleştirilebilir)
igus Sprue Picker, doğrusal eksen ve tutucuya sahip müşteri test alanında.
360 gün boyunca tasarruf ve amortismanı gösteren diyagram; iki amortisman çizgisi ve kâr alanı var.

​​​​​​Yolluk seçicinin avantajları:

  • Enjeksiyon kalıplama makinesinde 2.000 Euro'dan daha düşük maliyetli otomasyon (başlangıç fiyatı)
  • Yolluk elle taşınmadan daha ekonomik üretim
  • Sadece birkaç ay sonra yatırım getirisi mümkün

Teslimat kapsamı:

  • yolluk toplayıcı kinematiği IAP1
  • Motor kontrol ünitesi drylin® D1 dryve
  • EUROMAP / SELOGICA için örnek program

Şirket içi üretimde ekonomik kullanım

Yolluk toplayıcı nasıl üretilmiştir?

drylin W profil kılavuzu

drylin W lineer kızak, araba ve iki kılavuz rayıyla arka plandan ayrılmış.
  • 100 yağlama ve bakım gerektirmez
  • Aşınmaya dayanıklı
  • Devridaim bilyalı rulman kılavuzlarına göre %40'a kadar daha ucuz
  • Modüler lineer kılavuz

Kurşun vida somunları ve kurşun vidalar

Dişli mil ve flanş somunlu bilyalı vida.
  • Tamamen kuru çalışma: Optimize edilmiş kanat açıları sayesinde 2,5 kata kadar daha yüksek verimlilik
  • Düşük gürültülü ve düşük titreşimli çalışma
  • Test edilmiştir: 25'e kadar daha az aşınma

drylin N alçak profilli lineer kılavuzlar

Kılavuz ray üzerinde ayarlanabilir durdurma bloğuna sahip NSV uç stopu.
  • 100 bakım ve yağlama gerektirmez
  • Düşük sürtünme katsayısı ile düşük aşınma
  • Küçük toplam yükseklikler 6 ila 12 mm arasında
  • Düşük ağırlık

iglidur J kaymalı yataklar

Plastik iglidur flanş yatak.
  • Çok düşük sürtünme katsayısı
  • Aşınmaya dayanıklı dayanıklılık malzemesi
  • bakım gerektirmez
  • Stoktan 250'den fazla boyut

iglidur J plaka

iglidur J plastik yarı mamul levha, açık arka planda tek başına.
  • Kuru çalışmada düşük yarı değer
  • Bakım gerektirmez ve öngörülebilir
  • Stoktan standart program
  • Mekanik işleme minimum sipariş miktarı yok
igus blogs logosu.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Plastik makineleri endüstrisinde otomasyon için diğer ürünler

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar