Plastik Endüstrisi için Düşük Maliyetli Robotik ile Taşıma ve Otomasyon

Taşıma ve otomasyon

IAP1 yolluk seçici

Plastik endüstrisinde Düşük Maliyetli Otomasyon için uygulama alanları

Plastik makineleri endüstrisindeki süreçlerin otomasyonuna yönelik ürünler

ReBeL cobot
readychain®
  • Önceden monte edilmiş enerji besleme sistemleri, örneğin enjeksiyon kalıplama makinesindeki robotların taşınması için
  • 3-10 gün içinde teslim edilir
igus yolluk toplayıcı IAP3
  • Sıyırıcı ve ejektör kalıplarında yanal bağlantı için
  • Toplam açılma-kapanma döngüsü 1,25 sn
drylin oda lineer robotu
  • Standart program 24 saat içinde gönderilir
  • Bireysel olarak yapılandırılabilir
  • 75 kg'a kadar yük, 6 m'ye kadar strok
robolink
  • 620 ve 790 mm erişim mesafesi
  • maks. Yük kapasitesi 3 kg
  • Entegre kontrol sistemli ve sistemsiz
drylin delta robot
  • Kit olarak veya önceden monte edilmiş
  • Erişim 360 / 660 mm
  • Toplama hızı 60/dak.
chainflex
  • Metre ile veya monte edilmiş olarak satılır
  • Yüksek yükler için uygundur
  • Arıza emniyetli ve 36 ay garantili

Uygulama örnekleri

Enjeksiyon kalıplama makinesi

Enjeksiyon kalıplama makinesinde sökme robotu için kablo kılavuzluğu

Lojistikte pick & place uygulaması için oda lineer robotu

Durum izleme ve kestirimci bakım: enerji zinciri ve rulmanlar için akıllı plastik

Kestirimci bakım akıllı plastik ürünler
Daha fazlasını öğrenin
akıllı plastik kaymalı yataklar
Daha fazlasını öğrenin

akıllı plastik komple set

igus® blogları: Otomasyon çözümleriyle ilgili önemli trendler ve konular

Taşıma ve otomasyon
Lineer rulmanlar akıllı plastikler
Otomasyon

Daha fazla bilgi

akıllı plastikler
chainflex kontrol kablosu