Modern koltuk ayarı için: Tek kaynaktan rulmanlar ve kablo kılavuzları

Koltuk yükseklik ayarında kaymalı yatak

  • İhtiyaç duyulan şey: Koltuk yüksekliğini ayarlamak için kaymalı yataklı bir çözüm
  • Gereksinimler: Gürültüyü en aza indirme, düzgün çalışma, düşük buğulanma, yüksek yük kapasitesi, hafiflik, düşük sürtünme katsayısı, tolerans telafisi, yüksek kurutma sıcaklıklarında e-coating için de kullanılabilir, korozyonsuz
  • Uygun ürünler: Esnek iglidur M250 ve iglidur K230'dan yapılmış klipsli rulmanlar, daha yüksek yükler için iglidur GLW ve iglidur G'den yapılmış kaymalı rulmanlar
  • Müşteri için başarı: Tribolojik olarak optimize edilmiş rulmanlar hafiftir, uzun ömürlüdür ve gürültüyü (NVH/BSR) azaltma özellikleri sayesinde uzun vadede sessiz bir ayarlamayı garanti eder. Klipsli rulmanlarımız gibi özel tasarımlar da montaj sürelerini kısaltır. Parça fiyatı ve daha kısa montaj süreci sayesinde maliyet tasarrufu sağlanır. Yeniden kalibrasyon ve flanş işlemlerine gerek yoktur - geliştirme süreleri çok kısadır - teknik bağlantılarımız yerleşim planından tasarıma kadar kapsamlı çok yönlü tavsiyeler sunar. Tribolojik olarak optimize edilmiş malzemeden yapılan prototip numuneler, lazer sinterlemede 24 saat içinde kullanılabilir.
Kılavuz raylar ve kaymalı yataklarla araç koltuğu yükseklik ayarı.

Sırtlık ayarında kaymalı yatak

  • Neye ihtiyaç var? Eğim ayarı için sessiz ve düşük boşluklu bir yatak
  • Gereksinimler: Gürültü minimizasyonu, titreşim sönümleme, düşük boşluk, düşük buğulanma, yüksek yük kapasitesi, hafif, yağlama gerektirmeyen
  • Uygun ürünler: Çeşitli özelleştirilmiş özel parçalar, örneğin iglidur X, iglidur G ve iglidur GLW'den yapılmış
  • Müşteri için başarı: Entegre katı yağlayıcılara sahip tribolojik olarak optimize edilmiş malzemelerimiz düşük bir sürtünme katsayısı sağlar ve böylece ayarlama işlemi sırasında gürültüyü en aza indirir. igus tarafından kurulum durumuna göre özelleştirilen rulman tasarımı, düşük boşluk ile çalışır ve geliştirme ve tasarım süresini azaltır.
Ayarlama mekanizmalı ve kaymalı yataklı kılavuz rayı olan araç koltuğu.

Lomber ayarlamada kurşun vida desteği

  • İhtiyaç duyulan şey: Tahrikteki kılavuz vida desteği için baskı pulları
  • Gereksinimler: Gürültüyü en aza indirme, sorunsuz çalışma, korozyonsuz, düşük buğulanma, yüksek p x v değeri = 1 ile yüksek yük kapasitesi, hafif, düşük sürtünme katsayısı, POM ve PP GF30'dan yapılmış eşleşme ortağıyla uyumlu
  • Uygun ürünler: Baskı pulları iglidur W300
  • Müşteri için başarı: Baskı pulları, baskı rulmanları için uygun maliyetli ve daha sorunsuz çalışan bir alternatiftir
Bir otomobil koltuğunda kılavuz ray ve kaymalı yataklı bel desteği.

Bacak dayanağında kaymalı yatak

  • İhtiyaç duyulan şey: Araç koltuğu ayak desteğini, konforlu koltuk uzatmasını, uzatılmış ayak desteğini ayarlamak için araç içinde kaymalı yataklı bir çözüm
  • Gereksinimler: Düzgün çalışma, sürtünme katsayısı, yüksek yük kapasitesi, hafif tasarım, düşük buğulanma, gürültü minimizasyonu
  • Uygun ürünler: iglidur M250 ve iglidur G'den yapılmış kaymalı yataklar
  • Müşteri için başarı: iglidur kaymalı yataklar, koltuk menteşelerindeki rahatsız edici BSR ve NVH seslerini önleyerek sessiz ayarlamalar sağlar. Tribolojik olarak optimize edilmiş polimerlerden üretilen bu rulmanlar, ilgili metal rulmanlardan beş kata kadar daha hafiftir.
Bir otomobil koltuğu için kaymalı yataklar ve kılavuz raylı ayar mekanizması.

Döner konsollarda kayar halka

  • İhtiyaç duyulan şey: Ön koltuklar için döner bir montaj parçası
  • Gereksinimler: Gürültüyü en aza indirme, düşük sürtünme katsayısı, yüksek yük kapasitesi, hafiflik, yağlama gerektirmeme, yüksek aşınma direnci, düşük buğulanma
  • Uygun ürünler: Örneğin iglidur J veya iglidur RN293'ten yapılmış kayar halka, döner halka yatağı veya özelleştirilmiş özel parçaolarak mevcuttur
  • Müşteri için başarı: Entegre katı yağlayıcılara sahip tribolojik olarak optimize edilmiş malzeme, düşük bir sürtünme katsayısı sağlar ve böylece ayarlama işlemi sırasında gürültü ve kuvveti en aza indirir. igus tarafından kurulum durumuna göre özelleştirilen rulman tasarımı, düşük boşluk ile çalışır, geliştirme ve tasarım süresini azaltır ve rulmanlı alternatiflere göre çok büyük bir maliyet ve ağırlık avantajı sunar.
Kılavuz ray, kaymalı yatak ve turuncu parçalı otomobil koltuğu ayarı.

Elektrikli koltuk ayarlayıcıları için kompakt motorlarda kaymalı yataklar

  • İhtiyaç duyulan şey: Elektrikli koltuk ayarı, koltuk aktüatörleri, koltuk ayar tahrikleri için kompakt motorlarda kaymalı yatak çözümü
  • Gereksinimler: Yüksek hızlar, küçük montaj alanı, düşük sürtünme katsayısı, gürültü minimizasyonu, yüksek yük kapasitesi, sorunsuz çalışma, hafiflik, bakım gerektirmez, harici yağlama gerektirmez
  • Uygun ürünler: Yüksek sıcaklıklar için aşınmaya karşı yüksek dirençli iglidur J ve iglidur H1 'den yapılmış kaymalı yataklar
  • Müşteri için başarı: Gürültü azaltma (NVH ve BSR), düşük ve yüksek hızlarda yüksek performans, düşük sürtünme katsayıları, uzun hizmet ömrü, harici yağlama gerektirmez, maliyet tasarrufu, ağırlık azaltma
Otomotiv park freni aktüatörünün dişliler ve vida tahrikli kesit görünümü.

Koltuk yüksekliği ve doğrusal ayarda dinamik kablo koruması

  • İhtiyaç duyulan şey: Lineer koltuk ayarı ve koltuk yükseklik ayarı için dinamik kablo koruması
  • Gereksinimler: Kabloların yarıçap koruması, düzgün çalışma, dar kurulum alanlarında kablo demetlerinin teması, kolay montaj ve montaj süresinin kısaltılması, kablo demetlerinin konektörlerle yerleştirilmesi
  • Uygun ürünler: e-zincir E2 mikro veya kolay zincir serisi E06
  • Müşteri için başarı: Azaltılmış montaj süresi, kolay zincirli enerji zincirlerinin temel özelliklerinden biridir. Elastik ve sağlam igumid NB malzemesi ayrıca optimum esneklik ve UL94-V2 sınıflandırması sunar
Koltuk ayarı için kılavuz rayında turuncu e-chain bulunan araç koltuğu.

Dönen ve döndürülen koltuklar için dinamik kablo koruması

  • İhtiyaç duyulan şey: Oturma sistemlerinde dönen ve döndürülen uygulamalar için dinamik kablo koruması
  • Gereksinimler: 200°'lik bir dönme açısında kabloların yarıçap koruması
  • Uygun ürünler: e-chain E2 micro, özellikle E2C.15 serisi
  • Müşteri için başarı: Ters bükülme yarıçaplı (RBR) bir enerji zinciri ile kabloların korunması ve koltuk bileşeninin sürekli enerjilendirilmesi
Araç koltuğu ayarı için turuncu igus e-chain'ler bir gövde içinde.

Farklı şekil ve malzemelerde otomotiv uygulamaları için iglidur özel parçalar.

Özelleştirilmiş bileşenler

Daha fazla bilgi

Otomobil koltukları için motion plastics broşürü; koltuk ayarı ve iglidur yatakları gösteriyor.
Montaj, halka ve takma parçalarıyla bir otomotiv sac çözümü için montaj yardımcısını gösteriyor.
Bir parçanın kenarında metal rulman ve e-kaplama ya da yeniden kalibrasyon aşamasını gösteren turuncu dalgalar.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar