Plastik çubuk stoğu

Uygulamanız için 40'tan fazla malzeme

Farklı renk ve şekillerde plastik çubuk malzemeler üst üste dizilmiş.

Bu sayfada ne bulacaksınız?

Yağlama gerektirmeyen işlenmiş parçalar için CNC hizmeti

Farklı şekil ve renklerde plastik yarı mamul ve CNC parçaları.

Çubuk stok katalog yelpazemiz

Yuvarlak barlar

Çap ve uzunluk için ölçü okları bulunan barstock yuvarlak çubuk.

Pleytler

Kesik çizgili kesim hattı olan barstock plaka.
  • 1.000 x 610 mm
  • 500 x 610mm
  • 500 x 300 mm

İçi boş çubuklar

Barstock tube üzerinde uzunluk ölçüm okları.

Çarşaflar

Kesik çizgili ölçü çizgileri olan barstock levha.

Levha Şeritleri

Kesim veya bölüm noktaları için işaret çizgileri olan barstock plaka.

Özelleştirilmiş profiller

Ölçüleri gösterilen mavi plastik profil.
  • Aşınmaya dayanıklı profiller iglidur® malzemelerimizden yapılmıştır
  • İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış özel çözümler
  • Özelleştirilmiş zincir profilleri
  • Yağlama ve bakım gerektirmez

Broşürler & numune kutu

Çubuk stok numune kutusu

Açık kapaklı Halbzeuge numune kutusu ve malzeme örnekleri.
Sipariş verin

Çubuk stok broşürü

igus yarı mamul broşürü, ürün türleri ve uygulama örnekleriyle.
Hemen indirin

CNC tasarım kılavuzu

igus CNC Design Guide, toleranslar ve uygulama örnekleri içeren açık sayfalarla.
Hemen indirin

Neden iglidur çubuk stoğu kullanılmalı?

Yeni çubuk stok ürünleri 2025

CNC Service life time: değerler ve parça örnekleri içeren çubuk grafik.

Tribotape astarımız

Tüm yüzeyler için montaj dostu koruma

Mavi bantlı Tribo-Tape A160 rulo halinde.

iglidur astar tribotape A160

  • FDA uyumlu
  • Düşük sürtünme katsayıları
  • Aşınmaya dayanıklı
  • Kolay kesim ölçüsü
Online mağazaya git
Tribo-Tape sarılmış ve şerit halinde açılmış.

iglidur astar tribotape V400

  • Aşınmaya karşı son derece dayanıklı
  • Medyaya karşı çok dayanıklı
  • Uzun vadede +200°C'ye kadar dayanır
  • Kolay kesim ölçüsü
Online mağazaya git
Siyah bandı sarılı Tribo-Tape rulosu.

iglidur astar tribotape B160

  • Düşük sürtünme katsayıları
  • Aşınmaya dayanıklı
  • Kolay kesim ölçüsü
Online mağazaya git
Tribo-Tape W160 beyaz rulo malzeme olarak.

iglidur astar tribotape W160

  • Düşük sürtünme katsayıları
  • Kolay kesim ölçüsü
Online mağazaya git

Ücretsiz tribotape numune

Düşük aşınmalı kayma için dört malzeme örneği içeren Tribo-Tape numune kartı; 200 °C ve UV dayanımlı.

Dünya çapında 250.000'den fazla müşteri iglidur malzemelerine güveniyor

İki erkek, iglidur bileşenli bir tarım makinesinin yanında dışarıda duruyor.
Araçlarda, makinelerde, spor ekipmanlarında ve endüstriyel tesislerde igus uygulamalarını gösteren genel bakış.

Test laboratuvarımız

Dry-Tech bileşenleri için üretim ve test düzenekleri bulunan test laboratuvarı.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar