iglidur® A180 - Malzeme verileri

Malzeme veri tablosu

Genel özellikler Birim iglidur® A180iglidur® A180 Test yöntemi
Yoğunlukg/cm³ 1.46
Renk beyaz
Maks. nem emilimi +23°C/%50 oda neminde ağırlık % 0.2DIN 53495
Maks. nem emme ağırlık % 1.3
Kayma sürtünmesi katsayısı, dinamik çeliğe karşı µ0,05 - 0,23
pv değeri, maks. (kuru) MPa x m/s 0.31
Mekanik özellikler
Eğilme modülü MPa 2,300DIN 53457
20°C'de eğilme dayanımı MPa 88DIN 53452
Basınç Dayanımı MPa 78
Önerilen maksimum yüzey basıncı (20°C) MPa 28
Shore D sertliği 76 DIN 53505
Fiziksel ve termal özellikler
Maksimum uzun süreli uygulama sıcaklığı °C +90
Maksimum kısa süreli uygulama sıcaklığı °C +110
min. uygulama sıcaklığı °C -50
Termal iletkenlik [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Termal genleşme katsayısı (23°C'de) [K-1 x 10-5 11 DIN 53752
Elektriksel özellikler
Özgül geçiş direnci Ωcm > 1012DIN IEC 93
Yüzey direnci Ω> 1011DIN 53482
Diyagram. 01: iglidur® A180 kaymalı yataklar için izin verilen pv değeri
Diyagram. 01: iglidur® A180 kaymalı yataklar için izin verilen pv değeri
Diyagram. 02: sıcaklığın bir fonksiyonu olarak önerilen maksimum yüzey basıncı (+20 °C'de 20 MPa)

Mekanik özellikler

Diyagram 03: Basınç ve sıcaklık altında deformasyon

İzin verilen süzülme hızları

Maksimum yüzey hızı

m/s Dönen Salınımlı doğrusal
kalıcı 0.80.6 3.5
Kısa vadeli 1.2 15

Sıcaklıklar

iglidur® A180iglidur® A180 Uygulama sıcaklığı
Minimum - 50 °C
Maks. uzun vade +90°C
Maksimum, kısa vade +110°C
Ek olarak eksenel olarak güvenli +60°C
Diyagram 04: Yüzey hızının bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, p = 0.75MPa

sürtünme ve aşınma

iglidur® A180iglidur® A180 kuru Gres Yağ Su
Sürtünme katsayıları µ 0,05 - 0,23 0.09 0.04 0.04
Diyagram 05: Basıncın bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, v = 0,01 m/s
Diyagram. 06: Aşınma, farklı döner uygulama

Şaft malzemeleri

Diyagram. 07: Salınımlı ve dönen aşınma

Kimyasal direnç

Orta Direnç
Alkoller+
Hidrokarbonlar+
Gresler, katkısız yağlar +
Yakıtlar +
Seyreltilmiş asitler 0 ila -
Güçlü asitler -
Seyreltilmiş alkaliler +
Güçlü alkaliler + 0'a kadar

Radyoaktif radyasyon

UV direnci

Vakum

Elektriksel özellikler

Elektriksel özellikler
Özgül geçiş direnci > 1012 Ωcm
Yüzey direnci > 1011 Ω

Nem emilimi

Maksimum nem emilimi
23 °C/%50 r. nemde 0,2 ağırlık
Maks. nem emme 1,3 ağırlık
Nem emiliminin etkisi

Kurulum toleransları

Çap d1 [mm]Şaft h9 [mm]iglidur® A180 F10 [mm]Konut H7 [mm]
3'e kadar0 - 0.025 +0.014 +0.054 0 +0.010
> 3'ten 6'ya kadar 0 - 0.030 +0.020 +0.068 0 +0.012
> 6'dan 10'a kadar 0 - 0.036 +0.025 +0.083 0 +0.015
> 10'dan 18'e kadar 0 - 0.043 +0.032 +0.102 0 +0.018
> 18'den 30'a kadar 0 - 0.052 +0.040 +0.124 0 +0.021
> 30 ila 50 0 - 0.062 +0.050 +0.150 0 +0.025