iglidur® J200 - Malzeme verileri

Malzeme veri tablosu

Genel özellikler Birimiglidur® J200 Test yöntemi
Yoğunlukg/cm³ 1.72
Renk koyu gri
Maks. nem emilimi +23°C/%50 oda neminde ağırlık % 0.2 DIN 53495
Maks. nem emme ağırlık % 0.7
Kayma sürtünmesi katsayısı, dinamik çeliğe karşı μ0,11-0,17
pv değeri, maks. (kuru) MPa x m/s 0.30
Mekanik özellikler
Eğilme modülü MPa2800DIN 53457
20°C'de eğilme dayanımı MPa 58DIN 53452
Basınç Dayanımı MPa 43
Önerilen maksimum yüzey basıncı (20°C) MPa 23
Shore D sertliği 70 DIN 53505
Fiziksel ve termal özellikler
Maksimum uzun süreli uygulama sıcaklığı °C +90
Maksimum kısa süreli uygulama sıcaklığı °C +120
Maks. kısa süreli ortam sıcaklığı1)°C +140
min. uygulama sıcaklığı°C -50
Termal iletkenlik W/m x K 0.24 ASTM C 177
Termal genleşme katsayısı (23°C'de) K-1 x 10-5 8 DIN 53752
Elektriksel özellikler
Özgül geçiş direnci Ωcm > 108DIN IEC 93
Yüzey direnci Ω> 108DIN 53482
Diyagram. 01: iglidur için izin verilen pv değeri® J200 1 mm et kalınlığına sahip kaymalı yataklar kuru çalışmada çelik bir mile karşı, +20 °C'de, çelik bir muhafazaya monte edilmiştir
Diyagram. 01: iglidur için izin verilen pv değeri® J200 1 mm et kalınlığına sahip kaymalı yataklar kuru çalışmada çelik bir mile karşı, +20 °C'de, çelik bir muhafazaya monte edilmiştir
Diyagram. 02: sıcaklığın bir fonksiyonu olarak önerilen maksimum yüzey basıncı (+20 °C'de 23 MPa)

Mekanik özellikler

Diyagram 03: Basınç ve sıcaklık altında deformasyon

İzin verilen kayma hızları

Maksimum yüzey hızı

m/s Dönen Salınımlı doğrusal
kalıcı 10.710
Kısa vadeli 1.5 1.1 15

Sıcaklıklar

iglidur® J200 Uygulama sıcaklığı
Minimum - 50 °C
Maks. uzun vade +90°C
Maksimum, kısa vade +120°C
Ek olarak eksenel olarak güvenli +60°C
Diyagram 04: Yüzey hızının bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, p = 0.75MPa

Sürtünme ve aşınma

iglidur® J200 kuruGres YağSu
Sürtünme katsayıları µ 0,11 - 0,17 0.09 0.04 0.04
Diyagram 05: Basıncın bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, v = 0,01 m/s
Diyagram. 06: Aşınma, döner uygulama ile

Şaft malzemeleri

Diyagram. 07: Salınımlı ve dönen aşınma

Kimyasal direnç

Orta Direnç
Alkoller+
Hidrokarbonlar+
Gresler, katkısız yağlar +
Yakıtlar +
Seyreltilmiş asitler 0 ila -
Güçlü asitler -
Seyreltilmiş alkaliler +
Güçlü alkaliler + 0'a kadar

Kimyasal direnç

Radyoaktif radyasyon

UV direnci

Vakum

ürün yelpazesi̇

Elektriksel özellikler

Elektriksel özellikler
Özgül geçiş direnci> 108 Ωcm
Yüzey direnci > 108 Ω

Nem emilimi

Maksimum nem emilimi
23 °C/%50 r. nemde 0,2 ağırlık
Maks. nem emme 0,7 ağırlık
Nem emiliminin etkisi
Nem emiliminin etkisi

Kurulum toleransları

Çap d1 [mm]Şaft h9 [mm]iglidur® J200 E10 [mm]Konut H7 [mm]
3'e kadar 0 - 0.025 +0.014 +0.054 0 +0.010
> 3'ten 6'ya kadar 0 - 0.030 +0.020 +0.068 0 +0.012
> 6'dan 10'a kadar 0 - 0.036 +0.025 +0.083 0 +0.015
> 10'dan 18'e kadar 0 - 0.043 +0.032 +0.102 0 +0.018
> 18'den 30'a kadar 0 - 0.052 +0.040 +0.124 0 +0.021
> 30 ila 50 0 - 0.062 +0.050 +0.150 0 +0.025
>50 ila 80 0 - 0.074 +0.060 +0.180 0 +0.030
>80 ila 120 0 - 0.087 +0.072 +0.212 0 +0.035
> 120 ila 180 0 - 0.100 +0.085 +0.245 0 +0.040