Dil Değiştir :

Endüstriyel robotlar, imalat endüstrisi için tekrarlayan işlemleri verimli ve hassas bir şekilde gerçekleştiren otomatik makinelerdir. Kaynak veya montajdan dozajlama ve paletlemeye kadar çok çeşitli görevleri yerine getirirler. İlk endüstriyel robot 1960'larda tanıtıldı. O zamandan beri, özellikle büyük şirketler ve kurumlar endüstriyel robotik teknolojisinin avantajlarından yararlanabilmektedir. Ancak, yüksek yatırım maliyetleri nedeniyle, teknolojik ilerlemelerden sadece birkaç küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) yararlanabilmiştir. Günümüzde, Düşük Maliyetli Otomasyon gibi yenilikçi yaklaşımlar, akıllı tasarımlar ve hareketli plastikler gibi akıllı malzemeler sayesinde KOBİ'lere de endüstriyel robotları kullanma fırsatı sunmaktadır.

© VDMA, Robotik + Otomasyon, Haziran 2024, Almanya'da endüstriyel robotlar 2024, 2023 yılında robotların pazar verileri ve kullanımı, grafik diyagram 12, sayfa 19
Dünyanın en büyük beş robotik satış pazarı Çin, Japonya, ABD, Güney Kore ve Almanya'dır (kaynak: https://ifr.org/wr-industrial-robots/). Alman pazarı örneği, endüstriyel robotların çok çeşitli endüstrilerde kullanıldığını ve imalat sektörünün tüm alanlarını kapsadığını açıkça göstermektedir.

© VDMA, Robotik + Otomasyon, Haziran 2024, Almanya'da endüstriyel robotlar 2024, 2023 yılında robotların pazar verileri ve kullanımı, grafik diyagram 5, sayfa 13
-VDMA tarafından 2024 yılında yapılan bir ankete göre, robotlar özellikle taşıma, kaynak ve montaj/demontaj işlemlerinde kullanılıyor.
Endüstriyel robotların diğer popüler uygulama alanları arasında otomatik kalite kontrol ve yüzey boyama bulunmaktadır.
Farklı uygulama alanları hakkında daha fazla bilgi ve ilham almak için birçok uygulama örneğinden yararlanabilirsiniz.

Listelenen sırayla robot türleri
Farklı uygulamalar için geliştirilmiş çeşitli endüstriyel robot türleri bulunmaktadır. En iyi bilinen türler şunlardır:
Endüstriyel robotların kullanımı aşağıdaki nedenlerle faydalıdır:
Yüksek yatırım maliyetleri, endüstriyel robotiklerin bir dezavantajı olarak sıklıkla gösterilir. Düşük Maliyetli Otomasyon yaklaşımıyla igus, sizi bunun tam tersine ikna etmek istiyor. Akıllı tasarımlar, hareketli plastiklerin kullanımı ve süreç optimizasyonu sayesinde, kanıtlanabilir şekilde kısa amortisman süreleri elde edebilirsiniz. Düşük Maliyetli Otomasyon robotiklerinin küçük ve orta ölçekli şirketler için de nasıl uygulanabilir olduğunu okuyun.
Endüstriyel robot satın almayı planlıyorsanız, üretiminizin özel gereksinimleri, mevcut sistemlere entegrasyon ve yatırımın maliyet etkinliği gibi faktörleri göz önünde bulundurmalısınız. Otomasyon projesi aşağıdaki durumlarda faydalıdır
1. ... 100.000 adet civarında parça veya ürün işlemek istiyorsanız.
2. ... Ürününüzün imalatı ergonomik olmayan, sağlıksız veya monoton iş süreçlerini içeriyorsa.
3. ... Üretimde kalite sorunları yaşıyorsunuz veya bu sorunlar tekrar tekrar ortaya çıkıyor.
Endüstriyel robotların maliyet etkinliği aşağıdaki maliyetlere bağlıdır:
Çoğu kullanıcı için, özellikle ilk aşamada, hafif robotların satın alma maliyetleri robot seçiminde belirleyicidir, ancak daha büyük endüstriyel robotlarda işletme maliyetleri daha büyük rol oynar. Tek tek robotların satın alma maliyetlerine ek olarak, tutucular, kameralar, yazılım, sensörler, hücreler veya besleme sistemleri gibi çevresel cihazlar için de ek maliyetler vardır.
Endüstride, robotların insanlar için güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlayan önlemlerin yararı kanıtlanmıştır. Bunlar arasında, tehlikeli bir işlem sırasında insanlarla doğrudan teması önlemek için güvenlik bölgeleri veya hücreleri bulunur. Cobotlar (insanlarla doğrudan çalışmak üzere tasarlanmış robotlar), uygulama ve risk değerlendirmesine bağlı olarak fiziksel bir bariyer olmadan çalışabilir. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için çalışanların güvenlik protokolleri konusunda sürekli eğitilmesi çok önemlidir.
Endüstriyel robotik alanındaki gelecekteki beklentiler ve gelişmeler umut verici ve dinamiktir. Yapay zeka ve makine öğrenimi gibi ileri teknolojiler sayesinde endüstriyel robotlar giderek daha akıllı ve verimli hale gelmektedir. İnsan-robot işbirliği, cobotların kullanımıyla önemli ölçüde gelişmiştir ve üretim yöntemlerinde devrim yaratma potansiyeline sahiptir.
Düşük Maliyetli Otomasyon yaklaşımı, robotik teknolojisini küçük ve orta ölçekli şirketler için uygun hale getirerek otomasyon pazarını demokratikleştiriyor. online mağazamızda şeffaf bir fiyat listesini bulabilirsiniz.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat