Dil Değiştir :
1,155 milyar Avro
Ciro 2025
5,423
dünya çapında çalışanlar
37
lokasyon ve 50 distribütör,
80'den fazla ülkede temsil edilmektedir
5,500 m²
Köln'deki test laboratuvarı,
yılda 17.000 test ile
247,000
stoktan parçalar
857
enjeksi̇yon kaliplama maki̇neleri̇
Kasım ayında kurumsal gelişimimizde önemli bir adım attık ve şirketimizin adını igus SE & Co. KG OLARAK DEĞIŞTIRDIK. Frank Blase Yönetim Kurulu Başkanı olurken, operasyonel yönetim CEO'lar Tobias Vogel, Artur Peplinski, Michael Blass ve Dr. Thilo Schultes'in (soldan sağa) elinde kaldı. Bu yeni yapı ile stratejik odağımızı güçlendiriyor, net sorumluluklar oluşturuyor ve özellikle uluslararası büyüme ve iş sürekliliği açısından gelecekteki başarının rotasını belirliyoruz.

İnsansı robotlar endüstride otomasyon için veya hizmet sektöründe yardım görevleri için kullanılabilir. Şimdiye kadar bu tür robotlar çok pahalıydı, ancak igus şimdi Iggy Rob ile düşük maliyetli bir çözüm sunuyor. Güvenilirliği ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için yağlama gerektirmeyen hareket plastikleri, ReBeL elemanları ve şirket içi igus Robot Kontrol yazılımı kullanılmaktadır.

15 Ekim 2024'te igus'un 60. doğum gününü kutladık ve bu özel günde bir dünya turuna çıktık - daha doğrusu özel plastik bisikletimizi sürdük. igus:bike dünya turunda, önümüzdeki 12 ay boyunca toplam 6.000 kilometre yol kat etmek istiyoruz. Tur Köln'deki igus genel merkezinde başladı ve bizi önce Almanya'ya götürdü. Bunu, dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülke daha takip edecektir.

Üretici garantimizi igus hizmet ömrü hesaplamalı tüm ürünlerimiz için dört yıla kadar uzatıyoruz. Size bu garantiyi veriyoruz çünkü test laboratuvarımızda her yıl yapılan 15.000'den fazla testin bulgularına dayanarak hareket plastiklerimizin ne kadar uzun süre dayandığını biliyoruz. Buna güvenebilirsiniz ve uygulamanız için size güvenlik sağlar.

Hareket plastiklerimizle nelerin mümkün olduğunu nasıl hızlı ve kolay bir şekilde gösterebiliriz? Bu soru, Eylül 2023'te piyasaya sürdüğümüz igusGO uygulamamızın ortaya çıkmasına neden oldu. Yapay zeka yardımıyla makineleri ve uygulamaları analiz ediyor ve saniyeler içinde optimizasyon seçenekleri sunuyoruz. Sadece uygulamanızın bir fotoğrafını yükleyin ve igusGO AI size hangi hareketli plastik ürünlerinin makinenizi yağlama gerektirmeyen hale getirmeye yardımcı olacağını ve böylece teknolojiyi geliştireceğini ve aynı zamanda maliyet tasarrufu sağlayacağını gösterecektir.

Eylül 2022'de Hannover'de düzenlenen IAA Transportation fuarında ziyaretçiler igus metaverse'in başlangıcına ilk kez göz atma fırsatı buldular. iguverse, sektördeki satış ve mühendislik için sanal bir gerçekliktir. Bu dijital paralel evrende, makineleri ve sistemleri daha hızlı ve daha verimli bir şekilde uygulayabilir ve ürünlerin geliştirilmesi, optimizasyonu ve bakımında zamandan, maliyetlerden ve kaynaklardan tasarruf edebilirsiniz.

Plastik enerji zinciri geri dönüşüm programımızı 2019 yılında başlattık. O zamandan beri müşteriler, kullanılmayan enerji ve çekme zincirlerini ücretsiz olarak toplamamıza izin veriyor, böylece bertaraf ücretlerinden tasarruf ediyor ve aynı zamanda CO2 ayak izlerini iyileştiriyorlar. Bu programın öne çıkan özelliği, sadece kendi ürünlerimizi değil, diğer üreticilerin plastik zincirlerini de geri almamızdır. Malzemeyi parçalıyoruz veya geri dönüşüm hizmeti veren dış bir kaynağa gönderiyoruz. Burada daha da fazla potansiyel olduğunu düşündük ve 2022 yılından bu yana chainge geri dönüşüm platformumuzu işletiyoruz. Sektörde geri dönüşümü kolaylaştırmak ve döngüsel ekonomiyi desteklemek istiyoruz. Bu amaçla, pazar yerimiz aracılığıyla geri dönüştürülmüş malzemeler (recyclate) sunmaktayız.

Şirket sahibi Frank Blase uzun zamandır endüstriyi değil, son kullanıcıları etkilemek için paslanmayan plastiklerden yağlama gerektirmeyen bir ürün üretmeyi hayal ediyordu. Çoğu zaman olduğu gibi bu fikir bir tesadüf üzerine ortaya çıktı; Deniz kenarındaki bir tatil beldesinde paslanan, sürekli bakım gerektiren kiralık bisikletleri fark etti. motion plastics yardımcı olabilir mi? 2021 yılında igus, plastikten yapılmış bir bisiklet – igus:bike– tasarlamak için Hollandalı bir start-up olan MTRL ile birlikte çalıştı. Geliştiriciler, igus tarafından üretilen hareketli parçalarla yeni bir alan çizdiler. Jant freni, serbest tekerlek, planeter şanzıman, palanga, tekerlek yatağı, aynakol – hepsi yüksek performansa sahip igus plastikten üretildi.

Bir ürün için pazar talebi yüksek olduğunda, üreticilere ve tedarikçilerine ihtiyaç duyulur. Özel şekillerdeki kaymalı yataklar gibi özelleştirilmiş parçalar hızlı ve kolay bir şekilde teslim edilmelidir. Ancak enjeksiyon kalıplama ile özel parçaların üretiminin birkaç hafta sürmesi normal bir durumdur. FastLine Hizmeti sayesinde, özel boyutlardaki yağlamaya gerek olmayan plastik rulmanlar, uygun birim fiyatlarla sadece yedi gün içinde teslim edilebilir.

Kıyı gücü sayesinde limanlardaki gemiler ihtiyaç duydukları enerjiyi karadan elde edebilir ve dizel motorlarını kapatabilir - bu da çevreyi korur. igus Mobile Shore Power Outlet (iMSPO) ile mobil ve uzun mesafelerde besleme sağlayan bir bağlantı sistemi geliştirdik. Sistemin merkezinde, igus e-zincir sistemleri kullanılarak rıhtımın herhangi bir yerine kolayca yerleştirilebilen esnek bir tedarik ünitesi yer alıyor.

Günter Blase Pierburg'dan o siparişi aldı. Karmaşık parçalarının karbüratör için bir valf tapası olduğu ortaya çıktı. 1956 yılında hiç kimsenin aklına bu küçük metal bileşeni üretmek için plastik kullanmak, hatta bunu bir enjeksiyon kalıplama makinesi ile yapma fikri gelmemişti. Üretim süreci de oldukça karmaşıktı. Günter Blase için bu, cesaretini yitirmek için geçerli bir sebep değildi. İki kapalı garajına girdi ve enjeksiyon kalıbı makinesinden ilk mükemmel plastik valf çıkana kadar deneme yapmaya devam etti.

Günter Blase, "Bana en zor parçanızı verin, mutlaka bir çözüm bulacağım", dedi. İlk müşterisi olan Pierburg'un güvenini kazanmak için risk alması gerekmişti. Evde bakılması gereken iki çocuk vardı. Maddi durumu sıkışıktı. Eşiyle birlikte igus'u yeni kurmuştu ve hala ilk enjeksiyon kalıplama makinesini satın alması gerekiyordu. Pierburg'un siparişine çok ihtiyacı vardı.