Sağlam paslanmaz çelik lineer modüller

  • Bireysel olarak yapılandırılabilir
  • Kimyasallara karşı dayanıklı
  • Son derece sağlam tasarım
  • Korozyona dayanıklı çelik bileşenlerle
  • Kaymalı yatak seçenekleri: iglidur® J = standart, iglidur® A180 = FDA uyumlu, iglidur® X = yüksek sıcaklık

Bu sayfada ne bulacaksınız?

Ücretsiz online danışmanlık

Bir bakışta paslanmaz çelik lineer eksenimiz:

drylin_SHT-ESX-20_VA_CMYK.tif
  • Kızak uzunluğu 65 - 180 mm
  • Maksimum strok uzunluğu: 300 - 1500 mm
  • Mil çapı 8 - 30 mm
drylin_SHTC-EWM-HYD.tif
  • FDA uyumlu
  • Yıkanabilir
  • Cömert boşluk boyutları
DRE_PROD_SLW-ES_1.tif
  • Yatak malzemesi seçilebilir
  • FDA ile uyumlu iglidur® A180 rulman
  • 250°C'ye kadar iglidur® X rulman ile yüksek sıcaklık
Motorlu kılavuz vida eksenleri
  • Düz sistem yüksekliği 40 mm
  • 2000 mm'ye kadar strok uzunlukları
  • 304 SS ve 316 paslanmaz çelik sayesinde korozyona uğramaz

YENİ: SHT-HYD Hijyenik Tasarım Çalışması

HYD
DDX

İsteğinize göre özelleştirilmiş paslanmaz çelik eksen

  • Hızlı ve kolay yapılandırma
  • İsteğe bağlı aksesuarlar
  • Detaylı parça listesi
  • Hızlı teslimat* (48 saatten itibaren gönderime hazır)

Paslanmaz çelik eksenin avantajları

hassas

yağlama gerektirmez & hijyenik

Kompakt

Korozyonsuz

Ağır iş

Yüksek yük kapasitesi

Hareket

Kimyasallara karşı dayanıklı

FDA uyumlu lineer eksenler

HYD

Minyatür lineer modül örneğine gözlük kılıfı dahildir.

drylin minyatür lineer modül örneği
  • yerden tasarruf sağlayan ve sağlam tasarım
  • 100 yağlama gerektirmez
  • Çok kolay montaj
  • Uygun maliyetli

Su korumalı uygun motor

Motor
  • kurulum boyutu: NEMA 23 / flanş boyutu 56 mm
  • Koruma sınıfı: IP68 (10 m'ye kadar)
  • Tutma torku: 1,30 Nm
  • Nominal akım: 4,20 A

Tüm paslanmaz çelikler aynı değildir

Eksen içinde farklı malzemeler

İş mili malzemeleri

Şaft malzemeleri

Yatak malzemeleri

Müşteri uygulama örnekleri

tahrik teknolojisi Remotion uygulama örneği

Zorlu ortamlar için açık deniz robotu

Tahrik teknolojisi uygulama örneği Art Robotics

Kılavuz vida eksenleri ile özel ölçüm kurulumu

Tahrik teknolojisi uygulama örneği

Beton için 3D yazıcı l Tozlu ortamlar için yağlama gerektirmeyen çözüm

Tahrik teknolojisi, sipariş toplama ünitesinde

Otomatik konumlandırma sisteminde elektrikli tahrik teknolojisi

AWB

Daha fazla uygulama örneği

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar