Dil Değiştir :

Tarım mühendisliği numune kutusu, geniş ürün portföyümüzden tarım mühendisliğinin gereksinimlerine ideal şekilde uyan, özel olarak seçilmiş bir dizi yüksek performanslı polimer ve kablo içermektedir.
Tarım Sektörü Ana Müşteri Yöneticimiz André Schönhaar’ın, numune kutusunun içeriğini bir videoda tanıttığı videoyu izleyin.

igus bileşenlerini gerçek kullanım ortamında deneyimleyin: energy chain'lerin, rulmanların, kabloların ve diğer bileşenlerin sürücü kabinine nasıl entegre edildiğini anlamak için etkileşimli 3B modelimize göz atın. Bu sayede, igus’un size nerelerde ve nasıl fayda sağladığını ve çözümün ne kadar kompakt ve verimli olduğunu hemen görebilirsiniz.
Hareket ve akıllı plastiklerimiz zamandan ve paradan tasarruf sağlar, çevresel ayak izinizi iyileştirir ve sistemlerinizin maksimum kullanılabilirliğini sağlar. GO ZERO ile ödün vermeden sürdürülebilirliği ve verimliliği garanti ediyoruz.
Sıfır yağlama
Yağlama gerektirmeyen ürünler kuru ve bakım gerektirmeden çalışır. Bu, zamandan ve paradan tasarruf sağlar ve çevreyi korur.
Sıfır kesinti süresi
Akıllı plastikler sayesinde olası arızaları erken bir aşamada tespit edebilirsiniz. 7/24 süreç güvenilirliği ve yüksek sistem kullanılabilirliği için.
Sıfır atık
Dayanıklı ürünler ve geri dönüşüm programları kaynak tüketimini azaltır ve sürdürülebilirliği sağlar.
Sıfır PTFE
PTFE içermeyen malzemelerimizle, kanıtlanmış performans ve dayanıklılıktan ödün vermeden sürdürülebilir tasarım yapabilirsiniz.
Dünya çapında kullanımda
37 lokasyon ve 50 distribütör,
80'den fazla ülkede temsil edilmektedir
Hızlıca ulaşılabilir
245.000 parça stoktan ve minimum sipariş miktarı yok

4 yıl garanti
hizmet ömrü hesaplamalı ürünlerde
0
yağlama, 0 bakım
5,500m²
Köln'de yılda 15.000'den fazla testin yapıldığı test laboratuvarı
800'ün üzerinde
enjeksi̇yon kaliplama maki̇neleri̇

Başvurunuz hakkında birlikte konuşalım. İster prototiplere, ister tavsiyeye veya teknik planlamaya ihtiyacınız olsun - ekibimiz sizin için orada. Aşağıdaki iletişim formlarını kullanmanız yeterlidir.
Hareketli plastik haberlerimiz ile igus ve ürünlerimiz hakkında hiçbir haberi kaçırmayacaksınız. Bültenimiz sizi güncel tutar: yeni ürünler, heyecan verici uygulamalar, güncel laboratuvar raporları ve çok daha fazlası.

Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat